WARMWASSERSCHLÄUCHE -DIN-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Heißwasserschläuche
D-MHW

[ M ]PVC

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-MHW9-5
D-MHW9-10
D-MHW9-25
D-MHW9-100
D-MHW13-10
D-MHW13-25
D-MHW19-5
D-MHW19-10
D-MHW19-25
D-MHW19-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser L (L-Maß)
(mm)

35.57 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 1595

46.61 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 15910

64.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 15925

261.02 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 159100

48.18 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 171310

107.19 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 171325

48.17 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 26195

71.81 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 261910

127.03 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 261925

513.00 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 2619100

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

DArtikelnummerL
Ausführungd
15D-MHW910
25
1713
2619
[ ! ]Die Farbe kann je nach Größe unterschiedlich sein.
 
 
SpecificationsArtikelnummer
D-MHW9D-MHW13D-MHW19
Zulässiger Druck
(MPa)
1.00.80.6
Zulässiger Temperatur
bereich
0℃~ 60℃

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-L 
 D-MHW13-25 
     

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Ausführung D-MHW

Technischer Support