UMLENKEINSATZ DIN/O-Ring-Dichtung- (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■O-Ring-Dichtungstyp
D-BFPM

[ M ]C3604
O-Ring: Fluorkautschuk

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-BFPM8
D-BFPM10
D-BFPM12
D-BFPM15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A (Breite)
(mm)

7.27 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8

7.32 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10

8.69 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 12

8.80 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 15

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

D(L-ℓ)Lℓ1MTArtikelnummer
AusführungA
11.91801931310M61.5D-BFPM8
10
15.82502661611.5M82.012
15
[ ! ]Der Durchmesser des Wasserlochs bei D-BFPM, muss mindestens 0,5~1 mm größer sein als A. [ ! ]An der Schweißstelle können Verfärbungen auftreten.

Bestellbeispiel

   
 Artikelnummer 
 D-BFPM10 
   

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Mit/ohne konische Verschlussschraube Ohne
Trennplatte Nein Form Flache Platte Ausführung D-BFPM

Technischer Support