UMLENKEINSATZ DIN/Parallelgewindestopfen/Metrisches Gewinde-

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Ausführung Parallelgewindestopfen
D-BFPF (Metrisches Gewinde)

[ M ]C3604

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-BFPF6-100
D-BFPF6-200
D-BFPF8-100
D-BFPF8-200
D-BFPF10-125
D-BFPF10-250
D-BFPF12-150
D-BFPF12-300
D-BFPF14-150
D-BFPF14-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A (Breite)
(mm)
L
(mm)

4.15 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 6100

4.83 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 6200

4.77 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 8100

5.17 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 8200

6.02 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10125

6.79 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10250

6.70 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 12150

8.43 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 12300

7.04 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 14150

9.11 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 14300

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

■Metrisches Gewinde
BM×PTArtikelnummerL
AusführungA
84M8×0.751.5D-BFPF6100200
5M10×1.08
6M12×1.52.010125250
107M14×1.512150300
8M16×1.514
[ ! ][Der Durchmesser des Wasserlochs bei D-BFPF, muss mindestens 0,5~1 mm größer sein als A. [ ! ] An der Schweißstelle können Verfärbungen auftreten.

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-L 
 D-BFPF8-200 
     

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Mit/ohne konische Verschlussschraube Ohne
Trennplatte Nein Form Flache Platte Ausführung D-BFPF

Technischer Support