UMLENKEINSATZ DIN/Parallelgewindestopfen/Parallelrohrgewinde- (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

■Ausführung Parallelgewindestopfen
D-BFPFG (paralleles Rohrgewinde)

[ M ]C3604

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-BFPFG8.5-100
D-BFPFG8.5-200
D-BFPFG11.5-125
D-BFPFG11.5-250
D-BFPFG15-150
D-BFPFG15-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A (Breite)
(mm)
L
(mm)

4.48 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8.5100

5.49 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8.5200

5.46 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 11.5125

6.84 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 11.5250

6.76 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 15150

8.55 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 15300

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

■Ausführung Parallel-Rohrgewinde
BG(PF)TArtikelnummerL
AusführungA
85G1/81.5D-BFPFG8.5100200
107G1/42.011.5125250
8G3/815150300
[ ! ]Der Durchmesser des Wasserlochs bei D-BFPFG, muss mindestens 0,5~1mm größer sein als A.

Bestellbeispiel

     
 Artikelnummer-L 
 D-BFPFG11.5-250 
     

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material Messing Mit/ohne konische Verschlussschraube Ohne
Trennplatte Nein Form Flache Platte Ausführung D-BFPFG

Technischer Support