Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
[ M ]Messing (C3771B)
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-JWPB6 |
D-JWPB8 |
D-JWPB10 |
D-JWPB12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Außendurchmesser) (mm) | M (Schraubendurchmesser) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 6 | 8 | |
3.60 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 8 | 10 | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | 14 | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 12 | 16 |
Loading...
[ A ]Mitgelieferte O-Ringe (3 St.) | T | B | L | M×P | Artikelnummer | |
Ausführung | D | |||||
D-ORZ3.8-1.5 | 8 | 4 | 56 | M8 ×0.75 | D-JWPB | 6 |
D-ORZ5.8-1.5 | 5 | M10×1.0 | 8 | |||
D-ORZ7.5-1.5 | 7 | M14×1.5 | 10 | |||
D-ORZ9.5-1.5 | 10 | 8 | M16×1.5 | 12 |
Artikelnummer | ||
D-JWPB6 | ||
D | dmax. | Dmin. |
6 | 2.5 | 5.5 |
8 | 4 | 7.5 |
10 | 6 | 9.5 |
12 | 8 | 11.5 |
Ausführung | D-JWP |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D (Außendurchmesser)(mm)
M (Schraubendurchmesser)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften