VERSCHLUSSSCHRAUBEN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

MSW (Metrisches Gewinde)
MSWS (Metrisches Gewinde kurze Ausführung)
D-MSW (Paralleles Rohrgewinde)

[ M ]MSWSCM435 (M2.5~10) [ H ]34~43HRC
S45C (M12~45) [ S ]Schwarzes eloxiert (Fe3O4)
MSWSS45C(Nach JIS B 0207)
D-MSWC3604
      ■MSW : Abmessungen und Form der Ringschneide
Artikelnummerdz max.
MSW31.4
MSW42.0
MSW52.5
[ ! ]Bitte beachten Sie, dass MSW3, 4, 5 eine Ringschneide haben.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-MSW1
D-MSW2
D-MSW3
D-MSW4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L-Maß (Gesamtlänge)
(mm)
Nr.

1.48 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 81

1.63 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 102

1.87 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 103

2.66 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage 104

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

■Metrisches Gewinde
M×PLBtArtikelnummer
AusführungM
2.50.4531.31.2MSW2.5
30.531.5 3*
40.7421.5 4*
50.852.52 5*
61.0633.56
81.258458
101.5105610
121.5
(Feingewinde)
6512
1414
16816
181018
2012620
221222
241424
2525
2626
2727
2828
301730
3333
36181036
3838
4040
4242
4545
[ ! ]Bitte beachten Sie, dass MSW3, 4, 5 eine Ringschneide haben.
[ ! ]M2.5~M10 sind Regelgewinde, während M12~M45 Feingewinde (Steigung 1,5) sind.  
 
■Metrisches Gewinde kurze Ausführung
M×PLBtArtikelnummer
AusführungM-L
81.25643MSWS8-6
101.5510-6
121.5
(Feingewinde)
612-6
1414-6
16816-6
181018-6
208420-8
221222-8
241424-8
2525-8
2626-8
2727-8
2828-8
3030-8
331733-8
 
■Ausführung Parallel-Rohrgewinde
G(PF)LBtArtikelnummer
AusführungM
G1/8854D-MSW1
G1/410752
G3/883
G1/2104

Bestellbeispiel

   
 Artikelnummer 
 MSW3 
 MSWS10-6 
 D-MSW2 
   

Beispiel

■MSW・D-MSW
・ Einfache Einstellung der Befestigungsposition.
■Short type
・ Kurzes L-Maß ermöglicht den Einsatz im engen Raum.
・ Plattenmaterial zur Bearbeitung der Gewindebohrung und Belastung
    auf die Verschlussschraube sind zu beachten, da
die Länge des Gewindes der Schraube ist gering ist.

Grundlegende Informationen

Typ der Form Paralleles Rohrgewinde Ausführung D-MSW

Technischer Support