Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
S | 50 (V1.5 40) | 60 | 75 | 100 | 115 | 150 |
Ausführung | [ M ] | [ H ] | [ T ]V | Anwendbare Durchmessertoleranz | |
D-ESN | EN 1.2344-Äquivalent+Nitriert | Oberfläche: 900HV Grundmaterial: 40±3HRC | H7 | -0.01 -0.02 | *Bitte beachten Sie, dass bei Hülsen mit V-Maßtoleranz von H7, die Kombination mit Zentrierstiften, die eine Wellendurchmessertoleranz 0-0.005 nicht empfohlen wird. Der Grund hierfür ist, dass der Passbereich S länger ist. |
D≦6 | 6.5≦D≦10 | 12≦D≦16 | D=20 |
-0.004 -0.012 | -0.005 -0.014 | -0.006 -0.017 | -0.007 -0.020 |
V≦3 | 3.5≦V≦6 | 6.5≦V≦10 | V≧12 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke des Kopfes | Toleranz des Wellendurchmessers | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 4 | 1.5 ~ 2.5 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 4.5 | 1.5 ~ 2.5 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 5 | 2 ~ 3 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 5 | 2 ~ 3 | 250 ~ 300 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 5.5 | 2 ~ 3.5 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 5.5 | 2 ~ 3.5 | 250 ~ 300 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 6 | 2 ~ 4 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 6 | 2 ~ 4 | 250 ~ 450 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 6.5 | 2.5 ~ 4 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 6.5 | 2.5 ~ 4 | 250 ~ 450 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 7 | 2.5 ~ 5 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 7 | 2.5 ~ 5 | 250 ~ 450 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 7.5 | 3 ~ 5 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 7.5 | 3 ~ 5 | 250 ~ 350 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 8 | 4 ~ 6 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 8 | 4 ~ 6 | 250 ~ 500 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 9 | 3.5 ~ 6.5 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 9 | 3.5 ~ 6.5 | 250 ~ 500 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.006/-0.017 | 10 | 5 ~ 7 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.006/-0.017 | 10 | 5 ~ 7 | 250 ~ 500 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 4 ~ 9 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 4 ~ 9 | 250 ~ 500 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 13 | 8 ~ 10 | 100 ~ 200 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 13 | 8 ~ 10 | 250 ~ 500 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 9 ~ 10 | 200 ~ 500 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 10 ~ 12 | 200 ~ 500 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 12 ~ 15 | 200 ~ 500 |
Loading...
H | T | Artikelnummer | L | V | |||||||||||||
Ausführung | D | ||||||||||||||||
8 | 3 | D-ESN (EN 1.2344-Äquivalent + Nitriert) | 4 | 100 | *125 | *150 | 1.5 | ||||||||||
100 | *125 | *150 | *175 | *200 | 2 | 2.5 | |||||||||||
4.5 | 100 | *125 | *150 | 1.5 | |||||||||||||
100 | 125 | *150 | 175 | *200 | 2 | ||||||||||||
*100 | *125 | *150 | 175 | *200 | 2.5 | ||||||||||||
10 | 5 | 100 | *125 | *150 | *175 | *200 | 2 | 2.5 | |||||||||
100 | 125 | *150 | *175 | *200 | 250 | *300 | 3 | ||||||||||
5.5 | 100 | *125 | 150 | 175 | 200 | 2 | 2.5 | ||||||||||
100 | *125 | *150 | 175 | *200 | 250 | 300 | 3 | ||||||||||
100 | 125 | *150 | 175 | *200 | 250 | 300 | 3.5 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 100 | *125 | *150 | *175 | *200 | 250 | *300 | 2 | 2.5 | ||||||
100 | *125 | *150 | *175 | *200 | 250 | *300 | 350 | *400 | 450 | 3 | 3.5 | ||||||
*100 | *125 | *150 | *175 | *200 | 250 | *300 | 350 | *400 | 450 | 4 | |||||||
6.5 | *100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 2.5 | |||||||||
100 | 125 | 150 | 175 | *200 | 250 | 300 | 350 | *400 | 450 | 3 | |||||||
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 3.5 | |||||||
100 | 125 | *150 | 175 | *200 | 250 | 300 | 350 | *400 | 450 | 4 | |||||||
7 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 2.5 | |||||||||
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 3 | 3.5 | ||||||
100 | 125 | *150 | 175 | *200 | 250 | *300 | 350 | *400 | 450 | 4 | 4.5 | 5 | |||||
7.5 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 3 | |||||||||
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 3.5 | 4.5 | ||||||||
100 | 125 | 150 | 175 | *200 | 250 | *300 | 350 | 4 | 5 | ||||||||
14 | 8 | 100 | 125 | *150 | *175 | *200 | 250 | *300 | 350 | *400 | 450 | 4 | |||||
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 4.5 | 5.5 | |||||
100 | 125 | *150 | *175 | *200 | 250 | *300 | 350 | *400 | 450 | *500 | 5 | 6 | |||||
9 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||||||
100 | 125 | *150 | 175 | *200 | 250 | *300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 5 | 6.5 | |||||
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 6 | ||||||
16 | 10 | 100 | 125 | *150 | 175 | 200 | 250 | *300 | 350 | 400 | 450 | *500 | 5 | 6 | 7 | ||
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 5.5 | ||||||
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | *300 | 350 | 400 | 450 | *500 | 7 | ||||||
18 | 7 | 12 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 4 | ||||
100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 5 | 6.5 | 7 | ||||
100 | 125 | 150 | 175 | *200 | 250 | *300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 8 | 9 | |||||
13 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 8 | 9 | ||||
100 | 125 | 150 | 175 | *200 | 250 | *300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 10 | ||||||
22 | 15 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 9 | ||||||||
*200 | 250 | *300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 10 | ||||||||||
16 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 10 | 12 | ||||||||
*200 | 250 | *300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 11 | ||||||||||
26 | 8 | 20 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 12 | |||||||
*200 | 250 | *300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 15 |
Artikelnummer | - | L | - | V | ||
D-ESN 6.5 | - | 125 | - | 2.5 | ||
Artikelnummer | - | L | - | V | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-ESN 8 | - | 500 | - | 4.5 | - | KC4.5 | ||
Marke | MISUMI | Zusammensetzung des Produkts | Einzelne Hülse | Oberflächenbehandlung | Nitriert |
---|---|---|---|---|---|
Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser | ◎0.08 | Innendurchmessertoleranz | H7 | Verjüngt oder nicht | Nein |
Technischer Standard | DIN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Dicke des Kopfes
Toleranz des Wellendurchmessers
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften