Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SF120-TPF2 |
SF120-TPF3 |
SF120-TPF4 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rc/(PT) (Nominal) | L (Länge) (mm) | Durchmesser Anschlussbuchse (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1/4 | 34 | 11 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 3/8 | 45 | 14 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1/2 | 38 | 19 |
Loading...
Material | Edelstahl | Anschlussteile | Außengewinde | Hitzebeständigkeit | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
Mit/ohne Ventil | Kein Ventil | Form | Gerade | Abschnitt für den Schlüssel | Ja |
Max. nutzbarer Druck(MPa(kgf/cm2)) | 7.5 (76) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rc/(PT)(Nominal)
L (Länge)(mm)
Durchmesser Anschlussbuchse(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften