Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Bereich der garantierten Wellendurchmessergenauigkeit (b1=L-x1) | |
x1 max.40 | |
[ ! ]Das Nitrieren kann sich auf den Kopf erstrecken, wenn es nach der Bearbeitung des Maßes V und P durchgeführt wird. | |
[ ! ]Wenn der Durchmesser (P) des abgestuften Kernstift in die Entlastungsbohrung (C) eingeführt wird, stellen Sie sicher, dass | Entlastungsbohrung (C) ≧ Stiftdurchmesser (P)+1.0 |
Ausführung | [ M ] | [ H ] | [ T ]V | Anwendbare Durchmessertoleranz | |
D-ESNB | EN 1.2344-Äquivalent+Nitriert | Oberfläche: 900HV Grundmaterial: 40±3HRC | H7 | -0.01 -0.02 | *Bitte beachten Sie, dass bei Hülsen mit V-Maßtoleranz von H7, Kombination mit Zentrierstiften, die eine Wellendurchmessertoleranz von 0-0.005 haben, nicht empfohlen wird. Der Grund dafür ist, dass der Passungsabschnitt S länger ist. |
P≦6 | 6.5≦P≦10 | 12≦P≦16 | P=20 |
-0.004 -0.012 | -0.005 -0.014 | -0.006 -0.017 | -0.007 -0.020 |
V≦3.0 | 3.1≦V≦6.0 | 6.1≦V≦10.0 | V≧10.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dicke des Kopfes | Toleranz des Wellendurchmessers | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | L (L-Maß) (mm) | C (Aussparungsdurchmesser) (㎜) | S (V Lochdurchmesser Länge) | P (Schaftdurchmesser) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 4 | 1.5 ~ 1.9 | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.4 | 20 ~ 40 | 3.5 ~ 3.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 4.5 | 1.5 ~ 2.4 | 40 ~ 200 | 2 ~ 2.9 | 20 ~ 40 | 4.01 ~ 4.49 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 5 | 2 ~ 2.9 | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.4 | 20 ~ 100 | 4.51 ~ 4.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 3mm | -0.04/-0.012 | 5.5 | 2 ~ 3.4 | 40 ~ 300 | 2.5 ~ 3.9 | 20 ~ 100 | 5.01 ~ 5.49 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.04/-0.012 | 6 | 2 ~ 3.9 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 4.4 | 20 ~ 100 | 5.51 ~ 5.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 6.5 | 2 ~ 4.4 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 4.9 | 20 ~ 100 | 6.01 ~ 6.49 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 7 | 2 ~ 4.9 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5.4 | 20 ~ 100 | 6.51 ~ 6.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 7.5 | 2 ~ 5.4 | 40 ~ 400 | 2.5 ~ 5.9 | 20 ~ 100 | 7.01 ~ 7.49 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 8 | 2.5 ~ 5.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 6.4 | 20 ~ 100 | 7.51 ~ 7.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 9 | 2.5 ~ 6.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 7.4 | 20 ~ 100 | 8.01 ~ 8.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 5mm | -0.005/-0.014 | 10 | 2.5 ~ 7.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 8.4 | 20 ~ 100 | 9.01 ~ 9.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 9.9 | 70 ~ 500 | 3 ~ 10.4 | 20 ~ 100 | 10.01 ~ 11.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 12 | 2.5 ~ 9.9 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 10.4 | 20 ~ 100 | 10.01 ~ 11.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 70 ~ 500 | 3 ~ 13.4 | 20 ~ 100 | 12.01 ~ 14.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 15 | 2.5 ~ 12 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 13.4 | 20 ~ 100 | 12.01 ~ 14.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 2.5 ~ 13 | 70 ~ 500 | 3 ~ 14.4 | 20 ~ 100 | 15.01 ~ 15.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 7mm | -0.006/-0.017 | 16 | 2.5 ~ 13 | 500.1 ~ 800 | 3 ~ 14.4 | 20 ~ 100 | 15.01 ~ 15.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 100 ~ 500 | 3.5 ~ 18.4 | 20 ~ 100 | 16.01 ~ 19.99 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 8mm | -0.007/-0.020 | 20 | 3 ~ 16 | 500.1 ~ 800 | 3.5 ~ 18.4 | 20 ~ 100 | 16.01 ~ 19.99 |
Loading...
H | T | Artikelnummer | L | P 0.1-mm- Schritte | V 0.1mm Abstufungen | C 0.1-mm- Schritte | Cmax. | S 1mm- Schritte | |||||
Ausführung | Nr. | 0.01mm Schritte | 0.1mm Schritte | ||||||||||
8 | 3 | D-ESNB (EN 1.2344-Äquivalent + Nitriert) | 4 | 40.00~200.00 | - | 3.50~ 3.99 | 1.5~ 1.9 | C≧V+0.5 und C≦P-1.5 ([ ! ]Wenn L>300 dann 0.5-mm- Schritte) | 2.4 | 20~100 ([ ! ]Nr.4, Nr.4.5 Wenn V1.5~V1.9 20~40) | |||
4.5 | 4.01~ 4.49 | 1.5~ 2.4 | 2.9 | ||||||||||
10 | 5 | 40.00~300.00 | 4.51~ 4.99 | 2.0~ 2.9 | 3.4 | ||||||||
5.5 | 5.01~ 5.49 | 2.0~ 3.4 | 3.9 | ||||||||||
12 | 5 | 6 | 40.00~400.00 | 5.51~ 5.99 | 2.0~ 3.9 | 4.4 | |||||||
6.5 | 6.01~ 6.49 | 2.0~ 4.4 | 4.9 | ||||||||||
7 | 6.51~ 6.99 | 2.0~ 4.9 | 5.4 | ||||||||||
7.5 | 7.01~ 7.49 | 2.0~ 5.4 | 5.9 | ||||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 7.51~ 7.99 | 2.5~ 5.9 | 6.4 | 20~100 | |||||||
9 | 8.01~ 8.99 | 2.5~ 6.9 | 7.4 | L | (L-S) min. | ||||||||
16 | 10 | 9.01~ 9.99 | 2.5~ 7.9 | 8.4 | 40.00~60.00 | 20 | |||||||
18 | 7 | 12 | 500.1 ~ 800.0 | 10.01~11.99 | 2.5~ 9.9 | 10.4 | 60.01~70.00 | 30 | |||||
22 | 15 | 12.01~14.99 | 2.5~12.0 | 12.5 | 70.01~80.00 | 40 | |||||||
16 | 15.01~15.99 | 2.5~13.0 | 13.5 | 80.01~ | 50 | ||||||||
26 | 8 | 20 | 100.00~500.00 | 16.01~19.99 | 3.0~16.0 | 16.5 | |||||||
[ ! ]V≦P-2.0 |
Artikelnummer | - | L | - | P | - | V | - | C | - | S | ||
D-ESNB 4 | - | 200 | - | P3.5 | V1.5 | - | C2.0 | - | S30 | |||
Artikelnummer | - | L | - | P | - | V | - | C | - | S | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-ESNB 10 | - | 300 | - | P9.1 | - | V5.5 | - | C6.2 | - | S50 | - | HC10 | ||
Marke | MISUMI | Zusammensetzung des Produkts | Einzelne Hülse | Oberflächenbehandlung | Nitriert |
---|---|---|---|---|---|
Konzentrizität zwischen dem Bohrungs- und dem Wellendurchmesser | ◎0.08 | Innendurchmessertoleranz | H7 | Verjüngt oder nicht | Nein |
Spitzenform | Nein | Technischer Standard | DIN | Option | Mit |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Dicke des Kopfes
Toleranz des Wellendurchmessers
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
L (L-Maß)(mm)
C (Aussparungsdurchmesser)(㎜)
S (V Lochdurchmesser Länge)
P (Schaftdurchmesser)
[3.5-3.99/0.01][4.01-4.49/0.01][4.51-4.99/0.01][5.01-5.49/0.01][5.51-5.99/0.01][6.01-6.49/0.01][6.51-6.99/0.01][7.01-7.49/0.01][7.51-7.99/0.01][8.01-8.99/0.01][9.01-9.99/0.01][10.01-11.99/0.01][12.01-14.99/0.01][15.01-15.99/0.01][16.01-19.99/0.01]
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften