Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Entlastungsbohrung (C) ≧ Stiftdurchmesser (D)+1.0 |
Artikelnummer | [ M ] | [ H ] | [ T ]P | [ T ]V | Anwendbare Durchmessertoleranz | |
D-ESDF | EN 1.2344 Äquivalent | Grundmaterial: 50~55HRC | g6 | H7 | -0.01 -0.02 | *Bitte beachten Sie, dass die Auswerfhülse mit einer V-Maßtoleranz von H7 eine lange Präzisionsführung S hat und sich nicht für die Verwendung mit einem Zentrierstift mit einer Wellendurchmesser-Toleranz von 0-0.005 eignet. |
P≦6 | 6.5≦P≦10 | 12≦P≦16 | P=20 |
-0.004 -0.012 | -0.005 -0.014 | -0.006 -0.017 | -0.007 -0.020 |
V≦3.0 | 3.1≦V≦6.0 | 6.1≦V≦10.0 | V≧10.1 |
+0.010 0 | +0.012 0 | +0.015 0 | +0.018 0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (Wellendurchmesser) (mm) | P (Spitzendurchmesser) (mm) | V (Bohrungsdurchmesser) (mm) | S(V Lochdurchmesser Länge) (mm) | L(L-Maß) (mm) | C(Aussparungsdurchmesser) (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 Arbeitstage | 5 | 3.5 ~ 4.95 | 2 ~ 3 | 20 ~ 100 | 50 ~ 300 | 2.5 ~ 3.5 | 16 ~ 300 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 5.5 | 3.5 ~ 5.45 | 2 ~ 3.5 | 20 ~ 100 | 50 ~ 300 | 2.5 ~ 4 | 16 ~ 300 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 6 | 4 ~ 5.95 | 2 ~ 4 | 20 ~ 100 | 50 ~ 500 | 2.5 ~ 4.5 | 16 ~ 500 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 6.5 | 4 ~ 6.45 | 2 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | 50 ~ 500 | 2.5 ~ 5 | 16 ~ 500 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 7 | 4 ~ 6.95 | 2 ~ 4.5 | 20 ~ 100 | 50 ~ 500 | 2.5 ~ 5 | 16 ~ 500 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 7.5 | 4 ~ 7.45 | 2 ~ 5 | 20 ~ 100 | 50 ~ 500 | 2.5 ~ 5.5 | 16 ~ 500 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 8 | 5 ~ 7.95 | 2.5 ~ 5.5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 500 | 3 ~ 6 | 26 ~ 500 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 9 | 6 ~ 8.95 | 3 ~ 6.5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 500 | 3.5 ~ 7 | 24 ~ 490 | ||
1 | 17 Arbeitstage | 10 | 6 ~ 9.95 | 3.5 ~ 7.5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 500 | 4 ~ 8 | 26 ~ 500 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8.5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 500 | 4.5 ~ 9 | 30 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 12 | 7.5 ~ 11.95 | 4 ~ 8.5 | 20 ~ 100 | 500.1 ~ 800 | 4.5 ~ 9 | 30 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 15 | 10 ~ 14.95 | 5 ~ 10.5 | 20 ~ 100 | 70 ~ 500 | 5.5 ~ 11 | 33 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 15 | 10 ~ 14.95 | 5 ~ 10.5 | 20 ~ 100 | 500.1 ~ 800 | 5.5 ~ 11 | 33 ~ 600 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 16 | 12 ~ 15.95 | 5 ~ 11.5 | 20 ~ 100 | 100 ~ 500 | 5.5 ~ 12 | 34 ~ 590 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 16 | 12 ~ 15.95 | 5 ~ 11.5 | 20 ~ 100 | 500.1 ~ 800 | 5.5 ~ 12 | 34 ~ 590 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 20 | 14.5 ~ 19.95 | 7 ~ 16 | 20 ~ 100 | 100 ~ 500 | 7.5 ~ 17 | 34 ~ 590 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 20 | 14.5 ~ 19.95 | 7 ~ 16 | 20 ~ 100 | 500.1 ~ 800 | 7.5 ~ 17 | 34 ~ 590 |
Loading...
H | T | Artikelnummer | L | V 0.1mm Abstufungen | [ ! ]P 0.01mm-Schritte | C 0.1-mm-Schritte | Cmax. | N 1mm-Schritte | S 5mm-Schritte | ||||||||||||
Ausführung | 0.01mm Schritte | 0.1mm Schritte | |||||||||||||||||||
10 | 3 | D-ESDF (EN 1.2344-Äquivalent Gehärtet) | 5 | 50.00~300.00 | - | 2.0~3.0 | 3.50~4.95 | C≧V+0.5 und C≦P-1.0 ([ ! ]Wenn L>300 dann 0.5-mm- Schritte) | 3.5 | N≧L3 | |||||||||||
5.5 | 2.0~3.5 | 3.50~5.45 | 4.0 | 20~100 | |||||||||||||||||
12 | 5 | 6 | 50.00~500.00 | 2.0~4.0 | 4.00~5.95 | 4.5 | L | (L-S) min. | |||||||||||||
6.5 | 2.0~4.5 | 4.00~6.45 | 5.0 | 50.00~60.00 | 20 | ||||||||||||||||
7 | 4.00~6.95 | 5.0 | 60.01~ | 30 | |||||||||||||||||
7.5 | 2.0~5.0 | 4.00~7.45 | 5.5 | ||||||||||||||||||
14 | 8 | 70.00~500.00 | 2.5~5.5 | 5.00~7.95 | 6.0 | 20~100 (L-S)≧50 | |||||||||||||||
9 | 3.0~6.5 | 6.00~8.95 | 7.0 | ( Wenn L>600 | |||||||||||||||||
16 | 10 | 3.5~7.5 | 6.00~9.95 | C≧V+0.5 und C≦P-1.5 ([ ! ]Wenn L>300 0.5-mm-Schritte) | 8.0 | L3≦N≦23L ) | |||||||||||||||
18 | 7 | 12 | 70.00~500.00 | 500.1~800.0 | 4.0~8.5 | 7.50~11.95 | 9.0 | ||||||||||||||
22 | 15 | 5.0~10.5 | 10.00~14.95 | 11.0 | |||||||||||||||||
16 | 100.00~500.00 | 5.0~11.5 | 12.00~15.95 | 12.0 | |||||||||||||||||
26 | 8 | 20 | 7.0~16.0 | 14.50~19.95 | 17.0 | ||||||||||||||||
[ ! ]Untere Grenze von P und V | |||||||||||||||||||||
L | D | 5・5.5 | 6~7 | 7.5・8 | 9~20 | ||||||||||||||||
L≦300 | P≧V+1.5 | P≧V+1.5 | P≧V+1.5 | P≧V+2 | |||||||||||||||||
L>300 und (L-N-10)≦S | - | P≧V+3 | P≧V+4 | P≧V+4.5 | |||||||||||||||||
L>300 und (L-N-10)>S | - | P≧(V+3) und (P-C)/2≧0.75 | P≧(V+4) und (P-C)/2≧0.75 | P≧(V+4.5) und (P-C)/2≧0.75 | |||||||||||||||||
Artikelnummer | - | L | - | V | - | P | - | C | - | N | - | S | ||
D-ESDF 12 | - | 200.05 | - | V4.5 | P7.55 | - | C6.0 | - | N120 | - | S85 | |||
Artikelnummer | - | L | - | V | - | P | - | C | - | N | - | S | - | (KC・WKC…etc.) | ||
D-ESDF 6 | - | 150.00 | - | V3.0 | P5.50 | - | C4.0 | - | N80 | - | S85 | - | KC3.5 | |||
Marke | MISUMI | Zusammensetzung des Produkts | Einzelne Hülse | Material | 1.2344 + Gehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nein | Rundlaufgenauigkeit | ◎0.08 | Verjüngt oder nicht | Nein |
Technischer Standard | DIN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D (Wellendurchmesser)(mm)
P (Spitzendurchmesser)(mm)
V (Bohrungsdurchmesser)(mm)
S(V Lochdurchmesser Länge)(mm)
L(L-Maß)(mm)
C(Aussparungsdurchmesser)(mm)
N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften