Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikelnummer | [ M ]Material | [ H ]Härte | [ T ]D Toleranz |
D-CPD | EN 1.2344 Äquivalent | 48~52HRC | g6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
D-CPD1-125 |
D-CPD1.5-125 |
D-CPD2-125 |
D-CPD2.5-125 |
D-CPD3-125 |
D-CPD3.5-125 |
D-CPD4-125 |
D-CPD4.5-125 |
D-CPD5-125 |
D-CPD6-125 |
D-CPD8-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D/P (Wellendurchmesser) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1 | |
2.41 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 1.5 | |
2.22 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 2 | |
2.15 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 2.5 | |
2.14 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 3 | |
2.42 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 3.5 | |
2.49 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 4 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 4.5 | |
2.74 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 5 | |
3.08 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 6 | |
3.87 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 8 |
Loading...
H | T | Artikelnummer | L | |
Ausführung | D | |||
2.5 | 1.2 | D-CPD | 1 | 125 |
3 | 1.5 | 1.5 | ||
4 | 2 | 2 | ||
5 | 2.5 | |||
6 | 3 | 3 | ||
7 | 3.5 | |||
8 | 4 | |||
4.5 | ||||
10 | 5 | |||
12 | 5 | 6 | ||
14 | 8 |
Artikelnummer | - | L | ||
D-CPD2.5 | - | 125 | ||
Marke | MISUMI | Typ der Form | Keine Spitzenform | Material | 1.2344 + Gehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Vergüten | Härtungsstahl | Form der Spitze | Nein | Form der Gasabgabe | Nein |
Ausführung mit Gravur | Nein | Anzahl der Gravurzeichen | Nein | Technischer Standard | DIN |
L (L-Maß)(mm) | 125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
D/P (Wellendurchmesser)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften