ABGESETZTE AUSWERFERSTIFTE / DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Nitriert / Standard

ABGESETZTE AUSWERFERSTIFTE / DIN 1530 / EN 1.2344 Equiv. / Nitriert / Standard
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schaftdurchmesser] 1.5 - 3 mm / [Kopfhöhe] 1.5 - 3 mm / [Toleranz des Schaftes] 0 mm



Präzision trifft Effizienz – die hochwertigen Auswerferstifte von MISUMI sorgen für eine reibungslose und schonende Entnahme Ihrer Werkstücke aus der Form, steigern Ihre Produktionsqualität und maximieren Ihre Prozessgeschwindigkeit. Dank eines Schaftdurchmessers zwischen 1.5 und 3 mm wird die Funktionalität kraftaufwandslos garantiert. Die Auswerferstifte haben eine Kopfhöhe von 1.5 bis 3 mm. Mit einer engen Toleranz von 0 mm ermöglicht der Schaft eine perfekte Passform, die eine nahtlose Integration und optimale Funktionalität sicherstellt.

  • DIN Norm
  • Neues Produkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zeichnung / Produktspezifikation

D-ENSFB
[ M ]EN 1.2344 äquivalent + nitriert
[ H ]Oberfläche 900HV~Material 40~45HRC

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
D-ENSFB1.5-100-P0.8-N40
D-ENSFB1.5-160-P1-N50
D-ENSFB2-100-P1-N40
D-ENSFB2-100-P1.5-N40
D-ENSFB2-160-P1-N50
D-ENSFB2-160-P1.5-N50
D-ENSFB2-200-P1.5-N75
D-ENSFB2.5-100-P1.5-N40
D-ENSFB2.5-160-P1.5-N50
D-ENSFB2.5-160-P2-N50
D-ENSFB3-100-P1-N40
D-ENSFB3-100-P1-N75
D-ENSFB3-100-P1.5-N40
D-ENSFB3-100-P1.5-N75
D-ENSFB3-125-P1-N40
D-ENSFB3-125-P1-N75
D-ENSFB3-125-P1.5-N40
D-ENSFB3-125-P1.5-N75
D-ENSFB3-125-P2-N40
D-ENSFB3-125-P2-N75
D-ENSFB3-160-P1-N50
D-ENSFB3-160-P1-N75
D-ENSFB3-160-P1.5-N50
D-ENSFB3-160-P1.5-N75
D-ENSFB3-160-P2-N50
D-ENSFB3-160-P2-N75
D-ENSFB3-200-P1.5-N75
D-ENSFB3-200-P2-N75
D-ENSFB3-200-P2.5-N75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke des Kopfes D (Wellendurchmesser)
(mm)
P (Spitzendurchmesser)
(mm)
L (L-Maß)
(mm)
N
(mm)

3.05 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1.5mm1.50.810040

3.40 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 1.5mm1.5116050

2.82 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2mm2110040

2.82 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2mm21.510040

3.18 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2mm2116050

3.18 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2mm21.516050

3.72 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2mm21.520075

2.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2mm2.51.510040

3.06 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2mm2.51.516050

3.06 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2mm2.5216050

2.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3110040

2.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3110075

2.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm31.510040

2.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm31.510075

2.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3112540

2.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3112575

2.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm31.512540

2.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm31.512575

2.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3212540

2.87 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3212575

3.01 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3116050

3.01 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3116075

3.01 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm31.516050

3.01 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm31.516075

3.01 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3216050

3.01 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3216075

3.02 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm31.520075

3.02 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm3220075

3.02 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 3mm32.520075

Loading...

  1. 1

Spezifikationstabelle

HTArtikelnummerL
Auswahl
PN
AusführungD
31.5D-ENSFB1.51000.8    40  
160 1    50 
422100 11.5  40  
160    50 
200  1.5    75
52.5100    40  
160  1.52  50 
633100 11.5  40 75
125 11.52  
160   5075
200  1.522.5  75
[ ! ]Das Nitrieren kann sich auf den Kopf erstrecken, wenn es nach der Bearbeitung des Maßes P durchgeführt wird.

Bestellbeispiel

         
 ArtikelnummerLPN 
 D-ENSFB 3100P1N40 
         

Grundlegende Informationen

Marke MISUMI Material EN 1.2344 Equiv. Toleranz des Wellendurchmessers (Referenztoleranz) 0/-0.02
Oberflächenbehandlung nitriert Form der Spitze Nein Technischer Standard DIN
Ausführung D-ENSFB

Technischer Support