Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (External shape) (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.27 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 45 | 20 | 20 | |
55.45 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 45 | 20 | 40 | |
80.77 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 60 | 26 | 40 | |
86.33 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 60 | 26 | 63 | |
128.94 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 36 | 32 | |
141.91 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 36 | 50 | |
151.17 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 36 | 63 | |
197.50 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 100 | 36 | 80 | |
262.34 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 150 | 56 | 50 | |
302.49 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 150 | 56 | 71 | |
350.35 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 150 | 56 | 100 |
Loading...
E1 | E2 | R | Installation bolt hole | Installation bolts | Dismounting tap hole N | T | A | Part No. | L1 | L2 | ||||
P | Q | d | t | Type | V | |||||||||
11.5 | 12 | 8 | 30 | 11 | 11 | 7 | M6 | M8 | 22 | 45 | D-TBMS46 D-TBMS48 | 16 | 20 | 20 |
40 | ||||||||||||||
19.5 | 20 | 10 | 46 | 17.5 | 35 | 60 | 30 | 26 | 40 | |||||
63 | ||||||||||||||
25.5 | 26 | 12.5 | 74 | 23 | 18 | 11 | M10 | M12 | 46 | 100 | 48 | 36 | 32 | |
50 | ||||||||||||||
63 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
35.5 | 36 | 16 | 114 | 30 | 20 | 13 | M12 | M16 | 60 | 150 | 77 | 56 | 50 | |
71 | ||||||||||||||
100 |
Part No. | - | V | - | L1 | - | L2 | ||
D-TBMS46 | - | 16 | - | 20 | - | 20 | ||
D-TBMGT35 | ||||||||
Brand | MISUMI | Components | Set (Pin + Bushing) | Tapered or straight | Straight shape |
---|---|---|---|---|---|
Mounting type | Pin・bushing PL installation | Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
A (External shape)(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften