Nadellagerführungen

Nadellagerführungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Nadellagerführungen
  • Nadellagerführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Nadellagerführungen:Verwandte bildanzeige
AusführungWellen/BuchsenKugelkäfigAxialrollenUmgebungs-betriebstemp.
Werkstoff Härte Werkstoff Werkstoff Härte
RGPFNEN 1.3505 Äquiv.58HRC~PolyacetalEN 1.3505 Äquiv.58HRC~0~80°C
RGPFT

Spezifikationen

Teilenummer-L
RGPFN10-60
TeilenummerL in 10mm-SchrittenEffektivhub (Hin- und Herbewegung)WellenBuchsenKugelkäfig
AusführungDg6FBMD1L1THWPdARd2L2
(Länge)
Nadelmenge
RGPFN
RGPFT
6-0.004 50~702087.8M3x 616255321710.83.424151.54.814
-0.012
10-0.005 60~8030811.0M5x1024367432515.04.5331924.820
-0.014
12-0.006
-0.017
90~120401014.6M6x1231507503218.65.5403026.824
16100~130501018.9M8x1632607553322.96.6433326.824

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RGPFN6-[50-70/10]
RGPFN10-[60-80/10]
RGPFN12-[90-120/10]
RGPFN16-[100-130/10]
RGPFT6-[50-70/10]
RGPFT10-[60-80/10]
RGPFT12-[90-120/10]
RGPFT16-[100-130/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Außen-Ø D
(Ø)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Ausführung D
(mm)
L
(mm)
1 9 Arbeitstage 106340012.3Standard650 ~ 70
1 9 Arbeitstage 1010680048.7Standard1060 ~ 80
1 9 Arbeitstage 10121190091.3Standard1290 ~ 120
1 9 Arbeitstage 101611900115.7Standard16100 ~ 130
1 9 Arbeitstage 106340012.3Both Ends Tapped650 ~ 70
1 9 Arbeitstage 1010680048.7Both Ends Tapped1060 ~ 80
1 9 Arbeitstage 10121190091.3Both Ends Tapped1290 ~ 120
1 9 Arbeitstage 101611900115.7Both Ends Tapped16100 ~ 130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Polygonale Wellen

Ergänzungsartikel

Technischer Support