Drehmomentwellen / einseitiges Innnengewinde / Ausführung wählbar

Drehmomentwellen / einseitiges Innnengewinde / Ausführung wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeige
Gewindebohrung einseitigDrehmomentwellen    EN 1.3505 Äquiv. Mutter
  EN 1.7242 Äquiv.    Härte: 58HRC~
Drehmomentwelle, Mutter    Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.   Härte: 55HRC~
1 Mutter1 Mutter
Mit RundflanschmutterBSFMBSFMS
Mit KompaktflanschmutterBSFN-
Mit Mutter ohne GewindeBSFSBSFSS

Spezifikationen

Teilenummer-L-M
BSFS10
Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeigeBSFS10G
Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeigeBSFS10L
-
-
-
350
350
350
-
-
-
M5
M5
M5
Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Angaben zu Lieferzeit, Preis und Leistung siehe  >> S.340
 ■ Drehmomentwellen
TeilenummerL 1mm-SchritteM (Regelgewinde) auswählenDMasse
(kg/m)
AusführungNr.Ausführung mit 1 Mutter
BSFM
BSFN
BSFS
BSFMS
BSFSS
*660~400(190)3       60.23
*860~400(190)34      80.39
*1060~600(390)345     10.40.65
*1360~600(390) 456    13.41.11
*1670~600(390) 4568   16.61.65
2080~700  56810  20.62.57
2590~900  5681012 25.84.04
30100~1150   6810121630.85.85
[ ! ]Für BSFMS und BSFSS sind nur die mit * gekennzeichneten Größen verfügbar, und das max. Maß L ist in ( ) angegeben.
[ ! ]Für BSFN sind nur Nr. 6, 8 und 10 verfügbar.

 ■ Rundflanschmuttern, Kompaktflanschmuttern
Nr.D(h6)LDfHP.C.D.d1d2hWdBNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Dynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

 ■ Muttern ohne Gewinde
Nr.D
(h6)
Lb t
( +0.05
0 )
dαNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Maße der Passfeder (im Lieferumfang enthalten)
ToleranzDynamisch Ct
(N · m)
Statisch C0t
(N · m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N · m)
M02
(N · m)
B h L1R
ToleranzToleranz
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

Optionen

Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSFM6-[60-400/1]-M3
BSFM6G-[60-400/1]-M3
BSFM6L-[60-400/1]-M3
BSFM8-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFM8G-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFM8L-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFM10-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFM10G-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFM10L-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFM13-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFM13G-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFM13L-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFM16-[70-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFM16G-[70-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFM16L-[70-600/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFM20-[80-700/1]-M[5,​6,​8,​10]
BSFM20G-[80-700/1]-M[5,​6,​8,​10]
BSFM20L-[80-700/1]-M[5,​6,​8,​10]
BSFM25-[90-1300/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
BSFM25G-[90-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
BSFM25L-[90-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]
BSFM30-[100-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSFM30G-[100-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSFM30L-[100-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]
BSFMS6-[60-190/1]-M3
BSFMS6G-[60-190/1]-M3
BSFMS6L-[60-190/1]-M3
BSFMS8-[60-190/1]-M[3,​4]
BSFMS8G-[60-190/1]-M[3,​4]
BSFMS8L-[60-190/1]-M[3,​4]
BSFMS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]
BSFMS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]
BSFMS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]
BSFMS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]
BSFMS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]
BSFMS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]
BSFMS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFMS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFMS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]
BSFN6-[60-400/1]-M3
BSFN6G-[60-400/1]-M3
BSFN6L-[60-400/1]-M3
BSFN8-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFN8G-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFN8L-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFN10-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFN10G-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFN10L-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS6-[60-400/1]-M3
BSFS6G-[60-400/1]-M3
BSFS6L-[60-400/1]-M3
BSFS8-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFS8G-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFS8L-[60-400/1]-M[3,​4]
BSFS10-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS10G-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS10L-[60-600/1]-M[3,​4,​5]
BSFS13-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFS13G-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
BSFS13L-[60-600/1]-M[4,​5,​6]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Mutter Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
Werkstoff der Welle Mutter, Gesamtlänge
(mm)
Mutter, Außen-Ø
(Ø)
Gesamte Wellenlänge L
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Werkstoff Muttern Schmierstoff M
(mm)

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG23

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3 ~ 4

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.LG24 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K4 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.LG24 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.503170 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K4 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)5 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.LG25 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.633580 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K5 ~ 10

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)5 ~ 12

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.LG25 ~ 12

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.714290 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K5 ~ 12

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)6 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.LG26 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.8047100 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K6 ~ 16

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)3

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.LG23

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K3

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 4

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.LG23 ~ 4

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K3 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 5

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.LG23 ~ 5

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.ET-100K3 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 6

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.LG24 ~ 6

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.ET-100K4 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.LG24 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.ET-100K4 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG23

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3 ~ 4

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG23

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.3505 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.3505 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3 ~ 4

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.3505 Äquiv.402160 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.LG24 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.3505 Äquiv.442460 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K4 ~ 6

Loading...

Weitere Informationen

Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Endform (Links) Innengewinde Endform (rechts) Standard Ausführung Massiv
Anzugsmoment Mittlerer Drehmoment Anzahl der Muttern(Stück) 1 Mutterlänge Standard
Vorspannung Standard Präzisionskategorie Standardklasse Kugelrückführung, Ausführung 1-fach

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support