Linearkugellager / LHQCW, LHQRW / Stahl / Rundflansch / zweifache Buchse / Schmiernippel

Linearkugellager / LHQCW, LHQRW / Stahl / Rundflansch / zweifache Buchse / Schmiernippel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Linearkugellager mit Schmiernippel:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
AusführungAußenzylinderStahlkugelnKugelkäfigRaum-
betriebs-
temp.
[ A ]
Zubehör
RundflanschKompakt-
flansch
[ M ]
Werkstoff
[ H ]
Härte
[ S ]Oberflächen-
behandlung
[ M ]
Werkstoff
[ M ]
Werkstoff
LHQRWLHQCW1.3505/
100Cr6
58HRC~-1.3505/
100Cr6
Kunststoff (Duracon M90 oder gleichwertig)-20~80°CDichtungs-[ M ]Werkstoff
Nitrilkautschuk (-20 ~120°C)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LHQCW10
LHQCW10G
LHQCW10H
LHQCW10L
LHQCW12
LHQCW12G
LHQCW12H
LHQCW12L
LHQCW13
LHQCW13G
LHQCW13H
LHQCW13L
LHQCW16
LHQCW16G
LHQCW16H
LHQCW16L
LHQCW20
LHQCW20G
LHQCW20H
LHQCW20L
LHQCW25
LHQCW25G
LHQCW25H
LHQCW25L
LHQCW30
LHQCW30G
LHQCW30H
LHQCW30L
LHQRW10
LHQRW10G
LHQRW10H
LHQRW10L
LHQRW12
LHQRW12G
LHQRW12H
LHQRW12L
LHQRW13
LHQRW13G
LHQRW13H
LHQRW13L
LHQRW16
LHQRW16G
LHQRW16H
LHQRW16L
LHQRW20
LHQRW20G
LHQRW20H
LHQRW20L
LHQRW25
LHQRW25G
LHQRW25H
LHQRW25L
LHQRW30
LHQRW30G
LHQRW30H
LHQRW30L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Schmierstoff Statische Tragzahl
(N)

19.83 €

10.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10101960Ohne Schmierung1100

33.49 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10101960[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G1100

33.49 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10101960[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H1100

33.49 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10101960[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L1100

20.72 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10122162Ohne Schmierung1200

41.21 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10122162[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G1200

41.21 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10122162[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H1200

41.21 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10122162[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L1200

22.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132366Ohne Schmierung1570

42.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10132366[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G1570

42.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10132366[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H1570

42.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10132366[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L1570

26.31 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10162875Ohne Schmierung2350

46.80 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10162875[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G2350

46.80 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10162875[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H2350

46.80 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10162875[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L2350

30.29 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10203285Ohne Schmierung2740

50.79 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10203285[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G2740

50.79 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10203285[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H2740

50.79 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10203285[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L2740

39.96 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 102540117Ohne Schmierung3140

60.47 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 102540117[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G3140

60.47 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 102540117[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H3140

60.47 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 102540117[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L3140

53.07 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 103045128Ohne Schmierung5490

73.56 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 103045128[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G5490

73.56 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 103045128[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H5490

73.56 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 103045128[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L5490

19.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101960Ohne Schmierung1100

33.14 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10101960[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G1100

33.14 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10101960[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H1100

33.14 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10101960[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L1100

20.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122162Ohne Schmierung1200

40.99 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10122162[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G1200

40.99 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10122162[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H1200

40.99 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10122162[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L1200

21.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132366Ohne Schmierung1570

42.36 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10132366[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G1570

42.36 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10132366[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H1570

42.36 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10132366[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L1570

26.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162875Ohne Schmierung2350

46.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10162875[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G2350

46.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10162875[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H2350

46.58 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10162875[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L2350

30.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203285Ohne Schmierung2740

50.56 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10203285[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G2740

50.56 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10203285[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H2740

50.56 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 10203285[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L2740

39.75 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 102540117Ohne Schmierung3140

60.23 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 102540117[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G3140

60.23 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 102540117[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H3140

60.23 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 102540117[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L3140

52.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103045128Ohne Schmierung5490

73.33 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 103045128[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ G5490

73.33 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 103045128[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ H5490

73.33 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 103045128[Fettbeschichtung] Mit Schmierstoff Typ L5490

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TeilenummerDLHTT1T2Dd1tLochkreis
FARadialversatz* RechtwinkligkeitTragzahlZulässiges
statisches
Moment (Nm)
Gewicht(g)
AusführungdrTol.Tol.Tol.C (dynamisch) NCo (statisch)
N
Rund-
flansch
Kompakt-
flansch
LHQRW
LHQCW
10 0
- 0.010
19 0
- 0.016
60±0.3
40114.66.44.57.54.129-290.0150.01558811007.24139120
1221624232-32657120010.9154134
1323664333-33813157011.6175157
162875484.76.33822311230235019.7245225
20 0
- 0.012
32 0
- 0.019
8554135.77.35.595.14324360.0200.0201400274026.8318290
2540117625.57.55132401560314043.4626594
3045128746.07.06.6116.16035492490549082.8758705
[ ! ] Für Linearkugellager werden gehärtete Wellen mit g6-Toleranz empfohlen. >> S.107~195 [ ! ] Nach dem Schmieren durch Anheben der Buchsen nachschmieren. *Rechtwinkligkeit von D zur Flanschmontage- fläche kgf=Nx0.101972

Optionen

Linearkugellager mit Schmiernippel:Verwandte bildanzeige

Weitere Informationen

Linearkugellager mit Schmiernippel:Verwandte bildanzeige

Linearkugellager mit Schmiernippel/Miniatur-Linearkugellager
-Doppelt- -Innengewindebohrung (platzsparend)-

Anwendungsbeispiel

Linearkugellager mit Schmiernippel:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Werkstoff Außenzylinder EN 1.3505 Equiv. Oberflächenbehandlung Außenzylinder ohne Oberflächenbehandlung

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support