Anlaufscheiben / MDZW / Scheibenhaltebohrung / Verbundschichtaufbau

Anlaufscheiben / MDZW / Scheibenhaltebohrung / Verbundschichtaufbau

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Druckscheiben/Mit Verbundschichtaufbau:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Hinzugefügter Füllstoff PTFE-Schicht
Sinterbronzeschicht
Grundmetallschicht aus Stahl (EN 1.0330 Äquiv.: verzinnt)
Zulässige Temperatur: -195~280°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
MDZB8
MDZF12
MDZW6
-
-
 
5
15
 
TeilenummerTDD1MontagebohrungBuchsen-Ø innenStückpreis
AusführungNr.PToleranzP.C.D.
MDZW61.58161.0+0.30
+0.10
126 
81018148 
1012241.5+0.375
+0.125
1810 
1214262.02012 
1416302313 
1618322515, 16 
1820363.02818 
2022383020 
2224423322 
2528484.03825 
3032544330 
3538625035 
4042665440 
502.052786550 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MDZW6
MDZW8
MDZW10
MDZW12
MDZW14
MDZW16
MDZW18
MDZW20
MDZW22
MDZW25
MDZW30
MDZW35
MDZW40
MDZW50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(Ø)
Außen-Ø
(Ø)
Dicke T
(mm)

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108161.5

1.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010181.5

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012241.5

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014261.5

2.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016301.5

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018321.5

2.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020361.5

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1022381.5

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

3.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1028481.5

4.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032541.5

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038621.5

4.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1042661.5

6.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1052782

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Farbabweichungen möglich.

Grundlegende Informationen

Werkstoffausführung Präzisionsausführung, Mehrschichtig

Ergänzungsartikel

Technischer Support