Gleitlager-Gehäuseeinheiten / MFCKW, MFCKW-S, MFCMW, MFCMW-S, MFCNW, MFCNW-S / Messing / mittiger Flansch (wählbar) / Dichtung wählbar

Gleitlager-Gehäuseeinheiten / MFCKW, MFCKW-S, MFCMW, MFCMW-S, MFCNW, MFCNW-S / Messing / mittiger Flansch (wählbar) / Dichtung wählbar
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 37 - 128 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°



MISUMI bietet Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 37 bis 128 mm zu wählen. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse liegt bei 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +150°C.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Technische Zeichnung

 

Wartungsfreie Gleitlagerbuchsengehäuse/Mittelflansch/Vierkant:Verwandte bildanzeige

 

* Gehäusefreistich
Für D≤28,−0.1
 −0.3
Für D≥32,−0.3
 −0.5
Rechtwinkligkeit der Ebene des Flanschbodens zur Oberfläche D beträgt max. 0.02
Empfohlene Welle: f8 

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

AusführungDichtungGehäuseBuchsen
RundflanschQuadratflanschKompaktflanschWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
MFCMWMFCKWMFCNWohne DichtungEN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltHochfeste Messinglegierung, Festschmierstoff-Einlagerung
MFCMW-SMFCKW-SMFCNW-SMit berührungslosen Dichtungen

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer
MFCMW6

 

Generelle Informationen

 

Auswahldetails von wartungsfreien Gleitlagerbuchsen

- Material: Sinterbronze, Kupferlegierung mit Festschmierstoff (Grafit), Gusseisen mit Festschmierstoff, POM (Polyacetal), PTFE (Polytetraflourethylen), Stahl mit Verbundschicht, Aluminium mit Fluorkunststoff-Verbundschicht

- Ausführungen: Gerade, mit Bund, mit Gehäuse und Flansch, mit Gehäuse und Blockform

- Gehäuse-Beschichtungen: Vernickelt, verchromt

- ISO-Toleranzen: E7, G6, H7, h7, m6, r6

- Innendurchmesser [d]: 3 mm bis 100 mm

- Außendurchmesser [D]: 4.6 mm bis 120 mm

- Länge [L]: 3 mm bis 188 mm

- Zulässige Geschwindigkeit (max): 0,15 bis 3,33 m/s

 

Beschreibung / Grundlagen

Wartungsfreie Gleitlagerbuchsen sind für die lineare und rotative Bewegung geeignet. Die Bewegung wird durch Gleiten gewährleistet. Somit sind keine rollenden Bauteile, wie bei einer Wälzlagerung notwendig.
Gleitlager sind in verschiedenen Formen, Materialien und Größen bei MISUMII wählbar. Lagerbuchsen sind ebenfalls bereits in Gehäuse integriert erhältlich, um die Montage einfach und komfortabel zu gestalten.
Wartungsfreie Gleitlager besitzen aufgrund ihrer integrierten Schmiereigenschaften den Vorteil, dass sie keine bis wenig Wartung benötigen. Dadurch kann auf ein externes Schmiersystem verzichtet werden, welches nicht nur Bauraum benötigt, sondern häufig sehr kostenintensiv ist.
Im Gegensatz zu Wälzlagern, können Gleitlager aufgrund der größeren Auflagefläche im allgemeinen hohe Traglasten aufnehmen und benötigen einen reduzierten Bauraum. Die Lebensdauer der Gleitlagerbuchsen muss je nach Anwendung berechnet werden, da hier diverse Einflussgrößen, wie Rauigkeit, Hub oder Drehzahl Einfluss auf die Lebensdauer haben.

 

Gleitlagerbuchse

Anwendungsbeispiel Lagerbuchse

 

Lagertypen im Vergleich

 

Gleitlagerbuchsen

Linearkugellager

Lager

Gleitlagerbuchse Festschmierstoff

Linearkugellager

Kugellager

Gleitlagerung

Wälzlagerung

Wälzlagerung

Schmierung

ohne

erforderlich

erforderlich

Lineartische

geeignet

gut geeignet

nicht geeignet

Drehbewegung

geeignet

nicht geeignet

gut geeignet

Hohe Traglast

gut geeignet

nicht geeignet

geeignet

Wärmebeständigkeit

gut geeignet

nicht geeignet

nicht geeignet

Korrosionsbeständigkeit

geeignet

nicht geeignet

nicht geeignet

Verschleißfestigkeit

schlecht

gut geeignet

gut geeignet

Platzbedarf

gering

hoch

hoch

Vergleichtabelle - Gleitlagerbuchsen, Linearkugellager, Lager

 

Für genauere Informationen klicken Sie bitte auf den Reiter Weitere Informationen

 

Funktion

Die primäre Aufgabe von Gleitlagern besteht darin Wellen zu führen und zu lagern. Durch den Einsatz von integrierten Schmierstoffen werden Reibung und Verschleiß erheblich reduziert. Die Schmierstoffe und Materialien des Gleitlagers werden stets so gewählt, dass der Verschließ gezielt an der Lagerbuchse stattfindet, um die kostenintensivere Welle bestmöglich vor Verschließ zu schützen.
Die eingelagerten Schmierstoffe werden während des Betriebes freigesetzt. Die Freisetzung erfolgt in den meisten Fällen durch Wärme und Mikroabrieb. Erhöht sich die Reibung zwischen Welle und Gleitlager wird der Schmierstoff aus dem Gleitlager freigesetzt und bildet einen schützenden Schmierfilm zwischen Gleitlager und Welle.

 

Sinterbuchsen

Ein sehr gängiges Gleitlager, ist das Gleitlager aus Sintermetall. Hierfür wird Granulat aus einer Kupferlegierung, wie Messing oder Bronze, erhitzt und zu einer Sinterbuchse gepresst. Die Poren des Sintermetalls bleiben durch dieses Verfahren offenen. Anschließend wird die Sinterbuchse in erwärmten, flüssigen Schmierstoff getränkt. Während des Abkühlvorgangs des Schmierstoffs erstarrt dieser und wird in den Poren der Sinterbuchse eingelagert.
Durch Reibungswärme wird der in den Poren eingelagerte Schmierstoff an die Kontaktfläche geleitet und bildet einen schützenden Schmierfilm zwischen Gleitlagerbuchse und Gleitpartner.
Häufig finden Sinterbuchsen in Verbrennungsmotoren Verwendung, da sie gute Notlaufeigenschaften besitzen. Diese Eigenschaft der Gleitlager aus Sintermetall kann auch in vielen anderen Applikationen die Welle vor Beschädigung schützen. Wenn Sintergleitlager durchgängig mit Öl versorgt werden, können diese auch sehr hohen Drehzahlen standhalten.

 

Sinterbuchse

Beispiel einer Sinterbuchse

 

Gleitlager mit Festschmierstoff

Bei den Gleitlagern mit Festschmierstoff sorgt das enthaltene Grafit für die Schmierung der Kontaktfläche. Besonders bei hohem Druck und höheren Temperaturen besitzt Festschmierstoff gute Schmiereigenschaften. Durch Mikroabrieb werden Grafitpartikel aus den Schmiertaschen der Lagerbuchse freigesetzt und an die Kontaktfläche geleitet.
Die Positionen der Festschmierstoffeinlagerungen (1) erlauben eine möglichst gleichmäßige Schmierung und sorgen damit für einen geringen Reibwert und verringerten Verschleiß.

 

Gleitlager mit Festschmierstoff

(1) Festschmierstoff, (2) Gleitlagerbuchse

 

Gleitlagerbuchsen mit Festschmierstoff bietet MISUMI auch mit integrierter Anlaufscheibe an. Die integrierte Anlaufscheibe ist ein Bund mit Festschmierstoff. Mit diesen Bundbuchsen kann z.B. ein Getrieberad oder Wellenabsatz zusätzlich vor Verschleiß geschützt werden. Gleichzeit kann auf eine zusätzliche Anlaufscheibe verzichtet werden, was die Teilevielfalt reduziert sowie die Montage und Wartung vereinfacht. Diese Vorteile der Bundbuchse ermöglicht eine Verwendung als axiales Gleitlager.

 

Gleitlagerbuchsen mit Festschmierstoff und Anlaufscheibe

(1) Festschmierstoff, (2) Gleitlagerbuchse

 

Gleitlager aus Kunststoff

Gleitlager aus Kunststoff besitzen eine gute chemische Beständigkeit. Zudem eignen sie sich gut an Stellen in einer korrodierenden Umgebung. Die verwendeten Kunststoffe haben prinzipiell gute Gleiteigenschaften, welche durch Aditive zusätzlich verbessert werden können. Entgegen der herkömmlichen Bundbuchse können Kunststoffgleitlager auch mit Aluminiumwellen kombiniert werden.
Kunstsoff Gleitlager sind verhältnismäßig kostengünstig und leicht. Daher finden sie in vielen Bereichen, häufig in Kleingeräten wie Druckern oder Scharnierelementen, Anwendung.
Bei sehr hohen Drehzahlen können Kunststoff-Lagerbuchsen durch die entstehende Reibungswärme ausbrennen oder schmelzen. Daher ist die Einhaltung der maximalen Drehzahlen und Umgebungstemperauren bei Gleitlager aus Kunststoff besonders wichtig. Bei höheren Drehzahlen und Tragkräften wird meistens auf eine metallisches Gleitlager zurückgegriffen.

 

Gleitlager aus Verbundstoff

Gleitlagerbuchsen aus Verbundwerkstoff bestehen aus einem metallischen Grundträger und einer auf der Innenseite aufgetragenen Kunststoffschicht. Aufgrund des metallischen Außenrings sind Gleitlagerbuchsen aus Verbundwerkstoff in der Regel stabiler als Kunststoffgleitlagerbuchsen. Dennoch müssen sie dabei nicht auf die Vorteile (chemische Beständigkeit, etc.) des Kunststoffs verzichten.
Einige Gleitlager sind mit einer zusätzlichen Verbundschicht aus Sinterbronze versehen. Diese wird zwischen dem metallischen Außenring und dem Innenring aus Kunststoff eingebracht, die eine zusätzliche Notlaufeigenschaft gewährleistet, sofern der Kunststoff verschließen ist. Gleitlagerbuchsen mit einer PTFE-Verbundschicht können Temperaturen bis zu 280°C standhalten und können somit in einem hohen Temperaturbereich arbeiten als herkömmliche Kunststoffgleitlager (ca. 80°C).
Gleitlager mit Bund oder ohne Bund aus Verbundstoff, haben eine sehr dünnwandige Bauform und sind daher sehr platzsparend.

 

Gleitlager aus Verbundstoff

(1) Kunststoff / Verbundschicht, (2) Metall Grundträger

 

Gleitlager mit Gehäuse

Alle vorherig genannten Gleitlager sind bei MISUMI auch bereits in Gehäuse montiert erhältlich (Flanschgehäuse oder Blockgehäuse). Dies reduziert den Montageaufwand erheblich.
Zudem haben die Gehäuseeinheiten den weiteren Vorteil, dass diese mit einer Kontaktdichtung oder kontaktlosen Dichtung (1) verfügbar sind. Die Kontaktdichtung verhindert, dass kleine Staubpartikel auf die Gleitfläche der Gleitlagerbuchse gelangen. Die Ausführung mit kontaktloser Dichtung verhindert das Eindringen großer Schmutzpartikel und verringern gleichzeitig den Gleitwiderstand im Vergleich zur Ausführung mit Kontaktdichtung.

 

Gleitlager mit Gehäuse

(1) Dichtung, (2) Sicherungsringe, (3) wartungsfreies Gleitlager, (4) Gehäuse

 

Anwendungsbereiche

Wartungsfreie Gleitlager sind für die Linearbewegung und Drehbewegung geeignet. Sie kommen in vielen Anwendungen, von einfachen Klappmechanismen bis hin zu präzisen Linearführungen zum Einsatz. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit sind Lagerbuchsen in diversen Industrien des Maschinenbau und Anlagenbau unverzichtbar.
Aufgrund ihrer großen Auflagefläche können Gleitlager im allgemeinen hohe Traglasten aufnehmen. Im Vergleich zu Wälzlagern sind Gleitlagerbuchsen zudem geräuscharmer, wartungsarmer und weniger anfällig für Verschmutzungen.
Bundbuchsen mit Festschmierstoff können zudem als Axialgeitlager dienen, da MISUMI Bundbuchsen mit integriertem Festschmierstoff im Bund im Sortiment führt.
Lagerbuchsen benötigen einen reduzierten Bauraum. Daher werden Gleitlagerbuchsen in Applikationen verwendet, in denen aufgrund von begrenzten Bauraums eine Wälzlagerung nicht möglich ist.
Eine besonders platzsparende und dünnwandige Gleitlagerbuchse im MISUMI-Sortiment ist der Typ MPBZU.

 

Werkstoffe

MISUMI Gleitlagerbuchsen sind in den folgenden Werkstoffzusammensetzungen verfügbar:

- Sinterbronze

- Kupferlegierung mit Festschmierstoff (Grafit)

- Gusseisen mit Festschmierstoff

- POM (Polyacetal)

- PTFE (Polytetraflourethylen)

- Stahl mit Verbundschicht

- Aluminium mit Fluorkunststoff-Verbundschicht

 

Dimensionen

Bei MISUMI sind wartungsfreien Gleitlager in vielen Dimensionen verfügbar:

- ISO-Toleranzen: E7, G6, H7, h7, m6, r6

- Innendurchmesser [d]: 3 mm bis 100 mm

- Außendurchmesser [D]: 4,6 mm bis 120 mm

- Länge [L]: 3 mm bis 188 mm

 

Wellentoleranz

Über die Wellentoleranz wird das Spiel zwischen Gleitlagerbuchse und Welle hergestellt. Welche Wellentoleranz für eine Gleitlagerung mit Gleitlagerbuchse empfehlenswert ist, ist abhängig von der Anwendung und benötigten Präzision. MISUMI bietet Gleitlager in den ISO-Toleranzen E7, G6 und H7. Für besonders präzise Anwendungen bietet MISUMI zusätzlich Linearwellen in den ISO-Toleranzen g6 und f8.

 

Oberflächenrauigkeit

Die Oberflächenrauigkeit der Welle hat großen Einfluss auf den Verschleiß der Gleitlagerbuchse. Um den Verschleiß zu reduzieren, ist eine gleichmäßig geschliffene Welle als Gleitpartner zu empfehlen. Eine gute Rauigkeit von ca. 0,4 bis 1,6 µm trägt zu einem guten Gleiten und geringem Verschleiß bei.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Anwendungshinweise

Ausführung

Eigenschaften

Formen

Kupferlegierung
Gleitlager mit Festschmierstoff

• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Hohe Korrosionsbeständigkeit
• Ausgezeichnete Schlagfestigkeit
• Optimal für hohe Lasten und geringe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• Axialausführung (integrierte Anlaufscheibe)
• Flanschgehäuse
• Blockgehäuse

Sinterbronze
Sinterbuchse

• Resistent gegen Reibverschweißung
• Kurze Bewegungen möglich
• Optimal für geringe Lasten und hohe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• mit Flansch

Stahlguss
Gleitlager Gusseisen

• Optimal für mittlere Lasten und geringe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund
• mit Gehäuse

Verbundschicht
Gleitlager Verbundschicht

• Hohe Temperaturbeständigkeit
• Optimal für hohe Lasten und geringe Drehzahlen
• Dünnwandig und kompakt

• gerade
• mit Bund
• mit Gehäuse

Kunststoff
Gleitlager Kunststoff

• Hohe Temperaturbeständigkeit (PTFE)
• Hervorragende Chemikalienbeständigkeit (PTFE)
• Optimal für geringe Lasten und hohe Drehzahlen

• gerade
• mit Bund

Vergleichtabelle - Ausführungen von Gleitlagerbuchsen

 

Weitere Informationen zu Werkstoffeigenschaften, Umgebungsbedingungen und mechanischen Eigenschaften finden Sie in diesem PDF.

 

Einbauhinweise

Einpressen

Wartungsfreie Gleitlager (2) müssen vorsichtig mit einem Schraubstock oder einer Presse in ein Gehäuse eingepresst werden (Presspassung). Um diesen Vorgang zu erleichtern, wird die Kante des Gehäuse-Innendurchmessers gefast (1). Es wird empfohlen, auf das Gehäuse (3) eine geringe Menge Schmierstoff aufzutragen. Ist die Gehäusepassung zu eng gewählt, kann dies Einfluss auf den Innendurchmesser des wartungsfreien Gleitlagers nehmen und zu erhöhtem Verschleiß führen. Die passende Gehäusetoleranz des jeweiligen Gleitlagers, finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Gleitlager mit Gehäuse

(1) Phase, (2) Gleitlagerbuchse, (3) Gehäuse

 

Drehanschlagschraube

Mit einer Drehanschlagsschraube (1), kann ein unerwünschtes Drehen einer wartungsfreien Gleitlagerbuchse verhindert werden (Presspassung / Übergangspassung). Die Verwendung einer Drehanschlagsschraube (1) ist bei hohen Lasten, Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen zu empfehlen.

 

Gleitlager mit Drehanschlagschraube

(1) Drehanschlagsschraube

 

Verkleben

Ist aus verschiedenen Gründen die Verwendung einer Drehanschlagsschraube nicht möglich, kann eine wartungsfreie Gleitlagerbuchse mit Klebstoff (2) in das Gehäuse verklebt werden (Spielpassung). Dies kann je nach Einflüssen mit Loctite bewerkstelligt werden. Bei Applikationen, die eine hohe Präzision benötigen, ist diese Variante aufgrund der Positionierungsgenauigkeit nicht zu empfehlen.

 

Gleitlager verklebt

(1) Gleitlagerbuchse, (2) Klebstoffschicht

 

Anwendungsbeispiele

 

Gleitlager mit Flansch
(1) Gleitlagerbuchse mit Flanschgehäuse, (2) Servopresse, (3) Stecheisen, (4) Werkstück (Zahnrad)
GLeitlager gesintert
(1) Gleitlagerbuchse, (2) Scharnierbolzen
 
Gleitlager mit Festschmierstoff
(1) Gleitlagerbuchse, (2) Flansch, (3) Schaltsensor, (4) Pneumatik-Zylinder, (5) Schnellwechselhalter, (6) Klemme
Gleitlager mit Festschmierstoff
(1) Gleitlagerbuchen Axialausführung, (2) Scharnierbolzen, (3) Gleitlagerbuchse (4) Profil

  

Ergänzungsartikel

 

Wellen

Linearwellen

 

Stellringe / Klemmringe

Stellringe

 

Wellenhalter

Wellenhalter

 

Scharnierbolzen

Scharnierbolzen

 

Achsbolzen

Achsbolzen

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Wann verwendet man Gleitlager?

Gleitlager können aus verschiedenen Gründen einer Wälzlagerung vorgezogen werden. Wartungsfreie Gleitlager sind mit Festschmierstoff versehen und müssen daher nicht wie Wälzlager gewartet werden. Gleitlager können zudem zum Einsatz kommen, wenn aus Platzgründen ein Wälzlager zu viel Bauraum benötigt. Gleitlager können zudem eine lineare und rotative Bewegung zur gleichen Zeit ermöglichen.

 

Was ist besser Gleitlager oder Kugellager?

Beide Bauteilarten haben ihre Daseinsberechtigung. Kugellager halten häufig hohen Drehzahlen stand. Diese müssen allerdings aufwendig gewartet werden und benötigen ein größeren Bauraum im Vergleich zu den Gleitlagerbuchsen. Wartungsfreie Gleitlager halten häufig größeren Lasten stand, da die Kontaktfläche größer ist als die einer Kugel.

 

Welche Vorteile haben gesinterte Gleitlager?

Mit gesinterten Gleitlagern sind häufig höhere Drehzahlen möglich, da der Schmierstoff durch die feinporigen Kanäle nach und nach an den Gleitpartner abgegeben werden kann. Gesinterte Gleitlager haben hierdurch eine Notlaufeigenschaft, was einen weiteren Vorteil bietet. Dadurch sind gesinterte Gleitlager resistenter gegenüber einer Reibverschweißung.

 

Warum sind Sinter Gleitlager wartungsfrei?

Wartungsfreie gesinterte Gleitlager sind wartungsfrei, weil sie nach dem Sinterprozess in Öl getränkt werden. Das in den Poren eingelagerte Öl wird mit der Zeit an die Kontaktfläche abgegeben. Durch die Abgabe von Schmieröl wird die Reibung verringert und somit der Verschleiß. Allerdings müssen die Gleitlager zuvor mit einer Schmierung versehen werden. Ohne das eingelagerte Öl ist ein gesintertes Gleitlager demnach nicht wartungsfrei.

 

Wie können Gleitlager geschmiert werden?

Die Schmierung bei wartungsfreien Gleitlagern ist in der Regel nicht notwendig. Falls doch eine separate Schmierung von Nöten ist, weil ein Gleitlager keinen Festschmierstoff enthält, werden Gleitlager häufig über eine Ölnut geschmiert. Über die Ölnut wird die Kontaktfläche mit Schmiermittel versorgt. Häufig kommt dieses Schmiermittel über eine Ölbohrung (Schmiernippel) an die Ölnut.

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MFCKW6
MFCKW8
MFCKW10
MFCKW12
MFCKW13
MFCKW16
MFCKW20
MFCKW25
MFCKW30
MFCKW-S6
MFCKW-S8
MFCKW-S10
MFCKW-S12
MFCKW-S13
MFCKW-S16
MFCKW-S20
MFCKW-S25
MFCKW-S30
MFCMW6
MFCMW8
MFCMW10
MFCMW12
MFCMW13
MFCMW16
MFCMW20
MFCMW25
MFCMW30
MFCMW-S6
MFCMW-S8
MFCMW-S10
MFCMW-S12
MFCMW-S13
MFCMW-S16
MFCMW-S20
MFCMW-S25
MFCMW-S30
MFCNW6
MFCNW8
MFCNW10
MFCNW12
MFCNW13
MFCNW16
MFCNW20
MFCNW25
MFCNW30
MFCNW-S6
MFCNW-S8
MFCNW-S10
MFCNW-S12
MFCNW-S13
MFCNW-S16
MFCNW-S20
MFCNW-S25
MFCNW-S30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dichtungsart

34.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061237No Seal

41.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081547No Seal

48.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101957No Seal

53.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122157No Seal

58.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132357No Seal

64.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

79.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203277No Seal

117.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102540108No Seal

153.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

37.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061237With Non-Contact Seals

44.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081547With Non-Contact Seals

52.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101957With Non-Contact Seals

57.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122157With Non-Contact Seals

62.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132357With Non-Contact Seals

68.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162867With Non-Contact Seals

83.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

122.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

157.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103045128With Non-Contact Seals

30.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061237No Seal

37.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081547No Seal

43.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101957No Seal

47.23 €

16.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122157No Seal

50.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132357No Seal

56.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162867No Seal

74.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203277No Seal

110.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540108No Seal

143.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

33.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061237With Non-Contact Seals

41.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081547With Non-Contact Seals

47.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101957With Non-Contact Seals

51.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122157With Non-Contact Seals

54.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132357With Non-Contact Seals

60.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162867With Non-Contact Seals

78.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203277With Non-Contact Seals

115.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540108With Non-Contact Seals

148.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103045128With Non-Contact Seals

32.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061237No Seal

39.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081547No Seal

46.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101957No Seal

50.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122157No Seal

56.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132357No Seal

62.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162867No Seal

77.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203277No Seal

115.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540108No Seal

150.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103045128No Seal

35.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061237With Non-Contact Seals

43.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1081547With Non-Contact Seals

50.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10101957With Non-Contact Seals

54.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122157With Non-Contact Seals

60.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10132357With Non-Contact Seals

66.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10162867With Non-Contact Seals

81.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203277With Non-Contact Seals

119.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102540108With Non-Contact Seals

155.28 €

63.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103045128With Non-Contact Seals

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Technische Zeichnung

 

Wartungsfreie Gleitlagerbuchsengehäuse/Mittelflansch/Vierkant:Verwandte bildanzeige 

 

Übersicht der Ausführungen als PDF

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerD DaLL1HTd1d2tP.C.D.WFA(Ohne Dichtung) Stückpreis(Mit kontaktlosen Dichtungen) Stückpreis
AusführungdToleranzToleranzRundflanschQuadratflanschKompaktflanschRundflanschQuadratflanschKompaktflansch
MFCMWMFCKWMFCNWMFCMW-SMFCKW-SMFCNW-S
 Rundflansch6+ 0.022
0
120
- 0.018
11.8375162853.563.12022-20      
(ohne Dichtung)MFCMW8+ 0.028
0
1514.84721322425-24      
(Mit berührungslosen Dichtungen)MFCMW-S10190
- 0.021
18.85725.54064.57.54.12930-29      
 Quadratflansch12+ 0.034
0
2120.810423232-32      
(ohne Dichtung)MFCKW132322.8433334-33      
(Mit berührungslosen Dichtungen)MFCKW-S162827.86730.54838372231      
 Kompaktflansch20+ 0.041
0
320
- 0.025
31.67734.55485.595.143422436      
(ohne Dichtung)MFCNW254039.6108506251503240      
(Mit berührungslosen Dichtungen)MFCNW-S304544.61285974106.6116.160583549      
Eigenschaften der kontaktlosen Dichtung siehe S.393. Geflanschte höhenverstellbare Distanzringe stehen zur Auswahl ab >> S. 330.

 

 

Grundlegende Informationen

Ausführung Integrierter Flansch Werkstoff - Metall Hochfeste Messinglegierung Maximal zulässige Geschwindigkeit(m/s) 0.5-1.0
[P] Max. zulässiger Flächendruck(N/mm2) 29 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) 1.1 bis 2.0 Buchsenzahl Zweifach
Werkstoff - Gehäuse EN 1.0038 Äquiv. Betriebstemperaturbereich(°C) -40::150

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support