Einfache Befestigungselemente

Einfache Befestigungselemente
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Die maximal zulässige Druckkraft wird erreicht, wenn sie auf das maximal zulässige Anzugsdrehmoment angezogen wird.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Einfache Befestigungselemente:Verwandte bildanzeige
Material: Gemäß EN 1.1191 (thermisch gealtert)
Oberflächenbehandlung: CZ-Beschichtung
Zubehör: Befestigungsschraube

Spezifikationen

Teilenummer
LLT5
LLTA7
Passende Linearführungen (empfohlen)
AusführungHT2T3T5T7
Miniaturausführung
Standard-Führungsschiene
(C-VALUE
im Lieferumfang)
6----
8----
10---
13---
16---
20----
Miniaturausführung
Breite Führungsschiene
(C-VALUE
im Lieferumfang)
6.5----
9----
12---
14---
16---
Mittlere/schwere Lasten24---
28---
30---
33---
36---
42---
 
AusführungHT2T3T5T7
C-VALUE
Mittlere/schwere Lasten
24---
28---
30---
33---
36---
40---
42---
45---
TeilenummerLD- 0.01
- 0.06
HH1SZdd1NMaß der BefestigungsbohrungGewicht (g)BefestigungsschraubeMax.
Schubkraft
(N)
Max. zulässiges Anzugsmoment
(N • cm)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungTD1WFMG
(min)
1 ~ 9 Stk.10 ~ 150 Stk.
LLTA22.854870.42.44.6-543M251Phillips Flachkopfschrauben M2x8702.8  
33.87612110.53.46.22764M363Flache Zylinderschraube mit Innensechskant M3x101577.9  
54.89714130.54.583975M466Flache Zylinderschraube mit Innensechskant M4x1230615.3  
75.811818140.55.59.541186M5813Flache Zylinderschraube mit Innensechskant M5x1648824.4  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LLTA1
LLTA2
LLTA3
LLTA5
LLTA7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß T
(mm)

4.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5

6.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

7

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einfache Befestigungselemente:Verwandte bildanzeige
Einfache Befestigungselemente:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Einfache Befestigungselemente:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Arretierungen, Befestigungselemente Werkstoff EN 1.1191 Equiv. (Thermal Refined)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support