Kugelführungen / Mit Senkbohrungen und Gewindebohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelführungen/Mit Senkbohrungen und Gewindebohrungen:Verwandte bildanzeige
Kugelführungen/Mit Senkbohrungen und Gewindebohrungen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffHärte
Senkbohrungmit Zylinderstiftboh-rungen
Senkbohrung
Gewinde-bohrungGrundkörperschienenKugelkäfigGrundkörperschienen
BSGBSGPBSGMRostfreier StahlGemäß EN 1.430156HRC~
Wärmebeständigkeit: −20 ~ 80°C

Spezifikationen

Teilenummer-L
BSG8-40
Einschl. Schienen-Befestigungsschrauben
: Ausführung H6 mit Gegenbohrung wird mit Schlitzkopfschrauben der Klasse 1 (M2x6) geliefert.
: Ausführung H8 mit Senkbohrung wird mit Hutschrauben geliefert (M2x6).
Lithiumverseifter Schmierstoff (Multemp-Fett PS2 von Kyodo Yushi Co., Ltd.) wurde eingefüllt.
TeilenummerAuswahl LMaximaler Hub (Umkehrrichtung)WFührungswagenmaßMaß der ProfilschienenführungenTragzahlzulässiges statisches MomentGewicht (g)Präzision
BP1P2P3SbCH1dxGxhMPC (dynamisch) NCo (statisch) NM1
N • m
M2
N • m
M3
N • m
Durchbiegung ADurchbiegung B
AusführungH
Senkbohrungen
BSG

mit Zylinderstiftboh-rungen Senkbohrung
BSGP

Gewindebohrungen
BSGM
625143.5512815-M21.54.54.942.4x3.5x1M2.6153908471.51.52.21046
401915303060315732.92.94.216
825145.1171215-M2.536.56.84.72.4x4.2x2.3M31562812702.52.54.620
402015303096223295.15.18.533
10*35225.55201520-M33.57.88.95.53.5x6x3.5M420103820165.45.49.540
*55282040401886403211.111.119.06558
13*45267.6272025-M451011.87.53.5x6x4.5M4251627333410.610.620.79346
*70362550502519619220.020.038.414658
Nur die mit * gekennzeichneten Größen sind für die Ausführung mit Zylinderstiftbohrung verfügbar.
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSG6-25
BSG6-40
BSG8-25
BSG8-40
BSG10-35
BSG10-55
BSG13-45
BSG13-70
BSGM6-25
BSGM6-40
BSGM8-25
BSGM8-40
BSGM10-35
BSGM10-55
BSGM13-45
BSGM13-70
BSGP10-35
BSGP10-55
BSGP13-45
BSGP13-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikation der Montagebohrung Zylinderstiftbohrung Höhe (H)
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)

55.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Counterbored HoleNot Provided625

79.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10----

44.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Counterbored HoleNot Provided825

63.74 €

2 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Counterbored HoleNot Provided840

54.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Counterbored HoleNot Provided1035

77.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Counterbored HoleNot Provided1055

56.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Counterbored HoleNot Provided1345

81.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Counterbored HoleNot Provided1370

55.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Tapped HoleNot Provided625

79.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Tapped HoleNot Provided640

44.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Tapped HoleNot Provided825

63.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Tapped HoleNot Provided840

54.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Tapped HoleNot Provided1035

77.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Tapped HoleNot Provided1055

56.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Tapped HoleNot Provided1345

81.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Tapped HoleNot Provided1370

79.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Counterbored HoleProvided1035

102.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Counterbored HoleProvided1055

82.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Counterbored HoleProvided1345

106.42 €

3 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Counterbored HoleProvided1370

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

A: Parallelität in der Tischmitte (μm)
B: Parallelität an den Seitenflächen (µm)
■Vorsicht!
Kugelführungen können bei einem Aufprall beschädigt werden. Wenn sie herunterfallen oder einer zusätzlichen Kraft ausgesetzt werden, ist deren Gleitfähigkeit beeinträchtigt. Bitte mit äußerster Vorsicht handhaben.

Ergänzungsartikel

Technischer Support