Laufrollenführungen

Laufrollenführungen:Verwandte bildanzeige
M4 Gehäuseschrauben (BTRSS) finden Sie hier
AusführungArtikel-bez. Werkstoff Oberflächenbehandlung
SetFührungsschiene
RSR25(1 Schlitten)RSRR25FührungsschieneAluminiumlegierungKlar eloxiert
SchlittenplatteEN 1.4301 Äquivalent-
RollePolyacetal-
RSR40(1 Schlitten)RSRR40
RSRT40(Anschlussschiene)
FührungsschieneEN 1.0330 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
SchlittenplatteEN 1.0330 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
RolleJIS-SMF5040-

Spezifikationen

Teilenummer-L
RSR25
RSRR40
-
-
640
800
TeilenummerL auswählenEffektiver Hub*
1 Schlitten
Anzahl der Montagebohrungen MSchienenmasse (g)Stückpreis
AusführungNr.RSR25RSRR25
Set
RSR
Führungsschiene
RSRR
251607424032  
24015434048  
32023444064  
40031454080  
48039464096  
560474740112  
640554840128  
720634940144  
8007141040160  
8807941140176  
9608741240192  
10409541340208  
120011141540240  
* Effektiver Hub ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm von den Kontaktflächen der Schlitten und Anschlägen, um Konflikt zwischen ihnen zu vermeiden.

TeilenummerL auswählenEffektiver Hub*
1 Schlitten
Anzahl der Montagebohrungen MSchienenmasse (g)Stückpreis
AusführungNr.RSR40RSRR40
Set
RSR
Führungsschiene
RSRR
40300194350400  
350244425440  
400294450480  
450344525520  
500394550560  
550444625590  
600494650630  
650544725670  
700594750700  
750644825740  
800694850770  
900794950850  
10008941050920  
1200109412501070  
1500139415501280  
1800169418501490  

TeilenummerLAnzahl der Montage-
Bohrungen M
1Schienenmasse (g)Stückpreis
Anschlussschiene
RSRT40
800850600 

Optionen

Laufrollenführungen:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RSR25-[160,​240,​320,​400,​480,​560,​640,​720,​800,​880,​960,​1040,​1200]
RSR40-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​900,​1000,​1200,​1500,​1800]
RSRR25-[160,​240,​320,​400,​480,​560,​640,​720,​800,​880,​960,​1040,​1200]
RSRR40-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​900,​1000,​1200,​1500,​1800]
RSRT40-800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenwerkstoff Gesamtlänge L
(mm)
Führungsschienenbreite
(mm)
Breite B
(mm)
Schlittenwerkstoff (Block) Schienenwerkstoff Klemme

-

1 7 Arbeitstage [Aluminium] Aluminiumlegierung160 ~ 12002566EN 1.4301 Äquiv.Aluminum AlloySet

-

1 7 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.300 ~ 18004094EN 1.0330 Äquiv.EN 1.0330 Äquiv.Set

-

1 7 Arbeitstage [Aluminium] Aluminiumlegierung160 ~ 12002566-Aluminum AlloyRail Only

-

1 7 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.300 ~ 18004094-EN 1.0330 Äquiv.Rail Only

22.01 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.8004094-EN 1.0330 Äquiv.Joint Rail

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Laufrollenführungen:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support