Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
SSRY2718 SRY2720 |
Teilenummer | Schienenlänge | Hub | A | B | C | D | E | F | Tragzahl (N/2 Stk.) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | 5 ~ 9 Stk. | 10 ~ 20 Stk. | |||||||||
SRY27 | 20 | 200 | 135 | 140 | 160 | - | 140 | 160 | 62.5 | 260 | |||
25 | 250 | 185 | 190 | 210 | 150 | 190 | 210 | 62.5 | 240 | ||||
30 | 300 | 222 | 240 | 260 | 190 | 240 | 260 | 62.5 | 230 | ||||
35 | 350 | 260 | 290 | 310 | 225 | 290 | 310 | 62.5 | 210 | ||||
40 | 400 | 297 | 340 | 360 | 265 | 340 | 360 | 62.5 | 200 | ||||
45 | 450 | 334 | 390 | 410 | 300 | 390 | 410 | 142.5 | 180 | ||||
50 | 500 | 371 | 440 | 460 | 337 | 440 | 460 | 142.5 | 170 | ||||
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert). Verwenden Sie versenkte M4-Maschinenverbindungsschrauben (S. 2-233, 234) oder versenkte Hemmkopfschrauben (S. 2-232) zur Schienenmontage. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SRY2720 |
SRY2725 |
SRY2730 |
SRY2735 |
SRY2740 |
SRY2745 |
SRY2750 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Führungsschienenlänge (mm) | Tragzahl (N/2 Stk.) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 135 | 200 | 260 | |
10.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 185 | 250 | 240 | |
12.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 222 | 300 | 230 | |
13.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 260 | 350 | 210 | |
15.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 297 | 400 | 200 | |
17.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 334 | 450 | 180 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 371 | 500 | 170 |
Loading...
Ausführung | Gleiterausführung | Werkstoff | Stahl | Schiene, Anz. | Zweistufige Folie |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 9.5 | Breite(mm) | 27 | Oberflächenbehandlung | Glanzverchromt, Behandlung (chromatiert, III-wertig) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Führungsschienenlänge(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften