Teleskopschienenführungen / Mit Auszugsverriegelung

Teleskopschienenführungen / Mit Auszugsverriegelung
[Merkmale] Schiebeschiene, die verriegelt werden kann, wenn die Schiene vollständig geöffnet ist. -Wenn Sie eine Menge von 1 bestellen, wird 1 Stk. geliefert.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teleskopschienenführungen/Mit Auszugsverriegelung:Verwandte bildanzeige
  Material: Stahl   Oberflächenbehandlung: helles Chromat (dreiwertiges Chrom)

Spezifikationen

Teilenummer
SRR3620
SRH15012
SRRH15028
TeilenummerSchienenlängeHubABCDEFTragzahl (N/2 Stk.)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 5 Stk.6 ~ 20 Stk.
SRR3612305327.2---260.3273-623
14356377.9--298.4311.1323.8-586
16406428.7--349.2361.9374.6250.8555
18457479.5212.7-400412.7425.4301.6516
20508530.3238.1365.1450.8463.5476.2352.4476
22559581.2263.5415.9501.6514.3527403.2444
24610631.9288.9466.7552.4565.1577.8454413
26660682.7314.3517.5603.2615.9628.6504.8382
28711733.5339.7568.3654666.7679.4555.6355
Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (S.2-233, 234) oder Kreuzschlitzschrauben mit Halbrundkopf (S.2-232) zur Schienenmontage.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SRR3612
SRR3614
SRR3616
SRR3618
SRR3620
SRR3622
SRR3624
SRR3626
SRR3628
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Führungsschienenlänge
(mm)
Tragzahl (N/2 Stk.)
(N)

47.10 €

1 5 Arbeitstage 10327.2305623

49.37 €

1 5 Arbeitstage 10377.9356586

52.40 €

1 5 Arbeitstage 10428.7406555

55.40 €

1 5 Arbeitstage 10---

58.80 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10530.3508476

61.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10581.2559444

65.36 €

1 5 Arbeitstage 10631.9610413

68.90 €

1 5 Arbeitstage 10---

71.78 €

1 5 Arbeitstage 10733.5711355

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Werkstoff Stahl Schiene, Anz. Dreistufige Folie
Höhe(mm) 19.1 Breite(mm) 35.3 Oberflächenbehandlung Glanzverchromt, Behandlung (chromatiert, III-wertig)

Ergänzungsartikel

Technischer Support