Einfache Schienenführungen / Aluminium / mit Kugellager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Einfache Schienenführungen/Aluminium/mit Kugellager:Verwandte bildanzeige
AusführungArtikel-bez. Werkstoff Oberflächenbehandlung
Set (1 Schlitten + 1 Schiene)Führungsschiene
Standard-ausführungMit Arretierung
ohne FeststellerKSRLKSRLCKSRLRSchlitten AluminiumlegierungHart, klar eloxiert
Polyacetal-
FührungsschieneAluminiumlegierungHart, klar eloxiert
mit AnschlagKSRLSTKSRLCST-AnschlagMC Nylon-
VerriegelungGewindeEN 1.4301 Äquivalent-
SpitzePolyacetal-
Wählen Sie Ausführung mit Anschlag, um Abfallen des Schlittens zu verhindern.

Spezifikationen

Teilenummer-L
KSRL16
KSRLC16
KSRLST16
KSRLR16
-
-
-
-
310 (Set)
910 (Set mit Arretierung)
390 (Set mit Anschlag)
630 (Nur Schiene)
TeilenummerLAnz. BefestigungsbohrungenEffektivhub
1 Schlitten
Tragzahl N (kgf): Schlitten 1 Stk.StückpreisHinzufügbare Schlittenzahl
AusführungNr.(Kein Anschlag) *1(Mit Anschlag) *2KSRLKSRLSTKSRLCKSRLCSTKSRLRohne FeststellerMit Anschlag
Set
Standard-ausführung
KSRL
(mit Anschlag)
KSRLST

Mit Arretierung
Ausführung
KSRLC
(Mit Anschlag)
KSRLCST

Nur Schiene
KSRLR
1670218-79(8)----
110358161
150498561~2
1905138961~31~2
23061781361~3
2707218176
31082582161~51~4
35092982561~61~5
390103382961~71~6
430113783361~81~7
470124183761~91~8
510134584161~101~9
55014498456
590155384961~10
63016578536
67017618576
71018658616
75019698656
79020738696
83021778736
87022818776
91023858816
95024898856
99025938896
103026978936
*1 Effektiver Hub (kein Anschlag) ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm an jedem Ende, um das Herausfallen des Schlittens zu vermeiden.
*2 Effektiver Hub (mit Anschlag) ist die Maßzahl mit einem Spielraum von ca. 3mm von den Kontaktflächen der Schlitten und Anschlägen, um Konflikt zwischen ihnen zu vermeiden.

Optionen

Einfache Schienenführungen/Aluminium/mit Kugellager:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KSRL16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLC16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLCST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLR16-[70,​110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
KSRLST16-[110,​150,​190,​230,​270,​310,​350,​390,​430,​470,​510,​550,​590,​630,​670,​710,​750,​790,​830,​870,​910,​950,​990,​1030]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belastbarkeit (Bodenmontage) (Bereich frei wählbar)
(N)
Belastbarkeit (Bodenmontage)
(N)
Gesamtlänge L
(mm)
Schlittenwerkstoff (Block) Klemme Anschlag
1 7 Arbeitstage 50.1 bis 1007970 ~ 1030Aluminum AlloySet, StandardNot Provided
1 7 Arbeitstage 50.1 bis 1007970 ~ 1030Aluminum AlloySet, With Clamp LockNot Provided
1 7 Arbeitstage 50.1 bis 10079110 ~ 1030Aluminum AlloySet, With Clamp LockProvided
1 7 Arbeitstage --70 ~ 1030-Rail OnlyNot Provided
1 7 Arbeitstage 50.1 bis 10079110 ~ 1030Aluminum AlloySet, StandardProvided

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einfache Schienenführungen/Aluminium/mit Kugellager:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

Einfache Schienenführungen/Aluminium/mit Kugellager:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Schienenwerkstoff Aluminiumlegierung Höhe (E)(mm) 16 Breite B(mm) 46
Schienenwerkstoff Aluminum Alloy

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support