Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikel-bez. | Werkstoff |
Schlitten | EN 1.4301 Äquivalent |
Kugel | EN 1.4125 Äquivalent |
Führungsschiene | EN 1.4301 Äquivalent |
Teilenummer | - | L |
KSRM45 | - | 400 |
Teilenummer | L | Hub | Anz. Befestigungsbohrungen | Stückpreis | ||||||
Ausführung | Nr. | KSRM45 KSRT45 | KSRM60 KSRT60 | KSRM45 KSRT45 | KSRM60 KSRT60 | KSRM45 | KSRM60 | KSRT45 | KSRT60 | |
KSRM KSRT | 45 60 | 160 | 91.9 | 56.9 | 2 | 2 | ||||
240 | 171.9 | 136.9 | 3 | 3 | ||||||
320 | 251.9 | 216.9 | 4 | 4 | ||||||
400 | 331.9 | 296.9 | 5 | 5 | ||||||
480 | 411.9 | 376.9 | 6 | 6 | ||||||
560 | 491.9 | 456.9 | 7 | 7 | ||||||
640 | 571.9 | 536.9 | 8 | 8 | ||||||
720 | 651.9 | 616.9 | 9 | 9 | ||||||
800 | - | 696.9 | - | 10 | - | - | - | |||
880 | - | 776.9 | - | 11 | - | - | - | |||
960 | - | 856.9 | - | 12 | - | - | - | |||
1040 | - | 936.9 | - | 13 | - | - | - | |||
1200 | - | 1096.9 | - | 15 | - | - | - | |||
Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben ( >> S.2-186) oder Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz ( >> S.2-226) zur Schienenmontage. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeit (Bodenmontage) (Bereich frei wählbar) (N) | Gesamtlänge L (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bodenmontage) (N) | Gesamtlänge L (mm) | Hub (mm) | Breite der Gleitplatte (mm) | Befestigungsbohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.1 bis 100 | bis zu 300 | bis zu 100 | 65 | 160 | 91.9 | 45 | Tapped Hole | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | 65 | 240 | 171.9 | 45 | Tapped Hole | |
25.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 300.1 bis 400 | 300.1 bis 400 | 65 | 400 | 331.9 | 45 | Tapped Hole | |
30.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 400.1 bis 500 | 400.1 bis 500 | 65 | 480 | 411.9 | 45 | Tapped Hole | |
33.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 500.1 bis 600 | 400.1 bis 500 | 65 | 560 | 491.9 | 45 | Tapped Hole | |
37.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 600.1 bis 700 | 500.1 bis 600 | 65 | 640 | 571.9 | 45 | Tapped Hole | |
41.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 700.1 bis 800 | 600.1 bis 700 | 65 | 720 | 651.9 | 45 | Tapped Hole | |
23.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | bis zu 300 | bis zu 100 | 120 | 160 | 56.9 | 60 | Tapped Hole | |
25.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 bis 500 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | 120 | 240 | 136.9 | 60 | Tapped Hole | |
28.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | 120 | 320 | 216.9 | 60 | Tapped Hole | |
31.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | 120 | 400 | 296.9 | 60 | Tapped Hole | |
34.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 400.1 bis 500 | 300.1 bis 400 | 120 | 480 | 376.9 | 60 | Tapped Hole | |
38.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 bis 500 | 500.1 bis 600 | 400.1 bis 500 | 120 | 560 | 456.9 | 60 | Tapped Hole | |
41.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 600.1 bis 700 | 500.1 bis 600 | 120 | 640 | 536.9 | 60 | Tapped Hole | |
45.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 700.1 bis 800 | 600.1 bis 700 | 120 | 720 | 616.9 | 60 | Tapped Hole | |
18.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | bis zu 300 | bis zu 100 | 65 | 160 | 91.9 | 45 | Through Hole | |
20.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | 65 | 240 | 171.9 | 45 | Through Hole | |
23.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | 65 | 320 | 251.9 | 45 | Through Hole | |
25.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 300.1 bis 400 | 300.1 bis 400 | 65 | 400 | 331.9 | 45 | Through Hole | |
28.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 400.1 bis 500 | 400.1 bis 500 | 65 | 480 | 411.9 | 45 | Through Hole | |
31.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 500.1 bis 600 | 400.1 bis 500 | 65 | 560 | 491.9 | 45 | Through Hole | |
35.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 600.1 bis 700 | 500.1 bis 600 | 65 | 640 | 571.9 | 45 | Through Hole | |
39.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100 | 700.1 bis 800 | 600.1 bis 700 | 65 | 720 | 651.9 | 45 | Through Hole | |
63.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 1000.1 oder mehr | 900.1 bis 1,000 | 120 | 1040 | 936.9 | 60 | Through Hole | |
69.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 1000.1 oder mehr | 1000.1 oder mehr | 120 | 1200 | 1096.9 | 60 | Through Hole | |
21.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | bis zu 300 | bis zu 100 | 120 | 160 | 56.9 | 60 | Through Hole | |
24.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | bis zu 300 | 100.1 bis 200 | 120 | 240 | 136.9 | 60 | Through Hole | |
26.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 bis 500 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | 120 | 320 | 216.9 | 60 | Through Hole | |
29.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 300.1 bis 400 | 200.1 bis 300 | 120 | 400 | 296.9 | 60 | Through Hole | |
32.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 500.1 bis 600 | 400.1 bis 500 | 120 | 560 | 456.9 | 60 | Through Hole | |
38.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 bis 500 | 600.1 bis 700 | 500.1 bis 600 | 120 | 640 | 536.9 | 60 | Through Hole | |
43.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 700.1 bis 800 | 600.1 bis 700 | 120 | 720 | 616.9 | 60 | Through Hole | |
50.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 bis 500 | 800.1 bis 900 | 700.1 bis 800 | 120 | 880 | 776.9 | 60 | Through Hole | |
58.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500 | 900.1 bis 1,000 | 800.1 bis 900 | 120 | 960 | 856.9 | 60 | Through Hole |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Belastbarkeit (Bodenmontage) (Bereich frei wählbar)(N)
Gesamtlänge L (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bodenmontage)(N)
Gesamtlänge L(mm)
Hub(mm)
Breite der Gleitplatte(mm)
Befestigungsbohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften