Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | A | - | S |
SGRA40 | - | 50 | - | 12 |
Teilenummer | - | A | - | T |
SGCB40 |
- - |
50 |
- - |
5 |
Teilenummer | A Auswahl |
S Auswahl |
W | T | X | Y | d1 | d2 | h | M | Stückpreis | ||
Ausführung | B | SGRA | SGRB | ||||||||||
SGRA SGRB |
40 | 40 | 12 | 16 | 20 | 7 | 28 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | ||
50 | |||||||||||||
50 | 50 | 15 20 | 20 | 30 | 10 | 36 | 11 | 6.5 | 6.5 | 5 | |||
60 | |||||||||||||
60 | 60 | 15 20 | 30 | 30 | 10 | 46 | 11 | 6.5 | 6.5 | 5 | |||
80 | |||||||||||||
100 | |||||||||||||
80 | 80 | 20 25 | 40 | 40 | 15 | 60 | 14 | 9 | 9 | 6 | |||
100 | |||||||||||||
120 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Abdeckung Befestigungsbohrung | Maß B (mm) | A (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Counterbored Hole | 40 | 40 ~ 50 | 12 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Counterbored Hole | 50 | 50 ~ 60 | 15 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Counterbored Hole | 60 | 60 ~ 100 | 15 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Counterbored Hole | 80 | 80 ~ 120 | 20 ~ 25 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Tapped Hole | 40 | 40 ~ 50 | 12 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Tapped Hole | 50 | 50 ~ 60 | 15 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Tapped Hole | 60 | 60 ~ 100 | 15 ~ 20 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 10 | Tapped Hole | 80 | 80 ~ 120 | 20 ~ 25 |
Loading...
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Hardened Electroless Nickel Plating (Plating after Grinding) | Härte | HV500 ~ |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Abdeckung Befestigungsbohrung
Maß B(mm)
A(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften