Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Linearaktuatoren, Lineareinheiten
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Spezifikationen | |
LX26 | |
Standard/Geschlossen | |
Gewindewellen-Ø (mm) | 8 |
Steigung (mm) | 2, 5, 10 |
Genauigkeit | Hohe Güte/Präzisionsgüte |
Zubehör | |
Motoradapterplatte EN AW-5052 Äquiv. Schwarz eloxiert Adapterplattenschraube, 4 Stk. EN 1.4567 Äquiv. Ausführungen ohne Motorhalterung werden ohne Zubehör geliefert. |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | Anz. Führungswagen | - | Motoradapterplatten | - | Länge Grundplatte (L) |
LX2602C LX2605-MX | - - | B1 B1 | - - | A2640 A2638 | - - | 300 200 |
■ Näherungssensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz
LX Teilenummer | Opt.-Nr. * Für L≤100, Max. 2 Für L≥150, Max. 3 | Sensorausführung/Stückz. | Sensorschiene | Sensor (* Stückz. pro geliefertem Sensor) | Sensorplatte | Stückpreis (L≤200) | Stückpreis (L≥250) | ||||||||
GX-F8A (ON bei nah) | GX-F8B (ON bei fern) | Führungsschiene (1 Stk.) | Befestigungsschraube (Abstand +1 Stk.) | Befestigungsschraube für Sensor (1 Stk.) | Befestigungsmutter (1 Stk.) | Sensorplatte (1 Stk.) | Sensorplatte Befestigungsschraube | Sensor Stückz. | Sensor Stückz. | ||||||
1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | ||||||||||
LX26□□ | XA□ | □Stk. | - | SENAT3□H | SCB3-6 | CBSST3-10 | LBNR3 | Spezielle | Flachkopf-Maschinenschraube M2.6-4 (1 Stk.) | ||||||
XB□ | - | □Stk. | |||||||||||||
LX26□□C | FA□ | □Stk. | - | SCB3-6 (2 Stk.) | |||||||||||
FB□ | - | □Stk. | |||||||||||||
LX26□□ | XW1 | 1 Stk. | 1 Stk. | Flachkopf-Maschinenschraube M2.6-4 (1 Stk.) | - | - | - | - | |||||||
XW2 | 2 Stk. | - | - | ||||||||||||
XW3 | 2 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||||
LX26□□C | FW1 | 1 Stk. | 1 Stk. | SCB3-6 (2 Stk.) | - | - | |||||||||
FW2 | 2 Stk. | - | - | ||||||||||||
FW3 | 2 Stk. | 1 Stk. |
■ Fotosensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz
LX Teilenummer | Code * Für L≤100, Max. 2 Für L≥150, Max. 3 | Fotosensor | Sensorschiene | Sensor (*Menge pro geliefertem Sensor) | Sensorplatte | Stückpreis (L≤200) | Stückpreis (L≥250) | |||||||||
Führungsschiene (1 Stk.) | Befestigungsschraube (Teilung +1 Stk.) | Sensorhalter | Befestigungsschraubenmutter für Halterung | Befestigungsschraube für Sensor | Unterlegscheibe für Sensor | Sensorplatte (1 Stk.) | Befestigungsschraube für Sensorplatte | |||||||||
Sensor Stückz. | Sensor Stückz. | |||||||||||||||
1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | |||||||||||
LX26□□ | SP□ | PM-L25 | SENAT3□H | SCB3-6 | Spezielle | SCB3-5 (2 Stk.) LBNR3 (2 Stk.) | SCB3-6 (2 Stk.) | Kleine M2-Flachscheibe (2 Stk.) | Spezielle | Flachkopf-Maschinenschraube M2.6-4 (1 Stk.) | ||||||
LX26□□C | MP□ | SCB3-5 (2 Stk.) |
Ab April 2017 wird der Fotosensor PM-L24 nicht mehr hergestellt und durch das Modell der neuen Generation, den PM-L25, ersetzt.
■ Fotosensor (Omron) - Teilespezifikationen für Satz
LX Teilenummer | Code * Für L≤100, Max. 2 Für L≥150, Max. 3 | Fotosensor | Sensorschiene | Sensor (*Menge pro geliefertem Sensor) | Sensorplatte | Stückpreis (L≤200) | Stückpreis (L≥250) | |||||||||
Führungsschiene (1 Stk.) | Befestigungsschraube (Abstand +1 Stk.) | Sensorhalter | Befestigungsschraubenmutter für Halterung | Befestigungsschraube für Sensor | Unterlegscheibe für Sensor | Sensorplatte (1 Stk.) | Befestigungsschraube für Sensorplatte | |||||||||
Sensor Stückz. | Sensor Stückz. | |||||||||||||||
1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | |||||||||||
LX26□□ | OP□ | EE-SX911-R 1M | SENAT3□H | SCB3-6 | Spezielle | SCB3-5 (2 Stk.) LBNR3 (2 Stk.) | SCB3-6 (2 Stk.) | Kleine Flachscheibe (2 Stk.) | Spezielle | Flachkopf-Maschinenschraube M2.6-4 (1 Stk.) | ||||||
LX26□□C | EP□ | SCB3-6 (2 Stk.) |
* Sensoren werden nicht separat angeboten.
Die Änderung von EE-SX911-R1M zu EE-SX951-R1M ist ab April 2015 geplant.
- Lineareinheit / Zentrierwerkzeuge: Lineareinheit, Zentrierwerkzeug
- Nennwert (Höhe): 15 bis 57 mm
- Genauigkeit: hohe Güte, Präzisionsklasse
- Wagen: Lang 1 Stk., Lang 2 Stk., Kurz 1 Stk., Kurz 2 Stk.
- Steigung: 1 bis 20 mm
- Motor-Ausrichtung: gerade, seitlich
- Abdeckung: ohne, mitgeliefert
- Schmierstoff: Standard, geringe Partikelbildung
- Mit oder ohne Schmiermittelreservoir: ohne, mitgeliefert
- Durchmesser-Kugelgewindeantrieb: 5 bis 15 mm
- Wagen-Länge L1: 23 bis 81 mm
- Wagen-Breite W1: 22 bis 104 mm
Linearaktuatoren und Lineareinheiten sind mechanische Bewegungsumformer, mit denen lineare Bewegungen in einer geraden Linie entlang erzeugt werden. Beispielsweise können durch Motoren in den Aktuatoren Drehbewegungen in Linearbewegungen umgewandelt werden. Linearaktuatoren und Lineareinheiten bieten eine robuste, kompakte und zuverlässige Lösung für Anwendungen, die eine präzise lineare Positionierung und Bewegungskurve erfordern. Beispiele dafür sind die industrielle Automatisierung, die Robotik sowie viele andere Bereiche. Linearaktuatoren und Lineareinheiten dienen dazu, Bewegungen in industriellen Maschinen und Anlagen zu automatisieren und zu kontrollieren, und erhöhen somit die Effizienz, Präzision und Prozesssicherheit. In Kombination ermöglichen sie synchrone Bewegungsabläufe für die Positionierung mehrerer translatorischer Verfahrachsen (X, Y, Z).
Unsere Linearaktuatoren und Lineareinheiten zeichnen sich durch ihre Kompaktheit, hohe Positioniergenauigkeit und Wiederholgenauigkeit aus. Die Positioniergenauigkeit bezieht sich darauf, wie genau eine Lineareinheit in der Lage ist, eine bestimmte Position entlang ihrer Bewegungsbahn zu erreichen. Eine hohe Positioniergenauigkeit bedeutet, dass die tatsächliche Position, die die Lineareinheit erreicht, sehr nahe an der angestrebten Soll-Position liegt. Die Wiederholgenauigkeit hingegen beschreibt, wie genau die Lineareinheit in der Lage ist, eine bestimmte Position wiederholt zu erreichen, wenn sie mehrmals den gleichen Befehl erhält. Eine hohe Wiederholgenauigkeit bedeutet, dass die Einheit bei jedem Zyklus zuverlässig und konsistent die gleiche Position erreicht.
In unserem Online-Shop finden Sie fertig zusammengebaute Lineareinheiten, die sich sehr einfach installieren lassen. Bei der Verwendung von Zylinderstiften vereinfachen Passbohrungen in den Linearaktuatoren die exakte Positionierung der Lineareinheit.
Neben der Funktion, lineare Bewegungen auszuführen, sind Linearaktuatoren und Lineareinheiten auch durch ihre Fähigkeit gekennzeichnet, nichtaxialen Belastungen standzuhalten, wie zum Beispiel Radialbelastungen, leichten Vibrationsbelastungen oder Momentbelastungen. Unsere Linearaktuatoren und Lineareinheiten sind außerdem relativ unempfindlich gegen Stöße und Ruck-Ereignisse, widerstehen rauen Umgebungsbedingungen, und können auf die Achse wirkende Drehkräfte gut tolerieren.
Das zulässige Moment und die Tragfähigkeit der Linearaktuatoren und Lineareinheiten werden von verschiedenen Kriterien beeinflusst, unter anderem der Größe bzw. Länge sowie der Anzahl der verwendeten Führungswagen. Generell gilt: je länger der Führungswagen, desto größer ist seine Tragfähigkeit. Ein längerer Wagen bietet mehr Kontaktfläche zwischen dem Wagen und der Führungsschiene, was dazu beiträgt, die Belastung gleichmäßiger zu verteilen und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Ein kurzer Wagen hingegen kann eine geringere Tragfähigkeit haben, da er weniger Kontaktfläche bietet und dazu neigt, Belastungen weniger gleichmäßig zu verteilen.
Auch die Anzahl der verwendeten Führungswagen kann die Tragfähigkeit und das zulässige Moment beeinflussen. Die Verwendung von mehreren Führungswagen erhöht die Tragfähigkeit und verbessert die Steifigkeit sowie Stabilität des Systems. Dies liegt daran, dass die Last gleichmäßiger auf mehrere Führungswagen verteilt wird, was wiederum zu einer geringeren Belastung der einzelnen Wagen führt.
In unserem Online-Shop finden Sie Linearaktuatoren und Lineareinheiten mit 1 oder 2 Führungswagen, sowohl in kurzer als auch in langer Ausführung.
Lineareinheiten sind in einer Vielzahl von Konfigurationen erhältlich. Hinsichtlich der Antriebsvariante unterscheidet man Lineareinheiten mit direkt angetriebenem Spindelantrieb und solche mit umgelenktem Riemenantrieb. Lineareinheiten mit Spindelantrieb verwenden als Bewegungsumformer mit einen Kugelgewindetrieb bzw. eine Kugelumlaufspindel. Diese zeichnen sich durch eine überragende Positionsgenauigkeit, einen sehr hohen Wirkungsgrad, hohe Präzision, eine hohe Übersetzung und gute Wiederholbarkeit aus. Darüber hinaus bietet ein Linearantrieb mit Spindel eine höhere Belastbarkeit, da er typischerweise eine größere Schubkraft bietet als riemengetriebene Aktuatoren in einem vergleichbaren Bereich. Ein Riemenantrieb bei Lineareinheiten bietet eine flexible Lösung zur Übertragung der Rotationsbewegung des Motors. Diese Konfiguration ermöglicht es, den Motor seitlich neben der Lineareinheit zu positionieren, was besonders vorteilhaft in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot ist. Ebenfalls möglich ist die Wahl einer Lineareinheit mit einem längeren Hub, da diese nicht von Wellendurchbiegungen beeinträchtigt wird, die zu einem Verbiegen oder Vibrieren führen können.
Sie haben die Möglichkeit, die Linearaktuatoren und Lineareinheiten mit oder ohne Motoradapterplatte, Abdeckung und Schmiermitteleinheit zu wählen. Die Abdeckung schützt das Innere vor Verunreinigungen.
Die Motoradapterplatte ist eine Schnittstelle, über die ein Motor sicher und fest mit der Lineareinheit montiert wird, um die Übertragung der Drehbewegung des Motors auf die mechanische Antriebsachse der Lineareinheit zu gewährleisten. Für die Montage der Motoradapterplatte bietet MISUMI ein Zentrierwerkzug, damit zwischen Motorachse und Spindel kein Axialversatz zustande kommt. Die Abmessungen der Motoradapterplatte finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen. Für die Verbindung des Motors mit dem verbauten Kugelgewindetrieb dienen Wellenkupplungen, die je nach Typ des verwendeten Motor (zum Beispiel Schrittmotor, Servomoter) auszuwählen sind.
Die Schmierstoffeinheit-MX am Wagen ist ein selbst schmierendes Schmiermittelreservoir, durch das Schmierstoff auf die Oberflächen des Kugelgewindetriebs und der Schienen abgegeben wird. Die Schmierstoffeinheit vereinfacht die Wartung und gewährleistet gleichzeitig einen langen, wartungsfreien Betrieb.
Optional können die Linearaktuatoren bereits mit Näherungssensoren oder Fotosensoren ausgestattet werden, die die Position des Führungswagens ermitteln.
Linearaktuatoren und Lineareinheiten kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Um die richtige Lineareinheit bzw. den richtigen Linearaktuator auszuwählen, sollten einige grundlegende Aspekte berücksichtigt werden. Dazu gehören zum Beispiel Positioniergenauigkeit und Positioniergeschwindigkeit, Wiederholgenauigkeit, Wirkungsgrad, eventuelle Spielfreiheit sowie Belastungen in Abhängigkeit von den Drehzahlen. Aber auch die Ausrichtung des Aktuators, die Hublänge oder die benötigte Kraft und Geschwindigkeit dürfen nicht vernachlässigt werden. Die Ausrichtung des Aktuators bezieht sich darauf, ob der Aktuator horizontal, vertikal oder in einer anderen Ausrichtung betrieben wird. Dies ist wichtig, da einige Aktuatoren speziell für den Betrieb in einer bestimmten Ausrichtung ausgelegt sind und zusätzliche Mechanismen wie Bremsen oder Halterungen erfordern können, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Die Hublänge bezeichnet den maximalen Weg, den der Führungswagen zurücklegen kann. Je nach Anwendung können unterschiedliche Hublängen erforderlich sein, um die gewünschte Bewegung zu erreichen. Es ist wichtig, einen Aktuator mit einer ausreichenden Hublänge zu wählen, um den gesamten Arbeitsbereich abzudecken, ohne die maximale oder minimale Position zu überschreiten.
Die benötigte Kraft und Geschwindigkeit des Aktuators hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Dies umfasst sowohl die maximale Last, die der Aktuator bewegen kann, als auch die Geschwindigkeit, mit der er die Bewegung ausführen soll. Aber auch Aspekte wie die Tragfähigkeit, Momentbelastungen und die Umgebung, in denen die Linearaktuatoren und Lineareinheiten verwendet werden, sind zu berücksichtigen. Temperatur, Feuchtigkeit, Schmutz, Vibrationen und andere Umweltbedingungen können die Leistung und Lebensdauer des Aktuators bzw. der Einheit beeinflussen. Es muss daher ein Linearaktuator gewählt werden, der für die spezifische Umgebung geeignet ist und über entsprechende Schutzmaßnahmen verfügt, um eine zuverlässige Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
Anwendungsbeispiel - Lineareinheit für die Verwendung als Pressachse für eine Servopresse
Anwendungsbeispiel - Lineareinheit für die Verwendung als Messvorrichtung
Anwendungsbeispiel - Lineareinheit für die Verwendung als Tisch für Teilezufuhr durch das Verbinden von zwei Achsen
Anwendungsbeispiel - Lineareinheit für die Verwendung als Lackiervorrichtung durch das Verbinden von drei Achsen
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Genauigkeit | Tisch | Steigung (mm) | Abdeckung | Schmierstoff | Mit oder ohne Schmiermitteleinheit | Tischbreite (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zulässiges statisches Moment MP (N•m) | Zulässiges statisches Moment MY (N•m) | Zulässiges statisches Moment MR (N•m) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Positioniergenauigkeit (µm) | Laufparallelität (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/s) | Motorbefestigung | Gesamtlänge der Grundplatte [L] (mm) | Motoradapterplatte (für Schrittmotor) [T] | Motoradapterplatte (für Servomotor) [A] | Motoradapterplatte (für Servomotor) [E] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | F (No Bracket) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | N (No Attachment) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 100 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 250 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 250 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | F (No Bracket) | 250 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | N (No Attachment) | 250 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | N/A | Standard | N/A | 37.6 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 250 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 200 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 200 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | F (No Bracket) | 200 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | N (No Attachment) | 200 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 37.6 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 200 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | F (No Bracket) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | N (No Attachment) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 100 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 250 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 250 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | F (No Bracket) | 250 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | N (No Attachment) | 250 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 250 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 200 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 200 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | F (No Bracket) | 200 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | N (No Attachment) | 200 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 200 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | F (No Bracket) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | N (No Attachment) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 100 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 250 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 250 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | F (No Bracket) | 250 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | N (No Attachment) | 250 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±5 | 60 | 25 | 290 | - | 250 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | F (No Bracket) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | N (No Attachment) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 100 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 250 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 250 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±3 | 20 | 10 | 290 | F (No Bracket) | 250 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±3 | 20 | 10 | 290 | N (No Attachment) | 250 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 2 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 62 | 13044 | 23742 | 902 | 902 | 450 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 250 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 200 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 200 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | F (No Bracket) | 200 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | N (No Attachment) | 200 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 200 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | 2625 ~ 2640 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 100 ~ 300 | - | - | 2640 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | F (No Bracket) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | N (No Attachment) | 100 ~ 300 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Präzisionsklasse | Lang 1 Stk. | 2 | Mitgeliefert | Geringe Partikelfreisetzung | N/A | 62 | 6522 | 11871 | 70 | 70 | 225 | ±3 | 20 | 10 | 290 | - | 100 ~ 300 | 2628 ~ 2656.4 | - | - |
Loading...
Zurück zur Kategorie Linearaktuatoren, Lineareinheiten
Teilenummer | Standardschmierstoff | Schmierstoff mit geringer Staubbildung | Mit Schmierstoffeinheit MX (Standardschmierstoff) | |||
Hohe Güte | Präzisionsklasse | Hohe Güte | Präzisionsklasse | Hohe Güte | Präzisionsklasse | |
Steigung 2 | LX2602 (C) | LX2602 (C) P | LX2602 (C) G | LX2602 (C) PG | LX2602 (C) -MX | LX2602 (C) P-MX |
Steigung 5 | LX2605 (C) | LX2605 (C) P | LX2605 (C) G | LX2605 (C) PG | LX2605 (C) -MX | LX2605 (C) P-MX |
Steigung 10 | LX2610 (C) | LX2610 (C) P | LX2610 (C) G | LX2610 (C) PG | LX2610 (C) -MX | LX2610 (C) P-MX |
Teilenummer | Anz. Führungswagen | Motoradapterplatten | Länge Grundplatte (L) | * Effektivhub | Gesamtgewicht (kg) | Maße für Befestigungsbohrung | ||||||||||
Standard | Abdeckung | |||||||||||||||
Hohe Güte | * Präzisionsgüte | B1 | B2 | Mit MX (B1) | B1 | B2 | B1 | B2 | A | P | B | Anzahl Steigungen | Anz. Bohrungen (N) | |||
(Standardfett) LX2602 (C) LX2605 (C) LX2610 (C) (Schmierstoff mit geringer Staubbildung) LX2602 (C) G LX2605 (C) G LX2610 (C) G (Mit Schmierstoffeinheit MX, Standardschmierstoff) LX2602 (C) -MX LX2605 (C) -MX LX2610 (C) -MX | (Standardfett) LX2602 (C) P LX2605 (C) P LX2610 (C) P (Schmierstoff mit geringer Staubbildung) LX2602 (C) PG LX2605 (C) PG LX2610 (C) PG (Schmierstoffeinheit MX, Standardschmierstoff) LX2602 (C) P-MX LX2605 (C) P-MX LX2610 (C) P-MX | (1 Stk.) B1 *Schmierstoffeinheiten Ausführungen mit MX und Steigung 10 sind nur bei B1 erhältlich (2 Stk.) B2 | (Servomotor) A2625 A2628 A2638 A2640 E2640 (Schrittmotor) T2628 T2642 T2656.4 *(Ohne Adapterplatte) N * (Ohne Motorhalterung) F | 100 (Nur Steigung 2) | 17 | - | - | 0.87 | - | 1.07 | - | 10 | 80 | 10 | 1 | 4 |
150 | 67 | 0.95 | 1.15 | 35 | 35 | |||||||||||
200 | 117 | 105 | 1.16 | 1.36 | 20 | 20 | 2 | 6 | ||||||||
250 | 167 | 91 | 155 | 1.37 | 1.57 | 1.57 | 1.89 | 45 | 45 | |||||||
300 | 217 | 141 | 205 | 1.58 | 1.78 | 1.78 | 2.10 | 30 | 30 | 3 | 8 | |||||
350 (Nur Steigung 5 und 10) | 267 | 191 | 255 | 1.79 | 1.99 | 1.99 | 2.31 | 15 | 15 | 4 | 10 | |||||
400 (Nur Steigung 5 und 10) | 317 | 241 | 305 | 2.00 | 2.20 | 2.20 | 2.52 | 40 | 40 |
Präzisionsstandards | Hohe Güte | Präzisionsklasse |
genauigkeit (mm) | 0.06 | 0.02 |
Spiel (mm) | 0.01 | 0.003 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0.005 | ±0.003 |
Laufparallelität (mm) | 0.025 | 0.01 |
Anlaufdrehmoment (N•cm) | 2 | 2 |
■ Näherungssensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz
LX Teilenummer | Opt.-Nr. * Für L≤100, Max. 2 Für L≥150, Max. 3 | Sensorausführung/Stückz. | Sensorschiene | Sensor (* Stückz. pro geliefertem Sensor) | Sensorplatte | Stückpreis (L≤200) | Stückpreis (L≥250) | ||||||||
GX-F8A (ON bei nah) | GX-F8B (ON bei fern) | Führungsschiene (1 Stk.) | Befestigungsschraube (Abstand +1 Stk.) | Befestigungsschraube für Sensor (1 Stk.) | Befestigungsmutter (1 Stk.) | Sensorplatte (1 Stk.) | Sensorplatte Befestigungsschraube | Sensor Stückz. | Sensor Stückz. | ||||||
1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | ||||||||||
LX26□□ | XA□ | □Stk. | - | SENAT3□H | SCB3-6 | CBSST3-10 | LBNR3 | Spezielle | Flachkopf-Maschinenschraube M2.6-4 (1 Stk.) | ||||||
XB□ | - | □Stk. | |||||||||||||
LX26□□C | FA□ | □Stk. | - | SCB3-6 (2 Stk.) | |||||||||||
FB□ | - | □Stk. | |||||||||||||
LX26□□ | XW1 | 1 Stk. | 1 Stk. | Flachkopf-Maschinenschraube M2.6-4 (1 Stk.) | - | - | - | - | |||||||
XW2 | 2 Stk. | - | - | ||||||||||||
XW3 | 2 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||||
LX26□□C | FW1 | 1 Stk. | 1 Stk. | SCB3-6 (2 Stk.) | - | - | |||||||||
FW2 | 2 Stk. | - | - | ||||||||||||
FW3 | 2 Stk. | 1 Stk. |
■ Fotosensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz
LX Teilenummer | Code * Für L≤100, Max. 2 Für L≥150, Max. 3 | Fotosensor | Sensorschiene | Sensor (*Menge pro geliefertem Sensor) | Sensorplatte | Stückpreis (L≤200) | Stückpreis (L≥250) | |||||||||
Führungsschiene (1 Stk.) | Befestigungsschraube (Teilung +1 Stk.) | Sensorhalter | Befestigungsschraubenmutter für Halterung | Befestigungsschraube für Sensor | Unterlegscheibe für Sensor | Sensorplatte (1 Stk.) | Befestigungsschraube für Sensorplatte | |||||||||
Sensor Stückz. | Sensor Stückz. | |||||||||||||||
1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | |||||||||||
LX26□□ | SP□ | PM-L25 | SENAT3□H | SCB3-6 | Spezielle | SCB3-5 (2 Stk.) LBNR3 (2 Stk.) | SCB3-6 (2 Stk.) | Kleine M2-Flachscheibe (2 Stk.) | Spezielle | Flachkopf-Maschinenschraube M2.6-4 (1 Stk.) | ||||||
LX26□□C | MP□ | SCB3-5 (2 Stk.) |
Ab April 2017 wird der Fotosensor PM-L24 nicht mehr hergestellt und durch das Modell der neuen Generation, den PM-L25, ersetzt.
■ Fotosensor (Omron) - Teilespezifikationen für Satz
LX Teilenummer | Code * Für L≤100, Max. 2 Für L≥150, Max. 3 | Fotosensor | Sensorschiene | Sensor (*Menge pro geliefertem Sensor) | Sensorplatte | Stückpreis (L≤200) | Stückpreis (L≥250) | |||||||||
Führungsschiene (1 Stk.) | Befestigungsschraube (Abstand +1 Stk.) | Sensorhalter | Befestigungsschraubenmutter für Halterung | Befestigungsschraube für Sensor | Unterlegscheibe für Sensor | Sensorplatte (1 Stk.) | Befestigungsschraube für Sensorplatte | |||||||||
Sensor Stückz. | Sensor Stückz. | |||||||||||||||
1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | |||||||||||
LX26□□ | OP□ | EE-SX911-R 1M | SENAT3□H | SCB3-6 | Spezielle | SCB3-5 (2 Stk.) LBNR3 (2 Stk.) | SCB3-6 (2 Stk.) | Kleine Flachscheibe (2 Stk.) | Spezielle | Flachkopf-Maschinenschraube M2.6-4 (1 Stk.) | ||||||
LX26□□C | EP□ | SCB3-6 (2 Stk.) |
* Sensoren werden nicht separat angeboten.
Die Änderung von EE-SX911-R1M zu EE-SX951-R1M ist ab April 2015 geplant.
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Nennwert (Höhe) | 26 | Motorlager-Ausrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Motor | Nicht mitgeliefert (vom Kunden installiert) | Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) | 8 | Länge Tisch(mm) | 47.4 |
Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb, geschliffen | Werkstoff Schlitten | Chrom-Molybdänstahl | Oberflächenbehandlung des Gleitkörpers | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung |
Umgebungsbetriebstemperatur(°C) | 0::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Genauigkeit
Tisch
Steigung(mm)
Abdeckung
Schmierstoff
Mit oder ohne Schmiermitteleinheit
Tischbreite(mm)
Motorbefestigung
Gesamtlänge der Grundplatte [L](mm)
Motoradapterplatte (für Schrittmotor) [T]
Motoradapterplatte (für Servomotor) [A]
Motoradapterplatte (für Servomotor) [E]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wodurch wird die Positioniergenauigkeit von Linearaktuatoren und Lineareinheiten beeinflusst?
Sowohl mechanische als auch Umwelteinflüsse haben Auswirkungen auf die Positioniergenauigkeit von Linearaktuatoren und Lineareinheiten. Zum Beispiel können Ungenauigkeiten oder Abweichungen bei den mechanischen Komponenten die präzise Positionierung des Aktuators beeinflussen. Auch das Spiel der Antriebe muss berücksichtigt werden, da es dazu führen kann, dass ein Aktuator nicht exakt die gewünschte Position erreicht. Auch die Genauigkeit der Steuerungselektronik und die Auflösung der Sensoren, die die Position des Aktuators erfassen, bestimmen maßgeblich die erreichbare Positioniergenauigkeit. Kleine Fehler in der Steuerung oder Messung können sich kumulativ auf die Genauigkeit auswirken und zu Abweichungen führen. Um die Positioniergenauigkeit zu maximieren, ist es wichtig, die Herstellerangaben zu Positioniergenauigkeit und Wiederholgenauigkeit genau zu beachten.
Was ist bei der Auswahl der Führungswagen von Linearaktuatoren und Lineareinheiten zu beachten?
Ein Linearaktuator mit zwei Führungswagen bietet in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und bessere Stabilität als ein Aktuator mit nur einem Wagen. Die Länge der Führungswagen beeinflusst ebenfalls die Tragfähigkeit: längere Wagen bieten eine größere Kontaktfläche mit der Führungsschiene, was zu einer gleichmäßigeren Lastverteilung und höheren Tragfähigkeit führt. Generell gilt, dass mehrere Führungswagen die Belastung besser verteilen und die Steifigkeit des Systems verbessern können.
Wie werden Linearaktuatoren und Lineareinheiten geschmiert?
Unsere Linearaktuatoren und Lineareinheiten sind optional mit einer Schmiermitteleinheit einschließlich Schmierstoff ausgestattet. Einige unserer Linearaktuatoren und Lineareinheiten enthalten bei Auslieferung einen Schmierstoff, der durch eine geringe Partikelbildung gekennzeichnet ist und somit auch für Reinraum-Umgebungen geeignet sein kann. Das Schmierintervall richtet sich nach den jeweiligen Einsatzbedingungen bzw. dem Betriebsumfeld. Es wird empfohlen, die Linearaktuatoren und Lineareinheiten regelmäßig auf eine korrekte Schmierung zu überprüfen und den Schmierstoff gegebenenfalls nachzufüllen. Dazu alle Angaben des Schmierstoff-Herstellers beachten.