Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Spezifikationen | |
LX45 | |
Standard/Geschlossen | |
Gewindewellen-Ø (mm) | 15 |
Steigung (mm) | 10, 20 |
Genauigkeit | Hohe Güte/Präzisionsgüte |
Zubehör | |
Motoradapterplatten EN AW-5052 Äquiv. Schwarz eloxiert Adapterplattenschraube, 4 Stk. EN 1.4567 Äquiv. Ausführungen ohne Motorhalterung werden ohne Zubehör geliefert. |
Teilenummer | - | Anz. Führungswagen | - | Motoradapterplatten | - | Länge Grundplatte (L) |
LX4510C LX4520-MX |
- - |
B1 B1 |
- - |
A4540 A4560 |
- - |
540 390 |
Teilenummer | Standardschmierstoff | Schmierstoff mit geringer Staubbildung | Mit Schmierstoffeinheit MX (Standardschmierstoff) | |||
Hohe Güte | Präzisionsklasse | Hohe Güte | Präzisionsklasse | Hohe Güte | Präzisionsklasse | |
Steigung 10 | LX4510 (C) | LX4510 (C) P | LX4510 (C) G | LX4510 (C) PG | LX4510 (C) -MX | LX4510 (C) P-MX |
Steigung 20 | LX4520 (C) | LX4520 (C) P | LX4520 (C) G | LX4520 (C) PG | LX4520 (C) -MX | LX4520 (C) P-MX |
Teilenummer | Anz. Führungswagen | Motoradapterplatten | Länge Grundplatte (L) | Maße für Befestigungsbohrung | ||||||
Hohe Güte | * Präzisionsgüte | A | P1 | P2 | B | Anzahl Steigungen | Anz. Bohrungen (N) | |||
(Standardfett) LX4510 (C) LX4520 (C) (Schmierstoff mit geringer Staubbildung) LX4510 (C) G LX4520 (C) G (Mit Schmierstoffeinheit MX, Standardschmierstoff) LX4510 (C) -MX LX4520 (C) -MX |
(Standardfett) LX4510 (C) P LX4520 (C) P (Schmierstoff mit geringer Staubbildung) LX4510 (C) PG LX4520 (C) PG (Mit Schmierstoffeinheit MX, Standardschmierstoff) LX4510 (C) P-MX LX4520 (C) P-MX |
Lange Führungswagen (1 Stk.) B1 (2 Stk.)B2 Kurze Führungswagen (1 Stk.)S1 (2 Stk.)S2 *Schmierstoffeinheiten Ausführungen mit MX sind nur in B1/S1 erhältlich. |
(Servomotor) A4538 A4540 MA4560 A4560 E4540 E4555 (Schrittmotor) T4560 T4556.4 T4585 *(Ohne Adapterplatte) N (Ohne Motorhalterung) F |
340 | 70 | 100 | 100 | 70 | 2 | 6 |
390 | 50 | 3 | 8 | |||||||
440 | 100 | |||||||||
490 | 50 | 4 | 10 | |||||||
540 | 100 | |||||||||
590 | 50 | 5 | 12 |
Präzisionsstandards | Hohe Güte | Präzisionsklasse |
genauigkeit (mm) | 0.1 | 0.025 |
Spiel (mm) | 0.02 | 0.003 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ±0.005 | ±0.003 |
Laufparallelität (mm) | 0.035 | 0.015 |
Anlaufdrehmoment (N•cm) | 10 |
Grundplatte Gesamtlänge (L) |
* Effektivhub | * Gesamtgewicht (kg) | ||||||||||||
Ohne MX | Mit MX | Standard | Abdeckung | |||||||||||
B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | S1 | B1 | B2 | S1 | S2 | B1 | B2 | S1 | S2 | |
340 | 210.4 | 88.8 | 247.9 | 163.8 | 194.4 | 231.9 | 5.77 | 6.69 | 5.37 | 5.91 | 6.59 | 8.09 | 5.94 | 6.78 |
390 | 260.4 | 138.8 | 297.9 | 213.8 | 244.4 | 281.9 | 6.37 | 7.29 | 5.98 | 6.51 | 7.23 | 8.73 | 6.57 | 7.41 |
440 | 310.4 | 188.8 | 347.9 | 263.8 | 294.4 | 331.9 | 6.97 | 7.9 | 6.58 | 7.11 | 7.86 | 9.36 | 7.2 | 8.04 |
490 | 360.4 | 238.8 | 397.9 | 313.8 | 344.4 | 381.9 | 7.57 | 8.5 | 7.18 | 7.71 | 8.49 | 9.99 | 7.84 | 8.68 |
540 | 410.4 | 288.8 | 447.9 | 363.8 | 394.4 | 431.9 | 8.18 | 9.1 | 7.78 | 8.31 | 9.13 | 10.63 | 8.47 | 9.31 |
590 | 460.4 | 338.8 | 497.9 | 413.8 | 444.4 | 481.9 | 8.78 | 9.7 | 8.39 | 8.92 | 9.76 | 11.26 | 9.1 | 9.94 |
■ Näherungssensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz
LX Teilenummer | Code (□ ist die Sensor-Stückz.) * Bis zu 3 Sensoren | Sensorausführung/Stückz. | Sensorschiene | Sensor (* Stückz. pro geliefertem Sensor) | Sensorplatte | Stückpreis (L≤440) | Stückpreis (L≥490) | ||||||||
GX-F12A (ON bei nah) | GX-F12B (ON bei fern) | Führungsschiene (1 Stk.) | Befestigungsschraube (Abstand +1 Stk.) | Befestigungsschraube für Sensor (1 Stk.) | Befestigungsmutter (1 Stk.) | Sensorplatte (1 Stk.) | Sensorplatte Befestigungsschraube | Sensor Stückz. | Sensor Stückz. | ||||||
1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | ||||||||||
LX45□□-B□ LX45□□-S□ | XA□ | □Stk. | - | SENC3□H | SCB3-5 | CBSST3-8 | LBNR3 | Spezielle | Flachkopf-Maschinenschraube M3-5 (1 Stk.) | ||||||
XB□ | - | □Stk. | |||||||||||||
LX45□□C-B□ | FA□ | □Stk. | - | SCB3-6 | SCB3-6 (2 Stk.) | ||||||||||
FB□ | - | □Stk. | |||||||||||||
LX45□□C-S□ | FAS□ | □Stk. | - | ||||||||||||
FBS□ | - | □Stk. | |||||||||||||
LX45□□-B□ LX45□□-S□ | XW1 | 1 Stk. | 1 Stk. | SCB3-5 | Flachkopf-Maschinenschraube M3-5 (1 Stk.) | - | - | - | - | ||||||
XW2 | 2 Stk. | - | - | ||||||||||||
XW3 | 2 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||||
LX45□□C-B□ | FW1 | 1 Stk. | 1 Stk. | SCB3-6 | SCB3-6 (2 Stk.) | - | - | ||||||||
FW2 | 2 Stk. | - | - | ||||||||||||
FW3 | 2 Stk. | 1 Stk. | |||||||||||||
LX45□□C-S□ | FWS1 | 1 Stk. | 1 Stk. | - | - | ||||||||||
FWS2 | 2 Stk. | - | - | ||||||||||||
FWS3 | 2 Stk. | 1 Stk. |
■ Fotosensor (SUNX) - Teilespezifikationen für Satz
LX Teilenummer | Code (□ ist die Sensoranzahl) * Bis zu 3 Sensoren | Fotosensor | Sensorschiene | Sensor(* Menge pro geliefertem Sensor) | Sensorplatte | Stückpreis (L≤440) | Stückpreis (L≥490) | |||||||||
Führungsschiene (1 Stk.) | Befestigungsschraube (Abstand +1 Stk.) | Sensorhalter | Befestigungsschraubenmutter für Halterung | Befestigungsschraube für Sensor | Unterlegscheibe für Sensor | Sensorplatte (1 Stk.) | Befestigungsschraube für Sensorplatte | |||||||||
Sensor Stückz. | Sensor Stückz. | |||||||||||||||
1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | |||||||||||
LX45□□-B□ LX45□□-S□ | SP□ | PM-L25 | SENC3□H | SCB3-5 | Spezielle | SCB3-5 (2 Stk.) LBNR3 (2 Stk.) | SCB3-6 (2 Stk.) | Kleine M2-Flachscheibe (2 Stk.) | Spezielle | Flachkopf-Maschinenschraube M3-5 (1 Stk.) | ||||||
LX45□□C-B□ | MP□ | SCB3-6 | Spezielle | SCB3-6 (2 Stk.) | ||||||||||||
LX45□□C-S□ | MPS□ |
Ab April 2017 wird der Fotosensor PM-L24 nicht mehr hergestellt und durch das Modell der neuen Generation, den PM-L25, ersetzt.
■ Fotosensor (Omron) - Teilespezifikationen für Satz
LX Teilenummer | Code (□ ist die Sensoranzahl) * Bis zu 3 Sensoren | Fotosensor | Sensorschiene | Sensor(* Menge pro geliefertem Sensor) | Sensorplatte | Stückpreis (L≤440) | Stückpreis (L≥490) | |||||||||
Führungsschiene (1 Stk.) | Befestigungsschraube (Abstand +1 Stk.) | Sensorhalter | Befestigungsschraubenmutter für Halterung | Befestigungsschraube für Sensor | Unterlegscheibe für Sensor | Sensorplatte (1 Stk.) | Befestigungsschraube für Sensorplatte | |||||||||
Sensor Stückz. | Sensor Stückz. | |||||||||||||||
1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | 1 Stk. | 2 Stk. | 3 Stk. | |||||||||||
LX45□□-B□ LX45□□-S□ | OP□ | EE-SX911-R 1M | SENC3□H | SCB3-5 | Spezielle | SCB3-5 (2 Stk.) LBNR3 (2 Stk.) | SCB3-6 (2 Stk.) | M3 Kleine Flachscheibe (2 Stk.) | Spezielle | Flachkopf-Maschinenschraube M3-5 (1 Stk.) | ||||||
LX45□□C-B□ | EP□ | SCB3-6 | Spezielle | SCB3-6 (2 Stk.) | ||||||||||||
LX45□□C-S□ | EPS□ |
* Sensoren werden nicht separat angeboten.
Die Änderung von EE-SX911-R1M zu EE-SX951-R1M ist ab April 2015 geplant.
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert (Höhe) | Genauigkeit | Tisch | Steigung (mm) | Abdeckung | Schmierstoff | Mit oder ohne Schmiermitteleinheit | Länge Tisch (mm) | Tischbreite (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Zulässiges statisches Moment MP (N•m) | Zulässiges statisches Moment MY (N•m) | Zulässiges statisches Moment MR (N•m) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Positioniergenauigkeit (µm) | Laufparallelität (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/s) | Motorbefestigung | Motoradapterplatte (für Schrittmotor) [T] | Motoradapterplatte (für Servomotor) [A] | Motoradapterplatte (für Servomotor) [E] | Motoradapterplatte (für Servomotor) [MA] | Gesamtlänge der Grundplatte [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 81 | 59.5 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 81 | 59.5 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 23652 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 23652 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 23652 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 23652 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 23652 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 45 | Hohe Güte | Kurz 2 Stk. | 10 | N/A | Standard | N/A | 43.5 | 59.5 | 23652 | 34350 | 1444 | 1444 | 1029 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 2 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | N/A | 81 | 104 | 36900 | 64882 | 3945 | 3945 | 1944 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Lang 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 81 | 104 | 18450 | 32441 | 291 | 291 | 972 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 104 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | 4538 ~ 4560 | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 104 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | 4540 ~ 4555 | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 104 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | F (No Bracket) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 104 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | - | - | - | 4560 | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 104 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | N (No Attachment) | - | - | - | - | 340 ~ 590 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | Hohe Güte | Kurz 1 Stk. | 10 | Mitgeliefert | Standard | Mitgeliefert | 43.5 | 104 | 11826 | 17175 | 145 | 145 | 515 | ±5 | 100 | 35 | 550 | - | 4556.4 ~ 4585 | - | - | - | 340 ~ 590 |
Loading...
Teilenummer | Flanschgröße | Hersteller | Wattzahl |
A4538 | □38 | Panasonic | 50W/100W |
A4540 | □40 | Yasukawa Electric Corporation | |
Mitsubishi Electric Corporation | |||
Keyence Corporation | |||
Omron Corporation | |||
Sanyo Denki Co., Ltd. | 30W/50W/100W | ||
A4560 | □60 | Yasukawa Electric Corporation | 200W/400W |
Mitsubishi Electric Corporation | |||
Sanyo Denki Co., Ltd. | |||
Omron Corporation | |||
Keyence Corporation | |||
MA4560 | Panasonic | 100W/200W/300W |
Teilenummer | Flanschgröße | Hersteller | Wattzahl |
E4540 | □40 | SIEMENS | 50W/100W |
E4555 | □55 | 380W |
Teilenummer | Flanschgröße | Hersteller | Typ |
T4560 | □60 | Oriental-Motor | 5 Phasen/α-Schritt |
T4556.4 | □56.4 | NEMA Standards | - |
T4585 | □85 |
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Motorlager-Ausrichtung | Gerade | Mit oder ohne Motor | Nicht mitgeliefert (vom Kunden installiert) |
---|---|---|---|---|---|
Wellen-Ø Kugelgewindetrieb(Ø) | 15 | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb, geschliffen | Werkstoff Schlitten | Chrom-Molybdänstahl |
Oberflächenbehandlung des Gleitkörpers | Niedrige Temperatur Schwarzverchromung | Umgebungsbetriebstemperatur(°C) | 0::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennwert (Höhe)
Genauigkeit
Tisch
Steigung(mm)
Abdeckung
Schmierstoff
Mit oder ohne Schmiermitteleinheit
Länge Tisch(mm)
Tischbreite(mm)
Motorbefestigung
Motoradapterplatte (für Schrittmotor) [T]
Motoradapterplatte (für Servomotor) [A]
Motoradapterplatte (für Servomotor) [E]
Motoradapterplatte (für Servomotor) [MA]
Gesamtlänge der Grundplatte [L](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften