Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile | Grundplatte | Tisch | Gewindetrieb | Spindelmutter | Adapter für Spindelmutter | Seitenplatte |
Werkstoff | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | EN 1.1191 Äquiv. | Messing | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Oberflächen- Behandlung |
Klar eloxiert | Klar eloxiert | Brüniert | - | Klar eloxiert | Klar eloxiert |
Teilenummer | - | Mit Handrad | - | L |
KUE14 | - | A | - | 320 |
Teilenummer | Mit Handrad | Länge Grundplatte L (mm) | Effektivhub St(mm) | Gewindetrieb | Zulässige Last (N) | Zulässiges Moment (N • m) | Befestigungsbohrung Grundplatte | (K) | Gewicht (kg) | ||||||||||
Ausführung | Nr. | Gewinde-Ø | Steigung | Horizontal | Vertikal | Ma | Mb | Mc | S | Q (Anzahl Öffnungen) | Mit Handrad | Mit Handrad | |||||||
A | B | C | A | B | C | ||||||||||||||
KUE | 14 | A Kunststoffhandgriff B Winkelhandrad aus Kunststoff Klappbare Ausführung C Fünfspeichenhandrad | 170 | 53 | 14 | 3 | 735 | 147 | 7 | 7 | 13 | 150 | 4 | 100 | 82 | 115 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
220 | 103 | 200 | 4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | |||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | |||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | |||||||||||||
420 | 303 | 200 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | |||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | |||||||||||||
20 | 170 | 53 | 20 | 4 | 1470 | 294 | 43 | 43 | 81 | 150 | 4 | 103 | 85 | 118 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | ||
220 | 103 | 200 | 4 | 4 | 4 | 4.3 | |||||||||||||
320 | 203 | 150 | 6 | 5 | 5 | 5.3 | |||||||||||||
370 | 253 | 175 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |||||||||||||
420 | 303 | 200 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | |||||||||||||
470 | 353 | 150 | 8 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Belastbarkeit (Bereich) (N) | Gewinde-Ø (mm) | Mit Handrad | Rahmenlänge [L] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 Arbeitstage | 30.1 bis 50 | 14 | A (Plastic Offset Handwheel) | 170 ~ 470 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 30.1 bis 50 | 14 | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | 170 ~ 470 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 30.1 bis 50 | 14 | C (5-Spoke Handwheel) | 170 ~ 470 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 20 | A (Plastic Offset Handwheel) | 170 ~ 470 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 20 | B (Plastic Offset Handwheel Folding Type) | 170 ~ 470 | ||
1 | 20 Arbeitstage | 100.1 oder mehr | 20 | C (5-Spoke Handwheel) | 170 ~ 470 |
Loading...
Zufuhrmethode | Griffe | Tischgröße (Länge) L(mm) | 100 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Klar eloxiert | Zulässige Last | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit (Bereich)(N)
Gewinde-Ø(mm)
Mit Handrad
Rahmenlänge [L](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften