Standard-Einheiten mit Dämpfern / Festlagerseite / Vierkant / Economy

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Standard-Einheiten mit Dämpfern/Festlagerseite/Vierkant/Economy:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BSWDEN 1.1191 Äquiv.Brüniert

Spezifikationen

Teilenummer
BSWG15
BSWD15
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Lagergehäuse1
Schrägkugellager Klasse 5 nach japanischem Standard1 Satz
Abdeckung1
Radialwellendichtring2
Hülse2
Lagermutter (mit Druckstück)1
Elastomerdämpfer (Shore A70)1
Am Hauptkörper die Seiten , , , und , nicht auseinandernehmen. Sie müssen montiert bleiben.
ist mit Klebstoff am Gehäuse befestigt.

TeilenummerdLL1L2L3BHhB1H1Pd1d2M
(Feingewinde)
Passender Wellen-Ø für ÖldichtungDämpfermaßStückpreis
AusführungNr.abcrt1 ~ 10 Stk.
BSWD10221024629.5670402236325291411M10x1.014341061210
10S43253512
1014
122312412333M12x1.015
12432535
152615256385804626413660111715M15x1.0204612715.5
1528482838
1550*3040
2020421052109558564575M20x1.02550151018
252548135914105683566258511--M25x1.53160191025
Vorsicht bei Kombination von Nr. 20 mit Kugelgewindetrieb BSSZ (K) 2510, BSSR (K) 2510 oder BSST2510. Der Kugelgewindetrieb kann mit den Bodenflächen in Kontakt kommen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSWD10
BSWD10S
BSWD12
BSWD15
BSWD20
BSWD25
BSWD1022
BSWD1223
BSWD1526
BSWD1528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung
(Ø)

90.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10102524706100415014

90.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102524706100415012

92.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122524706650490015

108.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153025807600630020

135.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020304295179001680025

155.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10253548105202002060031

90.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10102224706100415014

92.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122324706650490015

108.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152625807600630020

108.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152825807600630020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite mit Dämpfung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Mit Lager Winkliges Schräglager Lagerpräzision Güte 5 Oberflächenbehandlung Brünierung
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Set Fixed Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support