Lagergehäuse / Festlagerseite / Rund / Economy

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Lagergehäuse/Festlagerseite/Rund/Economy:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BRWEEN 1.1191 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Brüniert
BRWEMChemisch vernickelt
BRWERLTBC-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer
BRWE15
BRWZ15
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Lagergehäuse1
Schrägkugellager Klasse 0* aus japanischer Herstellung1 Satz
Abdeckung1
Radialwellendichtring2
Hülse2
Lagermutter (mit Druckstück)1
Am Hauptkörper die festen Seiten , , und , nicht auseinandernehmen. Sie müssen montiert bleiben.
BRWER-Lager ist mit Fett gefüllt, das geringe Staubrückstände hat.
Bei Verwendung mit einem MISUMI-Kugelgewindetrieb dient eine Hülse zu Lagergehäuse als Ersatzteil.

TeilenummerdLHFEDAP.C.D.BL1T1d1d2M
(Feingewinde)
TPassender Wellen-Ø für ÖldichtungBRWEBRWEMBRWER
AusführungNr.StückpreisStückpreisStückpreis
1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.
BRWE
BRWEM
BRWER
10S1026101629.5345242428.554.584.5M10x1.01712   
1014
121236544444M12x1.01915   
151530131738406350521465.59.55.5M15x1.02220   
20204818305257857068106.6116.5M20x1.03025   
2525542430596398807915109158.5M25x1.53531   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BRWE10
BRWE10S
BRWE12
BRWE15
BRWE20
BRWE25
BRWEM10
BRWEM10S
BRWEM12
BRWEM15
BRWEM20
BRWEM25
BRWER10
BRWER10S
BRWER12
BRWER15
BRWER20
BRWER25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung
(Ø)

62.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung1652426100415014

62.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Brünierung1652426100415012

63.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Brünierung1654446650490015

74.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015Brünierung1763527600630020

94.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Brünierung308568179001680025

110.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Brünierung309879202002060031

72.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

72.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt1652426100415012

73.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Chemisch vernickelt1654446650490015

87.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt1763527600630020

115.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Chemisch vernickelt308568179001680025

140.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Chemisch vernickelt309879202002060031

85.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Niedrige Temperatur Schwarzverchromung1652426100415014

85.63 €

36.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Niedrige Temperatur Schwarzverchromung1652426100415012

87.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Niedrige Temperatur Schwarzverchromung1654446650490015

98.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Niedrige Temperatur Schwarzverchromung1763527600630020

127.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Niedrige Temperatur Schwarzverchromung308568179001680025

155.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025Niedrige Temperatur Schwarzverchromung309879202002060031

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite, preiswerte Ausführung Modell Runde Form, Ausführung Befestigungsmethode seitlich
Mit Lager Winkliges Schräglager Lagerpräzision Güte 0 Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Set Fixed Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support