Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MTBLR20 |
Teilenummer | Steigung P | D | D1 | T | (L1) | J | B | Teilkreis-Ø | K | M | Zulässige dynamische Axiallast (kN) | Masse (g) | Stückpreis | |
Ausführung | d | 1~4 Stk. | ||||||||||||
Rundflansch MTBLR |
10 | 2 | 20 | 36 | 5 | 33 | 13 | 15 | 26 | 4.3 | 3 | 2.60 | 100 | |
12 | 22 | 44 | 36.5 | 16.5 | 16 | 31 | 5.4 | 3.39 | 130 | |||||
16 | 3 | 28 | 51 | 6 | 45 | 21 | 20 | 38 | 6.6 | 4 | 6.29 | 230 | ||
20 | 4 | 32 | 56 | 52 | 24 | 25 | 42 | 9.32 | 310 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MTBLR10 |
MTBLR12 |
MTBLR16 |
MTBLR20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Durchmesser (nominal) (Ø) | Anpresskraft (dyn., zul.) (N) | Mutter-Außen-Ø D (Ø) | Mutterlänge L1 (oder L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2600 | 20 | 34 | ||
119.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 3390 | 22 | 36.5 | ||
118.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 6290 | 28 | 45 | ||
135.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 9320 | 32 | 52 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Mit Flansch | Drehrichtung der Schraube | Rechtsgewinde | Form (Mutter) | Rundflanschausführung |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff | EN CC766S Äquiv. | Befestigungsmethode | Durchgangsbohrung | Suche nach spezifischen Merkmalen | Spielfrei |
Anzahl der Montagebohrungen (n) | 4 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser (nominal)(Ø)
Mutter-Außen-Ø D(Ø)
Mutterlänge L1 (oder L)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften