Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MTSRR20 |
Teilenummer | Steigung P | D | L1 | D1 | T | Teilkreis-Ø | K | Zulässige dynamische Axiallast (N) | Gewicht (g) | Stückpreis | |||
Ausführung | d | MTSRR | MTSRN | MTSRR | MTSRN | ||||||||
Rundflansch MTSRR (Rechtsgewinde) Mit Kompaktflansch MTSRN (Rechtsgewinde) | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 278 | 19 | 16 | ||
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 428 | 30 | 24 | |||||
14 | 3 | 536 | 27 | 21 | |||||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 686 | 46 | 39 | ||||
18 | 4 | 32 | 40 | 56 | 42 | 954 | 64 | 54 | |||||
20 | 1071 | 61 | 51 |
Werkstoff | Testmethode (ASTM) | Einheit | PPS-Kunststoff mit Gleiteigenschaften (PTFE + GF30%) | Polyacetal | |
Eigenschaften | Wert | ||||
Relative Dichte | D792 | - | 1.68 | 1.41 | |
Wasseraufnahme (bei 23°C in Wasser x24h) | D570 | % | 0.02 | 0.22 | |
Brennbarkeit | UL94 | - | V-0 | HB | |
Mechanische Eigenschaften | Zugfestigkeit | D638 | MPa | 135 | 61 |
Dehnung | D638 | % | 2.9 | 40 | |
Biegefestigkeit | D790 | MPa | 180 | 89 | |
Biegemodul | D790 | GPa | 10 | 2.59 | |
Scherfestigkeit | D732 | MPa | 60 | 55 | |
Izot Schlagfestigkeit | D256 | J/m | 130 | 74 | |
Chemikalienbeständigkeit | Öl | - | ◎ | ○ | |
Säuren | - | ◎ | △~× | ||
Basen | - | ◎ | ○ | ||
Organische Lösungsmittel | - | ◎ | ○ |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MTSRN10 |
MTSRN12 |
MTSRN14 |
MTSRN16 |
MTSRN18 |
MTSRN20 |
MTSRR10 |
MTSRR12 |
MTSRR14 |
MTSRR16 |
MTSRR18 |
MTSRR20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Durchmesser (nominal) (Ø) | Anpresskraft (dyn., zul.) (N) | Form (Mutter) | Mutter-Außen-Ø D (Ø) | Mutterlänge L1 (oder L) (mm) | Anzahl der Montagebohrungen (n) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 278 | Kompaktflansch, Ausführung | 20 | 24 | 2 | |
22.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 428 | Kompaktflansch, Ausführung | 22 | 30 | 2 | |
22.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 536 | Kompaktflansch, Ausführung | 22 | 30 | 2 | |
23.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 686 | Kompaktflansch, Ausführung | 28 | 35 | 2 | |
24.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 954 | Kompaktflansch, Ausführung | 32 | 40 | 2 | |
25.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 1071 | Kompaktflansch, Ausführung | 32 | 40 | 2 | |
13.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 278 | Rundflanschausführung | 20 | 24 | 4 | |
14.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 428 | Rundflanschausführung | 22 | 30 | 4 | |
14.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 536 | Rundflanschausführung | 22 | 30 | 4 | |
14.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | |
16.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 954 | Rundflanschausführung | 32 | 40 | 4 | |
16.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 1071 | Rundflanschausführung | 32 | 40 | 4 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Mit Flansch | Drehrichtung der Schraube | Rechtsgewinde | [M] Werkstoff | Tribologischer PPS-Kunststoff (PTFE + GF30%) |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Durchgangsbohrung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser (nominal)(Ø)
Form (Mutter)
Mutter-Außen-Ø D(Ø)
Mutterlänge L1 (oder L)(mm)
Anzahl der Montagebohrungen (n)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften