Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
MTSFJR20 |
Teilenummer | Steigung P | D | L1 | D1 | T | Teilkreis-Ø | K | Zulässige dynamische Axiallast (N) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | d | MTSFJR MTSFJL | MTSFJR MTSFJL | MTSFJR MTSFJL | |||||||
MTSFJR (Rechtsgewinde) MTSFJL (Linksgewinde) (Die mit * markierten Größen sind nur für Ausführung MTSFJR verfügbar. | 10 | 2 | 20 | 24 | 36 | 5 | 26 | 4.3 | 255 | 16 | |
12 | 22 | 30 | 44 | 31 | 5.4 | 392 | 25 | ||||
14 | 3 | 490 | 23 | ||||||||
16 | 28 | 35 | 51 | 6 | 38 | 6.6 | 628 | 39 | |||
18 | 4 | 31 | 40 | 56 | 42 | 873 | 54 | ||||
20 | 980 | 51 | |||||||||
*25 | 5 | 36 | 50 | 61 | 7 | 47 | 6.6 | 1412 | 69 | ||
*28 | 44 | 56 | 76 | 8 | 58 | 9 | 1765 | 124 | |||
*32 | 6 | 2050 | 112 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MTSFJL10 |
MTSFJL12 |
MTSFJL14 |
MTSFJL16 |
MTSFJL18 |
MTSFJL20 |
MTSFJR10 |
MTSFJR12 |
MTSFJR14 |
MTSFJR16 |
MTSFJR18 |
MTSFJR20 |
MTSFJR25 |
MTSFJR28 |
MTSFJR32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehrichtung der Schraube | [D] Durchmesser (nominal) (Ø) | Anpresskraft (dyn., zul.) (N) | Mutter-Außen-Ø D (Ø) | Mutterlänge L1 (oder L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | 10 | 255 | 20 | 24 | |
23.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | 12 | 392 | 22 | 30 | |
25.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | 14 | 490 | 22 | 30 | |
33.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
38.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | 18 | 873 | 32 | 40 | |
44.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Linksgewinde | 20 | 980 | 32 | 40 | |
17.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
23.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rechts] Rechtsgewinde | 12 | 392 | 22 | 30 | |
25.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
33.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rechts] Rechtsgewinde | 16 | 628 | 28 | 35 | |
38.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rechts] Rechtsgewinde | 18 | 873 | 32 | 40 | |
44.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
63.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rechts] Rechtsgewinde | 25 | 1412 | 36 | 50 | |
72.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rechts] Rechtsgewinde | 28 | 1765 | 44 | 56 | |
83.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rechts] Rechtsgewinde | 32 | 2050 | 44 | 56 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Mit Flansch | Form (Mutter) | Rundflanschausführung | [M] Werkstoff | Polyacetal |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Durchgangsbohrung | Anzahl der Montagebohrungen (n) | 4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehrichtung der Schraube
[D] Durchmesser (nominal)(Ø)
Mutter-Außen-Ø D(Ø)
Mutterlänge L1 (oder L)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften