Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
MTSBB | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Klemmhebel |
MTSBM | Chemisch vernickelt |
Teilenummer | - | P |
MTSWB15 MTSBB8 | - | 30 |
Teilenummer | P | A | B | d | E | F | G | T | d1 | M | H | H1 | R | (h) | S | Hebel | Stückpreis | |||||
Ausführung | DH7 | MTSBB | MTSBM | |||||||||||||||||||
Gleitflächenkontakt MTSBB MTSBM Die mit * markierten Größen sind nur für Ausführung MTSBB verfügbar. | 8 | + 0.015 0 | 20 | 30 | 40 | P+26 | 12 | 6.5 | 16 | 10 | 9 | 16 | 6.5 | M6 | 35 | 38.5 | 45 | 25.8 | 4 | CLDM6-12-M | ||
10 | P+27 | 16 | 17 | 10 | CLDM6-16-M | |||||||||||||||||
12 | + 0.018 0 | 30 | 40 | 50 | P+28 | 18 | 11 | |||||||||||||||
15 | P+29 | 22 | 19 | 12 | CLDM6-20-M | |||||||||||||||||
17 | P+30 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||
20 | + 0.021 0 | P+37 | 25 | 9.0 | 25 | 12 | 16 | 19 | 9.0 | M8 | 45.5 | 49 | 63 | 32.3 | 7 | CLDM8-25-M | ||||||
25 | P+39 | 32 | 27 | 18 | CLDM8-32-M | |||||||||||||||||
30 | P+42 | 38 | 30 | 21 | ||||||||||||||||||
*35 | + 0.025 0 | P+44 | 44 | 32 | 23 | CLDM8-40-M | - | |||||||||||||||
*40 | P+47 | 35 | 26 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Lager-Innen-Ø D (d), Maß (Ø) | Oberflächenbehandlung | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Brünierung | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Brünierung | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Chemisch vernickelt | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Chemisch vernickelt | 20 ~ 40 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Chemisch vernickelt | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Chemisch vernickelt | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 17 | Chemisch vernickelt | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Chemisch vernickelt | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Chemisch vernickelt | 30 ~ 50 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Chemisch vernickelt | 30 ~ 50 |
Loading...
Drehungsicherung, Ausführung | Drehanschlag-Sets | Form | Wagen | Ausführung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lager-Innen-Ø D (d), Maß(Ø)
Oberflächenbehandlung
P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften