Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Rotationsachsen / Rotationswellen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Toleranz | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |||
Standard | Schlüsselflächen | D | P | |||
SFRMHN | SFRMHNS | h9 (kaltgezogen) | h7 | EN 1.1191 Äquivalent | Schwarz brüniert | |
PSFRMHN | PSFRMHNS | Chemisch vernickelt | ||||
SSFRMHN | SSFRMHNS | EN 1.4301 Äquivalent | - | |||
SFRMGN | SFRMGNS | g6 | EN 1.1191 Äquivalent | Schwarz brüniert | ||
PSFRMGN | PSFRMGNS | Chemisch vernickelt | ||||
SSFRMGN | SSFRMGNS | EN 1.4301 Äquivalent | - | |||
SFRHN | SFRHNS | h7 (geschliffen) | h7 | EN 1.1191 Äquivalent | Schwarz brüniert | |
PSFRHN | PSFRHNS | Chemisch vernickelt | ||||
SSFRHN | SSFRHNS | EN 1.4301 Äquivalent | - | |||
SFRN | SFRNS | g6 (geschliffen) | g6 | EN 1.1191 Äquivalent | Schwarz brüniert | |
PSFRN | PSFRNS | Chemisch vernickelt | ||||
SSFRN | SSFRNS | EN 1.4301 Äquivalent | - | |||
HFRN | HFRNS | EN 1.7220 Äquivalent Härte: 30 ~ 35HRC | Schwarz brüniert | |||
PHFRN | - | Chemisch vernickelt |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teile-nummer | - | L | - | F | - | B | - | P | - | SC | |
Teil D h9/Teil P h7 h7 (geschliffen) mit Schlüsselfläche | SFRMHN30 SFRHNS25 | - - | 250 200 | - - | F30 F25 | - - | B8 B15 | - - | P10 P12 | - | SC30 |
Hier zur Optionsübersicht als PDF.
- Material: Stahl, rostfreier Stahl
- Beschichtungen: brüniert, vernickelt
- Wärmebehandlung: ungehärtet, gehärtet
- ISO-Toleranzen: g6, h7, h9
- Geradheit: 0,01 / 100
- Rundheit: 0,007 bis 0,004
- Aussendurchmesser: 2 bis 50 mm
- Länge: 15 bis 1000 mm
- Endformen: Innengewinde, Außengewinde, Sicherungsringnut, Planfläche, seitliches Innengewinde, Innensechskant
- Grundformen: gerade, einseitig abgesetzt, beidseitig abgesetzt, beidseitig doppelt abgesetzt
Übersicht der Ausführungen als PDF
Die grundlegende Aufgabe von Rotationswellen und Rotationsachsen liegt in der Führung und Lagerung rotativer Anbauteile. Rotationswellen und Rotationsachsen werden lediglich auf Biegung beansprucht und sind daher nicht für die Übertragung von Drehmomenten (Torsion) vorgesehen. Wellen für die Übertragung von Drehmomenten und Torsionsbelastungen, finden Sie unter Motorwellen / Torsionswellen.
Da Rotationsachsen primär Biegemomentbelastungen ausgesetzt sind, spielt die Biegefestigkeit einer Rotationsachse eine wesentliche Rolle bei der Konstruktion einer Rotationswelle. Die auf die Drehachsen und Rotationsachsen eingeleiteten Kräfte werden an die Achsaufnahmen übertragen. Die Achsaufnahme kann mit Hilfe von Wellenhalter, Kugellagern, Gleitlagerbuchsen oder Lagern in Gehäusen ermöglicht werden.
Rotationsachsen und Drehachsen werden häufig für die Lagerung von sich drehenden Teilen, wie z.B. Rollen für Förderbänder, verwendet. Achsen sind stets starr (nicht drehend) befestigt.
Bei Rotationsachsen ist es zu empfehlen, ein Fest- und Loslagerlager zu nutzen, damit durch das angelegte Biegemoment die entstehende Längenänderungen ausgeglichen werden können. Dies ist notwendig, um axiale Spannungen in einer Applikation zu vermeiden. Längenänderungen können auch ausgeglichen werden, wenn der Achse in axialer Richtung, ein gewisses Spiel in der Lagerung zwischen Achsenabsatz und Achsaufnahme eingeräumt wird.
Rotationswellen sind, entgegen den ruhenden Achsen, auch für Drehbewegungen geeignet. Anders als bei den Rotationsachsen dreht sich bei Rotationswellen die komplette Baugruppe, bestehend aus Rotationswelle und der auf ihr fest befindlichen Bauteile. Sie müssen daher mit einem Kugellager (Wälzlager) oder Lagergehäuse gelagert werden.
Rotationswellen müssen aufgrund der rotativen Bewegung zusätzlich auch in axialer Richtung in ihrer Position gesichert werden. MISUMI bietet hierfür verschiedene kombinierbare Endformen an, die dies sicherstellen. Ein einseitiger oder auch beidseitiger Absatz der Drehachse, kann zur axialen Positionssicherung beisteuern.
Bei Rotationswellen ist eine hohe Rundheit und Geradheit notwendig, damit diese die nötige Laufruhe aufbringen. Die Laufruhe von Rotationswellen verhindert unerwünschte Schwingungen (Vibrationen), die häufig zu Ungenauigkeit, Bauteilverlust, erhöhtem Verschleiß und ungewollter Geräuschbildung führen können. Aufgrund ihrer hohen Präzision ermöglichen Rotationwellen von MISUMI eine besonders hohe Laufruhe und damit das Fahren von höheren Geschwindigkeiten.
Eine andere Möglichkeit der Lagerung von Rotationswellen kann die Verwendung eines sich selbstausrichtenden Kugellagers darstellen. Durch die abgerundete Lauffläche der Lagerschalen, wird die Biegung der Rotationsachse ausgeglichen. Dies ist zu empfehlen, wenn durch die aufzunehmenden Kräfte, eine stärkere Biegung zu erwarten ist. Wie stark eine jeweilige Biegung ist, ergibt sich aus der anliegenden Kraft, der Länge sowie des Durchmessers der Rotationswelle.
Rotationsachsen und Rotationswellen sind für die Lagerung und Führung von rotierenden Bauteilen vorgesehen. Häufig werden Achsen und Rotationswellen von MISUMI aufgrund ihrer genauen Geradheit und Rundheit in Förderanlagen, sowie für die Umlenkung und Führung von Riementrieb und Kettentrieb verwendet. Für die Aufnahme von Rotationsbauteilen sind Achsen und Rotationsachsen in vielen Industriezweigen unverzichtbar. Durch die präzisen gefertigten Drehachsen, sowie konfigurierbaren Geometrien, Längen und ISO-Toleranzen, bieten Achsen und Wellen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
MISUMI Achsen und Rotationsachsen sind in Stahl und rostfreiem Stahl verfügbar. Aus Chrom-Molybdän-Stahl (CrMo) gefertigte Achsen und Rotationsachsen sind beschichtet und induktionsgehärtet verfügbar.
MISUMI Achsen und Drehachsen sind ohne Beschichtung (rostfreier Stahl), brüniert oder vernickelt verfügbar, um diese bestmöglich vor Korrosion zu schützen.
Geradheit für Achsen und Rotationswellen
Die Geradheit von MISUMI Rotationswellen im Durchmesser von 2 und 2,5 mm ist 0.1/100.
Rundheit für Achsen und Rotationswellen
[D] Durchmesser | Rundheit (M) | |
Min. | Max. | |
2 | 2.5 | 0.006 |
3 | 13 | 0.004 |
13 | 20 | 0.005 |
20 | 40 | 0.006 |
40 | 50 | 0.007 |
Konzentrizität und Rechtwinkligkeit für Achsen und Rotationswellen
Die Konzentrizität von Rotationswellen oder Drehachsen kann mit Hilfe der Option [CKC] auf bis zu 0.02 mm gesenkt werden. Genauere Informationen finden Sie in der Optionsübersicht als PDF.
Toleranz der Länge für Achsen und Rotationswellen
[L], [Y] Länge | ||
Min. | Max. | Toleranz |
2 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
120 | 400 | ±0.5 |
400 | 800 | ±0.8 |
Die Längentoleranz einer Rotationsachse kann mit Hilfe der Option [LKC] auf bis zu ±0.05 mm gesenkt werden. Genauere Informationen finden Sie in der Optionsübersicht als PDF.
Maße von Sicherungsringnut für Achsen und Rotationswellen
Hinweis: Die folgenden Daten basieren auf Sicherungsringnuten der MISUMI Achsen und Rotationswellen (JIS).
Es ist zu empfehlen Sicherungsringe von MISUMI nach JIS-Norm zu verwenden.
[D] | [d] | Toleranz d | [m] | Toleranz m | Sicherungsring (JIS) |
2 | 1.2 | +0.06 | 0.4 | +0.05 | Typ-E 1.2 |
2.5 | 1.5 | 0.5 | Typ-E 1.5 | ||
3 | 2 | Typ-E 2 | |||
4 | 3 | 0.7 | +0.1 | Typ-E 3 | |
5 | 4 | +0.075 | Typ-E 4 | ||
6 | 5 | Typ-E 5 | |||
7 | 6 | 0.9 | Typ-E 6 | ||
8 | 7 | +0.09 | Typ-E 7 | ||
9 | 8 | Typ-E 8 | |||
10 | 9.6 | 0 | 1.15 | +0.14 | Typ-C 10 |
11 | 10.5 | 0 | Typ-C 11 | ||
12 | 11.5 | Typ-C 12 | |||
13 | 12.4 | Typ-C 13 | |||
14 | 13.4 | Typ-C 14 | |||
15 | 14.5 | Typ-C 15 | |||
16 | 15.2 | Typ-C 16 | |||
17 | 16.2 | Typ-C 17 | |||
18 | 17 | 1.35 | Typ-C 18 | ||
19 | 18 | Typ-C 19 | |||
20 | 19 | 0 | 1.35 | Typ-C 20 | |
21 | 20 | Typ-C 21 | |||
22 | 21 | Typ-C 22 | |||
23 | 22 | Typ-C 23 | |||
24 | 22.9 | Typ-C 24 | |||
25 | 23.9 | Typ-C 25 | |||
26 | 24.9 | Typ-C 26 | |||
28 | 26.6 | 1.65 | Typ-C 28 | ||
29 | 27.6 | Typ-C 29 | |||
30 | 28.6 | Typ-C 30 | |||
32 | 30.3 | 0 | Typ-C 32 | ||
35 | 33 | Typ-C 35 | |||
40 | 38 | 1.9 | Typ-C 40 | ||
45 | 42.5 | Typ-C 45 | |||
50 | 47 | 2.2 | Typ-C 50 |
Hier finden Sie unsere Sicherungsringe für Rotationsachsen und Rotationswellen.
Maße von Passfedernuten für Achsen und Rotationswellen
[D] Durchmesser | [b] Breite | [t] Tiefe | [r] Radius | ||
[b] | Toleranz | [t] | Toleranz | ||
6 - 7 | 2 | - 0.004 | 1.2 | + 0.1 | 0.08~ |
8 - 10 | 3 | 1.8 | |||
11 - 12 | 4 | 0 | 2.5 | ||
13 - 17 | 5 | 3 | 0.16~ | ||
18 - 22 | 6 | 3.5 | |||
23 - 30 | 8 | 0 | 4 | + 0.2 | |
31 - 38 | 10 | 5 | 0.25~ | ||
39 - 44 | 12 | 0 | 5 | ||
45 - 50 | 14 | 5.5 |
Hier finden Sie unsere Passfedern für Rotationsachsen und Rotationswellen.
Maße Gewindeaussparung für Achsen und Rotationswellen
Regelgewinde | Feingewinde | ||
Gewinde-Durchmesser | Aussparung-Durchmesser | Gewinde-Durchmesser | Aussparung- |
[P] = (M) | PC | [PMC] = (M) | PC |
3 | 2.4 | 3 | 2.4 |
4 | 3.2 | 4 | 3.2 |
5 | 4.1 | 5 | 4.1 |
6 | 4.4 | 6 | 4.8 |
8 | 6 | 8 | 6.4 |
10 | 7.7 | 10 | 8.4 |
12 | 9.4 | 12 | 10.4 |
16 | 13 | 15 | 13.4 |
20 | 16.4 | 17 | 15.4 |
24 | 19.6 | 20 | 18.4 |
30 | 25 | 25 | 22.7 |
- | - | 30 | 27.7 |
Maße Innensechskant für Achsen und Rotationswellen
Innensechskant | ||
[D] | [b] | [h] |
6 ~ 7 | 2.5 | 4 |
8 ~ 9 | 3 | 5 |
10 ~ 11 | 4 | 6 |
12 ~ 15 | 5 | 8 |
16 ~ 19 | 6 | 9 |
20 ~ 24 | 8 | 12 |
25 ~ 30 | 10 | 15 |
Achse mit Druck-Spann-Vorrichtung
(1) Anschlagblock mit Gewinde, (2) Achse, (3) Rolle
Achse mit Druck-Spann-Vorrichtung
(1) Anschlagblock mit Gewinde, (2) Achse, (3) Rolle
Rotationswelle mit Synchronriemenscheibe
(1) Synchronriemenscheibe, (2) Passfeder, (3) Lager mit Gehäuse, (4) Rotationsachse, (5) Sicherungsring
Rotationswelle mit Zahnrad
(1) Synchronriemenscheibe, (2) Kugellager, (3) Rotationswelle (4) Zahnrad, (5) Lager mit Gehäuse
Rotationswelle mit Kettenrad
(1) Lager mit Gehäuse, (2) Rotationswelle (3) Kettenrad, (4) Lager mit Gehäuse
Rotationswelle mit Tragrollen
(1) Wellenring, (2) Tragrolle, (3) Lager mit Gehäuse, (4) Synchronriemenscheibe
Kann auf einer Achse auch ein Linearkugellager montiert werden?
Für die Verwendung von Linearkugellager, sollte eine Linearwelle verwendet werden. Eine Linearwelle verfügt über eine feinere und härtere Oberfläche, die diese verschleißresistenter macht. Drehachsen und Rotationswellen sind für die Aufnahme und Lagerung von rotativen Bauteilen vorgesehen.
Wie viel Drehmoment kann auf eine Drehachse angelegt werden?
Grundsätzlich eignen sich für eine solche Anwendung Motorwellen oder Torsionswellen. Wie viel Drehmoment auf eine Welle aufgelegt werden kann, ist von vielen Faktoren abhängig. Daher ist es zu empfehlen, dies je nach Anwendungsfall und Wellenmaterial rechnerisch zu ermitteln. Im Idealfall wird der Mindestdurchmesser der nötigen Welle anhand des beaufschlagten Drehmomentes und Anwendungsfalls ermittelt.
Wann brauche ich eine Achse?
Eine Achse wird dann benötigt, wenn sich drehende Bauteile wie Rollen oder Riemenscheiben gelagert werden müssen. Es handelt sich um eine Achse, wenn diese stehend (nicht drehend) verwendet und auf Biegung beansprucht wird. Hier sind die sich drehenden Bauteile durch z.B. Kugellager oder Gleitlager auf die stehende Achse montiert. Wenn eine Achse drehend verwendet wird, wird von einer Rotationswelle gesprochen, die selbst durch z.B. Kugellager gelagert wird.
Was sind die Vorteile einer hohlen Rotationswelle?
Eine hohle Rotationswelle hat diverse Vorteile gegenüber einer massiven Rotationswelle. Der Hohlraum der Rotationswelle kann als Kabelkanal oder auch zur Kühlung genutzt werden. Bei gleichem Außendurchmesser ist das Gewicht einer hohlen Rotationswelle geringer als das einer massiven. Allerdings ist sie bei gleichem Gewicht bzw. gleicher Querschnittsfläche steifer als eine massive Drehwelle, da der Außendurchmesser größer ist. Hierdurch ergibt sich im Gegensatz zu einer massiven Drehwelle allerdings ein höherer Raumbedarf.
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge einer Achse?
MISUMI hat für die Achsen und Drehachsen keine Mindestbestellmenge. Die Achsen und Drehachsen sind ab der Menge: 1 bestellbar.
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Wellendurchmesser (mm) | Werkstoff | Wärmebehandlung | Oberflächenbehandlung | Toleranz - Wellendurchmesser | [L] Länge (mm) | B (mm) | [B] Gewindelänge (mm) | [F] Länge - Durchmesser P (mm) | [P] Nenndurchmesser (mm) | [SC] Abstand - Schlüsselfläche (mm) | [PMC] Gewindedurchmesser - Feingewinde (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 15 ~ 995 | 0 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 15 ~ 995 | 0 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 48 | - | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 48 | - | 2 ~ 112 | - | - | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | - | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 72 | - | 3 ~ 168 | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 72 | - | 3 ~ 168 | - | - | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | - | - | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | 12 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | - | - | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | 16 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | - | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 15 ~ 995 | 0 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | 4 ~ 12 | 0 ~ 985 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 15 ~ 995 | 0 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | - | 0 ~ 985 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 67 | - | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | 0 ~ 985 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 67 | - | 2 ~ 112 | - | 0 ~ 985 | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 140 | 5 ~ 16 | 0 ~ 985 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 80 | - | 3 ~ 140 | - | 0 ~ 985 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 72 | - | 3 ~ 168 | 8 ~ 24 | 0 ~ 980 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 72 | - | 3 ~ 168 | - | 0 ~ 980 | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | 10 ~ 30 | 0 ~ 780 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | - | 0 ~ 780 | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | 12 ~ 30 | 0 ~ 775 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | - | 0 ~ 775 | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | 16 ~ 30 | 0 ~ 775 | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Gehärtet | [Behandelt] Brüniert | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | - | 0 ~ 775 | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 15 ~ 995 | 0 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | 4 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 15 ~ 995 | 0 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 60 | - | 2 ~ 112 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 60 | - | 2 ~ 112 | - | - | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | - | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 72 | - | 3 ~ 168 | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 24 ~ 995 | 0 ~ 72 | - | 3 ~ 168 | - | - | 8 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | 10 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 3 ~ 210 | - | - | 10 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | 12 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 0 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | - | - | 12 ~ 30 | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | 16 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.7220 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | g6 (geschliffen) | 40 ~ 795 | 2 ~ 90 | - | 5 ~ 210 | - | - | 15 ~ 30 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 395 | 1 ~ 15 | - | 2 ~ 35 | 3 ~ 5 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 395 | 1 ~ 15 | - | 2 ~ 35 | - | - | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 495 | 1 ~ 18 | - | 2 ~ 42 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 495 | 1 ~ 18 | - | 2 ~ 42 | - | - | 3 ~ 6 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 595 | 1 ~ 25 | - | 2 ~ 56 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 595 | 1 ~ 25 | - | 2 ~ 56 | - | - | 4 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 695 | 1 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 695 | 1 ~ 30 | - | 2 ~ 70 | - | - | 5 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 795 | 1 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 15 ~ 795 | 1 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 30 ~ 895 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 30 ~ 895 | 2 ~ 36 | - | 2 ~ 84 | - | - | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 30 ~ 995 | 1 ~ 48 | - | 2 ~ 112 | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 30 ~ 995 | 1 ~ 48 | - | 2 ~ 112 | - | - | 6 ~ 17 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 30 ~ 995 | 1 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | 8 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 30 ~ 995 | 1 ~ 60 | - | 3 ~ 140 | - | - | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 30 ~ 995 | 1 ~ 72 | - | 3 ~ 168 | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.1191 Equiv. | Unbehandelt | [Behandelt] Chemisch vernickelt | h7 (geschliffen) | 30 ~ 995 | 1 ~ 72 | - | 3 ~ 168 | - | - | 8 ~ 25 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Rotationsachsen / Rotationswellen
Übersicht der Ausführungen als PDF
Toleranz von D=h9 (kaltgezogen)/Toleranz von P=h7 Toleranz von D=h9 (kaltgezogen)/Toleranz von P=g6
Teile-nummer | 0.1mm Schritte | 1mm-Schritte | P (Regelgewinde) Auswahl | 1mm-Schritte | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||||||||||||||
Ausführung | D | L | F | B | SC Nur mit Schlüsselfläche | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | Schlüsselflächen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teil D h9/Teil P h7 SFRMHN PSFRMHN SSFRMHN (D6 ist nicht für SSFRMHN verfügbar.) Teil D h9/Teil P g6 SFRMGN PSFRMGN SSFRMGN (D6 ist nicht für SSFRMGN verfügbar.) | Teil D h9/Teil P h7 SFRMHNS PSFRMHNS SSFRMHNS (D6 ist nicht für SSFRMHNS verfügbar.) Teil D h9/Teil P g6 SFRMGNS PSFRMGNS SSFRMGNS (D6 ist nicht für SSFRMGNS verfügbar.) | 6 | 20.0~295.0 | 5≤F≤Px7 |
| 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 oder SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||||||||||||
8 | 20.0~395.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 20.0~495.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 25.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 25.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||
35 | 40.0~795.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 |
h7 (geschliffen)
Teile-nummer | 0.1mm Schritte | 1mm-Schritte | P (Regelgewinde) Auswahl | 1mm-Schritte | W | ℓ2 | (Y)max. | |||||||||||||||||||||||||
Ausführung | D | L | F | B | SC Nur mit Schlüsselfläche | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | Schlüsselflächen | |||||||||||||||||||||||||||||||
SFRHN PSFRHN SSFRHN | SFRHNS PSFRHNS SSFRHNS | 6 | 20.0~295.0 | 5≤F≤Px7 |
| 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 oder SC≥1 | 5 | 8 | 300 | ||||||||||||||||||||
8 | 20.0~395.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 20.0~495.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 25.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 25.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 30.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||
35 | 40.0~795.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 40.0~795.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 40.0~795.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
g6 (geschliffen)
Teile-nummer | 0.1mm Schritte | 1mm-Schritte | P (Regelgewinde) Auswahl | 1mm-Schritte | W | ℓ2 | (Y)max. | ||||||||||||||||||||||||||
Ausführung | D | L | F | B | SC Nur mit Schlüsselfläche | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard | Schlüsselflächen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SFRN PSFRN SSFRN (D13, 16, 18 und 22 sind nicht für SSFRN verfügbar.) *HFRN (verfügbar nur in Größen mit *) *PHFRN (verfügbar nur in Größen mit *) | SFRNS PSFRNS SSFRNS (D13, 16, 18 und 22 sind nicht für SSFRNS verfügbar.) *HFRNS (verfügbar nur in Größen mit *) | 6 | 20.0~295.0 | 5≤F≤Px7 |
| 3 | 4 | 5 | SC+ℓ2≤L SC=0 oder SC≥1 | 5 | 8 | 300 | |||||||||||||||||||||
8 | 20.0~395.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 20.0~495.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 25.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 25.0~595.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
* | 15 | 25.0~695.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 25.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 30.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 30.0~795.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
* | 20 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 30.0~795.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
* | 25 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
* | 30 | 30.0~795.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||
* | 35 | 40.0~795.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
* | 40 | 40.0~795.0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
* | 50 | 40.0~795.0 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 |
Ausführung | Einseitig abgesetzt | Form Ende links | Außengewinde | Form Ende rechts | Gerade |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Wellendurchmesser(mm)
Werkstoff
Wärmebehandlung
Oberflächenbehandlung
Toleranz - Wellendurchmesser
[L] Länge(mm)
B(mm)
[B] Gewindelänge(mm)
[F] Länge - Durchmesser P(mm)
[P] Nenndurchmesser(mm)
[SC] Abstand - Schlüsselfläche(mm)
[PMC] Gewindedurchmesser - Feingewinde(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften