Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Achsbolzen / Achslagerbolzen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
FXHB | EN 1.1191 Äquivalent | Schwarz brüniert |
PFXHB | Chemisch vernickelt | |
SFXHB | EN 1.4301 Äquivalent | - |
PHFXHB | EN 1.7220 Äquivalent Härte 35~40HRC | Chemisch vernickelt |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | Y | - | F | - | MA |
FXHB20 FXJB12 | - - | 17 24 | - - | F25 F18 | - - | MA10 MA6 |
- Material: rostfrier Stahl, Stahl, Vergütungsstahl
- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt
- Befestigungen: Sicherungsring, Innengewinde, Aussengewinde, Zentrierbund mit Innengewinde
- ISO-Toleranz: g6
- Gewinde: M3 bis M20
- Geradheit: bis zu 0.02 mm
- Rundheit: bis zu 0.02 mm
- Wellendurchmesser: 3 bis 50 mm
- Länge: 3 bis 150 mm
Grundlegend dienen die der Lagerung von rotativen Wälzlagern. Durch ihre Konfigurierbarkeit lässt sich die Lagerposition exakt bestimmen. Die unterschiedlichen Befestigungsvarianten bieten für viele Anwendungen eine kompakte und platzsparende Möglichkeit, z.B. Wälzlager aufzunehmen.
Achsbolzen mit Bund oder Absatz eignen sich gut, um eine Lagerposition zu bestimmen. Der Bund des dient dabei als Auflagefläche für den Lagerinnenring. Da der Bund des Achsbolzen konfigurierbar ist, ist eine individuelle Anpassung einfache möglich. Die Option [YKC] bietet die Option eines besonders präzisen Achsbolzens mit Bund, mit einer Längentoleranz von +/- 0.05 mm. Durch diese Eigenschaft kann mit diesem Achsbolzen auf eine zusätzliche Distanzhülse verzichtet werden.
Die Achsbolzen sind auch mit doppelten Bund oder doppelt abgesetzt verfügbar. Diese eignen sich für Spannrollen mit kleinem Durchmesser, da der verkleinerte zusätzliche Absatz ein Schleifen der Spannrolle verhindern kann.
Achsbolzen mit Sicherungsringnut (Einstich) sind die am häufigsten verwendeten Lagerbolzen, da der Sicherungsring eine einfache Montage und Demontage ermöglicht. Mit der Option [SET] können die Achsbolzen inklusive Sicherungsring geliefert werden. Zudem bieten wir Achsbolzen mit Gewinde, die mit Außengewinde oder Innengewinde ausgewählt werden können.
Als Sonderform bietet unser Sortiment Achsbolzen mit Flansch. Durch die große Auflagefläche können gegenüber herkömmlichen Achsbolzen höhere Kräfte aufgenommen und gleichmäßiger verteilt werden. Kugellager befestigen wollen, die z.B. auch axialen Kräften standhalten sollen, bietet der Achsbolzen mit Flansch eine . Aufgrund seiner Vielseitigkeit kann der Achsbolzen mit Flansch für unterschiedlichste konstruktive Lösungsansätze verwendet werden.
Unser Sortiment umfasst unterschiedliche Antriebe zur Montage. Von dem typischen Sechskant, über Schlüsselfläche, bis zur zusätzlichen Querbohrung mit Gewinde, beispielsweise für eine Zugbeaufschlagung für Spannvorrichtungen.
Grundlegend ist das Einsatzfeld von Achsbolzen im Maschinenbau sehr groß. Ob in Synchrontrieben, Kettentrieben oder in diversen Aufgaben im Vorrichtungsbau
Lagerbolzen können in Kombination mit Kugellager oder Gleitlagerbuchsen verwendet werden. Sie können unter anderem Laufrollen (mit Wälzlager), Spannrollen oder Synchronriemenscheiben aufnehmen. Als Alternative für begrenzten Bauraum bieten wir Kurvenrollen an, welche ein einbaufertiger Zusammenbau aus Achsbolzen und Wälzlager sind.
Lagerbolzen werden auch häufig in Verbindung mit Gelenkarmen verwendet, um unterschiedliche Bewegungsabläufe zu gewährleisten.
Für hohe Belastungen bieten wir die Achsbolzen aus Vergütungsstahl, die verschleißresistent und langlebig mit einer Härte von bis zu 40HRC gefertigt werden.
Für die Befestigung von Achsbolzen bietet unser Sortiment auch passendeSchrauben und Muttern.
Anwendungsbeispiel Umlenkrolle
(1) Achsbolzen, (2) Spannrolle , (3) Distanzscheibe , (4) Montagewinkel , (5) Schraube , (6) Montageplatte
Anwendungsbeispiel Kettenspannrad
(1) Achsbolzen, (2) Kettenspannrad , (3) Distanzscheibe, (4) Schraube
Anwendungsbeispiel Spannrolle
(1) Achsbolzen, (2) Sicherungsmutter, (3) Unterlegscheibe, (4) Spannrolle, (5) Anschlagblock mit Gewinde, (6) Stellschraube
Anwendungsbeispiel Gelenkarm mit Gleitlagerbuchse
(1) Achsbolzen, (2) Sicherungsringe, (3) Gelenkarm , (4) Gleitlagerbuchse , (5) Anlaufscheibe
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Durchmesser - Welle (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Härte | Werkstoff | M (Regelgewinde) | Durchmesser - Flansch (mm) | [MA] Durchmesser - Gewinde | [F] Länge - Welle (bis Ringnut) (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | 3 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 14 | 3 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 4 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 16 | 4 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 17 | 5 ~ 8 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 18 | 5 ~ 8 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 21 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 18 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 26 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 26 | 6 ~ 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 6 ~ 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 28 | 6 ~ 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 31 | 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | brünierung | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | 3 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 14 | 3 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 12 | 4 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 4 | 16 | 4 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 15 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 6 | 20 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 17 | 5 ~ 8 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 13 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 18 | 5 ~ 8 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 20 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 21 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 18 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 23 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 26 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 8 | 26 | 6 ~ 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 28 | 6 ~ 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 28 | 6 ~ 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 31 | 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 12 | 31 | 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 20 | 36 | 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | chemisch vernickelt | nicht definiert | EN 1.1191 Equiv. | 16 | 36 | 8 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 3 | 10 | 3 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 3 | 14 | 3 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 4 | 12 | 4 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 4 | 16 | 4 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 6 | 15 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 6 | 20 | 4 ~ 6 | 5 ~ 100 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 17 | 5 ~ 8 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 13 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 18 | 5 ~ 8 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 20 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 16 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 21 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 17 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 23 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 18 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 10 | 23 | 6 ~ 10 | 10 ~ 150 | 2 ~ 60 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 26 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 8 | 28 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 22 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 16 | 28 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 26 | 6 ~ 12 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 16 | 31 | 8 ~ 16 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 12 | 31 | 8 ~ 16 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 20 | 36 | 8 ~ 20 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | chemisch vernickelt | definiert | EN 1.7220 Equiv. | 16 | 36 | 8 ~ 20 | 10 ~ 150 | 4 ~ 75 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Achsbolzen / Achslagerbolzen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | Dg6 | 1mm-Schritte | MA (Regelgewinde) Auswahl | M (Regelgewinde) | H | W | Stückpreis | ||||||||||||||
Ausführung | Nr. | Y | F | FXHB | PFXHB | SFXHB | PHFXHB | ||||||||||||||
FXHB PFXHB SFXHB PHFXHB | 6 | 6 | - 0.004 - 0.012 | 2~60 | 5~100 | 3 | M 3 | 10 | 8 | ||||||||||||
6A | 14 | 12 | |||||||||||||||||||
8 | 8 | - 0.005 - 0.014 | 4 | M 4 | 12 | 10 | |||||||||||||||
8A | 16 | 14 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 4 | 5 | 6 | M 6 | 15 | 13 | ||||||||||||||
10A | 20 | 17 | |||||||||||||||||||
12 | 12 | - 0.006 - 0.017 | 10~150 | 5 | 6 | 8 | M 8 | 17 | 14 | ||||||||||||
13 | 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 6 | 8 | 10 | M10 | 20 | 17 | ||||||||||||||
16 | 16 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
17 | 17 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||
18 | 18 | ||||||||||||||||||||
20 | 20 | - 0.007 - 0.020 | 4~75 | 6 | 8 | 10 | 12 | M12 | 26 | 24 | |||||||||||
20A | M 8 | ||||||||||||||||||||
22 | 22 | M16 | 28 | 26 | |||||||||||||||||
22A | M12 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 8 | 10 | 12 | 16 | M16 | 31 | 27 | |||||||||||||
25A | M12 | ||||||||||||||||||||
30 | 30 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | M20 | 36 | 32 | ||||||||||||
30A | M16 |
D | M | t |
6 | M 3 | 11 |
8 | M 4 | 12.5 |
10 | M 6 | 14 |
12, 13 | M 8 | 17 |
15 | M10 | 20 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
20 | M12 | 25 |
22 | M16 | |
25 | 31 | |
30 | M20 | 37 |
Ausführung - Wellenende | Innengewinde | Befestigung | Innengewinde | Form - Halterteil | Schlüsselflächen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser - Welle(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Härte
Werkstoff
M (Regelgewinde)
Durchmesser - Flansch(mm)
[MA] Durchmesser - Gewinde
[F] Länge - Welle (bis Ringnut)(mm)
Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Gibt es lange Achsbolzen?
Wir bieten Achsbolzen in einer konfigurierbaren Länge von ca. 150 mm. Sollte diese Länge nicht ausreichen kann je nach Ausführung eine Rotationsachse als Alternative dienen.
Gibt es hohle Achsbolzen?
Aktuell bietet unserem Sortiment keine hohlen Achsbolzen. Allerdings bietet MISUMI hohle Rotationsachsen an. Diese können auf ähnliche Weise konfiguriert werden und stellen je nach Anwendung eine mögliche Alternative dar.
Welche Rundheit haben Achsbolzen?
Je nach Achsbolzen ist die Rundheit bei bis zu 0.02 mm. Es ist zu empfehlen, sich auf die angegebenen Werte in der jeweiligen technischen Zeichnung, sowie Spezifikationen des Achsbolzen zu beziehen.
Wie gerade sind Achsbolzen ausgerichtet?
Unsere Achsbolzen besitzen eine präzise gefertigte Geradheit von ca. 0.02 mm. Die Montageseite der MISUMI Achsbolzen ist feiner bearbeitet, um einen geraden Sitz und eine exakte Ausrichtung zu ermöglichen. Details können Sie der technischen Zeichnung oder Spezifikationen entnehmen.
Sind Achsbolzen mit Flansch für Spannrollen geeignet?
Achsbolzen mit Flansch können auch in Anwendungen mit Spannrollen zum Einsatz kommen. Wird ein Achsbolzen mit Bund verwendet kann auf eine zusätzliche Distanzhülse verzichtet werden. Der Bund des Achsbolzen mit Flansch ist konfigurierbar und kann individuell auf die Lagerposition konfiguriert werden.
Gibt es rostfreie Achsbolzen?
MISUMI bietet Achsbolzen aus Edelstahl. Zudem sind unsere Achsbolzen aus Stahl optional mit einer Oberflächenbeschichtung verfügbar, um sie vor Korrosion und Umgebungseinflüssen zu schützen. Für unsere Achsbolzen sind brüniert und vernickelt erhältlich.
Gibt es Achsbolzen aus Vergütungsstahl?
Im Online-Shop von MISUMI finden sie eine große Anzahl von Achsbolzen aus Vergütungsstahl. Diese können zusätzlich mit den Oberflächenbeschichtungen brüniert oder vernickelt vor Korrosion geschützt werden.