Schrauben mit Ansatz / Schlitz, Schlüsselfläche, Innensechskant, Aussensechskant / D, L wählbar / g6, -0.01-0.05 / Stahl, Edelstahl / brüniert

Zurück zur Kategorie Schrauben mit Ansatz

Technische Zeichnung

Schrauben mit Ansatz/Gerade Schlitznut
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

geradeInnensechskantSchlüsselflächenSechskantkopf  Werkstoff  Härte  Oberflächenbehandlung
StandardklassePräzisionsklasseStandardklassePräzisionsklasseStandardklasseStandardklasse
D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
CBBD -CBDBR CBDGBRCBDBW CBDBL EN 1.1191 Äquivalent-Schwarz brüniert
CBBDH -CBDBRH -CBDBWH -40~45HRC
CBDCBDGCBDRCBDGRCBDWCBDLEN 1.4305 Äquivalent--

 Diese Ausführung kann, je nach Abmessungen, Zentrierbohrungen aufweisen.
 HRC gehärtete Produkte können Verfärburgen aufweisen.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L
CBD6
CBDGBR8
-
-
10
12

Generelle Informationen zu Schrauben mit Ansatz

 

Auswahldetails von Schrauben mit Ansatz

- Material: Stahl, Edelstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert

- Wärmebehandlung: Induktionsgehärtet

- Schaftdurchmesser: 4 mm bis 20 mm

- Toleranzklasse Schaft: -0,01mm/+0,05mm, g6

- Gewindedurchmesser: M2,6 bis M16

- Antriebsart: Innensechskant, Schlitz, Sechskant, Schlüsselflächen

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Schraubverbindung zählt zu den häufigsten angewandten Methoden unter den lösbaren Verbindungen. Schrauben mit Ansatz, auch Drehbolzen genannt, haben aufgrund Ihres gehärtetem Schafts diverse Vorteile gegenüber herkömmlichen Schrauben.

 

Der Kopf unserer Drehbolzen ist teilweise flacher als der einer herkömmlichen Passschraube, was in Kombination mit den vielfältigen Antriebsformen die Montage in einem engen Bauraum vereinfacht. Ähnlich wie Passschrauben verfügen Schrauben mit Ansatz über einen eng tolerierten Schaft, der zusätzlich gehärtet werden kann. Dies ermöglicht den Aufbau einer simplen Lagerung bzw. Führung.

 

Bei der Konstruktion eines Schwenkverschlusses bietet sich eine Kombination aus Schrauben mit Ansatz und Gelenkarmen an. Dies ermöglicht beispielsweise das Verriegeln eines massiven Verschlusses. Hierbei kann der Drehbolzen sowohl als Lagerpunkt als auch als Endanschlag dienen. Sein gehärteter Ansatz bietet dabei in beiden Funktionen einen geeigneten Schutz gegen vorzeitigen Verschleiß.

 

Durch die Möglichkeit Querkräfte und Scherkräfte aufnehmen zu können eignen sich Lagerbolzen mit gehärtetem Ansatz, einen Scharnierzusammenbau zu realisieren.
Kombiniert mit Gelenkköpfen bietet sich zusätzlich die Möglichkeit einen Versatz aus zu gleichen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Abstandhalter
1.Schraube mit Ansatz, 2.Flachstahl, 3.Sechskantmutter, 4.Flachstahl

Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Lagerpunkt
1.Schraube mit Ansatz, 2.Gelenkarm, 3.Sechskantmutter, 4.Flachstahl

Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Anschlagpunkt
1.Schraube mit Ansatz, 2.Gelenkarm mit Kerbe

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CBBD4-1
CBBD4-2
CBBD4-3
CBBD4-4
CBBD4-5
CBBD4-6
CBBD4-7
CBBD4-8
CBBD5-1
CBBD5-2
CBBD5-3
CBBD5-4
CBBD5-5
CBBD5-6
CBBD5-7
CBBD5-8
CBBD5-10
CBBD6-2
CBBD6-3
CBBD6-4
CBBD6-5
CBBD6-6
CBBD6-7
CBBD6-8
CBBD6-10
CBBD8-5
CBBD8-6
CBBD8-7
CBBD8-8
CBBD8-9
CBBD8-10
CBBD8-12
CBBD8-20
CBBD10-5
CBBD10-6
CBBD10-7
CBBD10-8
CBBD10-9
CBBD10-10
CBBD10-12
CBBD10-15
CBBD10-20
CBBD12-6
CBBD12-7
CBBD12-8
CBBD12-9
CBBD12-10
CBBD12-12
CBBD12-13
CBBD12-15
CBBD12-20
CBBDH4-1
CBBDH4-2
CBBDH4-3
CBBDH4-4
CBBDH4-5
CBBDH4-6
CBBDH4-7
CBBDH4-8
CBBDH5-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKopfform [D] Durchmesser - Schaft
(mm)
Toleranzklasse - Schaft Durchmesser - Gewinde
(mm)
Werkstoff Wärmebehandlung Oberflächenbehandlung Toleranzklasse - Schaft [L] Länge - Schaft
(mm)
Werkstoff Härte

3.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)2EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

3.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

3.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

3.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

3.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

3.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

3.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

3.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

4.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

3.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schlitz8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schlitz8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)7EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)9EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

4.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schlitz8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)10EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

4.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

4.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)20EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

5.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)9EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

4.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

4.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)20EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)7EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)9EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)12EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)13EN 1.1191 Equiv.unbehandelt

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

5.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-----------

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)1EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)2EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC

8.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)4EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)7EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC

8.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC

8.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Schlitz5Standardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)1EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC

Loading...

Zurück zur Kategorie Schrauben mit Ansatz

Technische Zeichnung

Schrauben mit Ansatz/Gerade Schlitznut
Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

■ Toleranz für Maß L
 Standard
nicht gehärtet+0.15
+0.05
gehärtet+0.2
0

∙ Präzisionsklasse
Toleranz für D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~15-0.006
-0.017

■ Standard
TeilenummerL auswählenAEMxP (Regelgewinde)F ℓ WBhh1CW1G
AusführungDgeradeSchlüsselflächen Innensechskant Sechskantkopf
Gerader Spalt (Standard)
CBBD
CBBDH
CBD
Gerader Spalt (Präzision)
CBDG

Innensechskant (Standard)
CBDBR
CBDBRH
CBDR
Innensechskant (Präzision)
CBDGBR
CBDGR
Schlüsselflächen (Standard)
CBDBW
CBDBWH
CBDW




Sechskantkopf (Standard)
CBDBL

CBDL
41 2 3 4 5 6 7 8623.52.6x0.4540.80.82120.557
51 2 3 4 5 6 7 8 10843x0.5612.52.578
62 3 4 5 6 7 8 10 102.54x0.781.21.231.53810
85 6 7 8 9 10 12 201234.55x0.8101.443.511013
105 6 7 8 9 10 12 15 2016456x1.0121.51.451.841317
126 7 8 9 10 12 13 15 201858x1.251.521419
Bei Innensechskant, L≥5

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Warum hat eine Schraube mit Ansatz einen Schaft?

Antwort:

Der Schaft der Schraube mit Ansatz dient vornehmlich als Lager oder Drehpunkt. Zusätzlich kann der gehärtete Schaft als Anschlag genutzt werden.

Ein weiterer Vorteil kann, zu dem in der Reduzierung von Bauteilen liegen, indem die Schraube mit Ansatz als Distanzstück genutzt wird.

Frage:

Sind die angebotenen Schrauben mit Ansatz vergleichbar mit der DIN 923?

Antwort:

Grundsätzlich ähnelt die Schraube mit Ansatz und Schlitzantrieb von MISUMI der DIN 923. Die Abmessungen weichen hingegen ab. So ist beispielsweise der Kopfdurchmesser des Drehbolzens von MISUMI bis zu einem Millimeter größer.

Frage:

Worin liegt der Unterschied zwischen einer Passschraube und der Schraube mit Ansatz?

Antwort:

Eine Schraube mit Ansatz hat einen weniger eng tolerierten Schaft als die Passschraube. Daher eignet sie sich eher für simplere Anwendungen, die weniger auf Präzision fokussiert sind. Ebenso sind die Länge und der Durchmesser des Schaftes nicht bei allen Schrauben mit Ansatz frei konfigurierbar.

Frage:

Wofür steht das M in der Angabe des Gewindenenndurchmessers?

Antwort:

Der Kennbuchstabe M gibt an, dass die Schraube ein metrisches ISO-Gewinde hat. Das metrische ISO-Gewinde unterscheidet sich grundlegend in Regelgewinde (Grobgewinde) und Feingewinde. Bauteile, die mit einem M-Gewinde versehen sind und die gleiche Gewindegröße haben sind miteinander kompatibel (Beispiel: M8 Schraube / M8 Mutter).

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support