Schrauben mit Ansatz / Schlitz, Schlüsselfläche, Innensechskant, Aussensechskant / L, A, E, F wählbar / g6, -0.01-0.05 / Stahl, Edelstahl / brüniert

Schrauben mit Ansatz / Schlitz, Schlüsselfläche, Innensechskant, Aussensechskant / L, A, E, F wählbar / g6, -0.01-0.05 / Stahl, Edelstahl / brüniert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Schrauben mit Ansatz

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

geradeInnensechskantSchlüsselflächenSechskantkopf  Werkstoff  Härte  Oberflächenbehandlung
StandardklasseStandardklassePräzisionsklasseStandardklasseStandardklasse
D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
Dg6D-0.01
-0.05
D-0.01
-0.05
FCBBD FCBDBR FCBDGBRFCBDBW FCBDBLEN 1.1191 Äquivalent-Schwarz brüniert
FCBBDH FCBDBRH -FCBDBWH -40~45HRC
FCBDFCBDRFCBDGRFCBDWFCBDL EN 1.4305 Äquivalent--

 Diese Ausführung kann, je nach Abmessungen, Zentrierbohrungen aufweisen.
 HRC gehärtete Produkte können Verfärburgen aufweisen.
 

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-A-E-F
FCBBD6
FCBD6
-
-
10.0
10.0
-
-
A10
A12
-
-
E2.5
E3.0
-
-
F6
F4

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Schrauben mit Ansatz

 

Auswahldetails von Schrauben mit Ansatz

- Material: Stahl, Edelstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert

- Wärmebehandlung: Induktionsgehärtet

- Schaftdurchmesser: 4 mm bis 20 mm

- Toleranzklasse Schaft: -0,01mm/+0,05mm, g6

- Gewindedurchmesser: M2,6 bis M16

- Antriebsart: Innensechskant, Schlitz, Sechskant, Schlüsselflächen

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Schraubverbindung zählt zu den häufigsten angewandten Methoden unter den lösbaren Verbindungen. Schrauben mit Ansatz, auch Drehbolzen genannt, haben aufgrund Ihres gehärtetem Schafts diverse Vorteile gegenüber herkömmlichen Schrauben.

 

Der Kopf unserer Drehbolzen ist teilweise flacher als der einer herkömmlichen Passschraube, was in Kombination mit den vielfältigen Antriebsformen die Montage in einem engen Bauraum vereinfacht. Ähnlich wie Passschrauben verfügen Schrauben mit Ansatz über einen eng tolerierten Schaft, der zusätzlich gehärtet werden kann. Dies ermöglicht den Aufbau einer simplen Lagerung bzw. Führung.

 

Bei der Konstruktion eines Schwenkverschlusses bietet sich eine Kombination aus Schrauben mit Ansatz und Gelenkarmen an. Dies ermöglicht beispielsweise das Verriegeln eines massiven Verschlusses. Hierbei kann der Drehbolzen sowohl als Lagerpunkt als auch als Endanschlag dienen. Sein gehärteter Ansatz bietet dabei in beiden Funktionen einen geeigneten Schutz gegen vorzeitigen Verschleiß.

 

Durch die Möglichkeit Querkräfte und Scherkräfte aufnehmen zu können eignen sich Lagerbolzen mit gehärtetem Ansatz, einen Scharnierzusammenbau zu realisieren.
Kombiniert mit Gelenkköpfen bietet sich zusätzlich die Möglichkeit einen Versatz aus zu gleichen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Abstandhalter
1.Schraube mit Ansatz, 2.Flachstahl, 3.Sechskantmutter, 4.Flachstahl

Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Lagerpunkt
1.Schraube mit Ansatz, 2.Gelenkarm, 3.Sechskantmutter, 4.Flachstahl

Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Anschlagpunkt
1.Schraube mit Ansatz, 2.Gelenkarm mit Kerbe

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FCBBD4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBBD5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBBD6-[1-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBBD8-[1-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBBD10-[1-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBBD12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBBDH4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBBDH5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBBDH6-[1-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBBDH8-[1-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBBDH10-[1-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBBDH12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBD4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBD5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBD6-[1-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBD8-[1-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBD10-[1-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBD12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBL4-[1-20/0.1]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBL5-[1-20/0.1]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBL6-[1-20/0.1]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBL8-[1-20/0.1]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBL10-[1-30/0.1]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBL12-[1-30/0.1]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBL13-[1-30/0.1]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBL15-[1-30/0.1]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBR4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBR5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBR6-[5-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBR8-[5-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBR10-[5-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBR12-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBR13-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBR15-[5-30/0.1]-A[18,​20]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBRH4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBRH5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBRH6-[5-20/0.1]-A[8,​10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBRH8-[5-20/0.1]-A[10,​12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBRH10-[5-30/0.1]-A[12,​16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBRH12-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBRH13-[5-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBRH15-[5-30/0.1]-A[18,​20]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBW4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBW5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBW6-[1-20/0.1]-A[10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBW8-[1-20/0.1]-A[12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBW10-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBW12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBW13-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBW15-[1-30/0.1]-A[18,​20]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDBWH4-[1-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDBWH5-[1-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
FCBDBWH6-[1-20/0.1]-A[10,​12]-E[2.5-4.5/0.1]-F[4-8/1]
FCBDBWH8-[1-20/0.1]-A[12,​16]-E[2.5-4.5/0.1]-F[5-10/1]
FCBDBWH10-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[6-12/1]
FCBDBWH12-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBWH13-[1-30/0.1]-A[16,​18,​20]-E[3-5/0.1]-F[8-12/1]
FCBDBWH15-[1-30/0.1]-A[18,​20]-E[3-5/0.1]-F[10-15/1]
FCBDGBR4-[5-20/0.1]-A[6,​8]-E[2-4/0.1]-F[3,​4]
FCBDGBR5-[5-20/0.1]-A[8,​10]-E[2-4/0.1]-F[3-6/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKopfform [D] Durchmesser - Schaft
(mm)
Toleranzklasse - Schaft Durchmesser - Gewinde
(mm)
Werkstoff Wärmebehandlung Oberflächenbehandlung Toleranzklasse - Schaft Werkstoff Härte [A] Durchmesser - Kopf
(mm)
[E] Höhe - Kopf
(mm)
[F] Gewindelänge
(mm)
L
(mm)

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt6 ~ 82 ~ 431 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz5Standardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz6Standardklasse (-0.01/-0.05)4EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt12 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt16 ~ 203 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC6 ~ 82 ~ 431 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz5Standardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz6Standardklasse (-0.01/-0.05)4EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC12 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlitz12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 203 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 3 Arbeitstage 10Schlitz4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.4305 Equiv.unbehandeltunbehandeltStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.unbehandelt6 ~ 82 ~ 431 ~ 20

-

1 3 Arbeitstage 10Schlitz5Standardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.4305 Equiv.unbehandeltunbehandeltStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.unbehandelt8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 3 Arbeitstage 10Schlitz6Standardklasse (-0.01/-0.05)4EN 1.4305 Equiv.unbehandeltunbehandeltStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.unbehandelt8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 3 Arbeitstage 10Schlitz8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.4305 Equiv.unbehandeltunbehandeltStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.unbehandelt10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 3 Arbeitstage 10Schlitz10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.4305 Equiv.unbehandeltunbehandeltStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.unbehandelt12 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 3 Arbeitstage 10Schlitz12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.4305 Equiv.unbehandeltunbehandeltStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.4305 Equiv.unbehandelt16 ~ 203 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Sechskant4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt-2 ~ 431 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Sechskant5Standardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt-2 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Sechskant6Standardklasse (-0.01/-0.05)4EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt-2.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Sechskant8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt-2.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Sechskant10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt-3 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Sechskant12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt-3 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Sechskant13Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt-3 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Sechskant15Standardklasse (-0.01/-0.05)10EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt-3 ~ 510 ~ 151 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt6 ~ 82 ~ 435 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant5Standardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant6Standardklasse (-0.01/-0.05)4EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 85 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 105 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt12 ~ 203 ~ 56 ~ 125 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt16 ~ 203 ~ 58 ~ 125 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant13Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt16 ~ 203 ~ 58 ~ 125 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant15Standardklasse (-0.01/-0.05)10EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt18 ~ 203 ~ 510 ~ 155 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC6 ~ 82 ~ 435 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant5Standardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant6Standardklasse (-0.01/-0.05)4EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 85 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC10 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 105 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC12 ~ 203 ~ 56 ~ 125 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 203 ~ 58 ~ 125 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant13Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 203 ~ 58 ~ 125 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant15Standardklasse (-0.01/-0.05)10EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC18 ~ 203 ~ 510 ~ 155 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt6 ~ 82 ~ 431 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen5Standardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen6Standardklasse (-0.01/-0.05)4EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt10 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt12 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt16 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt16 ~ 203 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen13Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt16 ~ 203 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen15Standardklasse (-0.01/-0.05)10EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt18 ~ 203 ~ 510 ~ 151 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen4Standardklasse (-0.01/-0.05)2.6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC6 ~ 82 ~ 431 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen5Standardklasse (-0.01/-0.05)3EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC8 ~ 102 ~ 43 ~ 61 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen6Standardklasse (-0.01/-0.05)4EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC10 ~ 122.5 ~ 4.54 ~ 81 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen8Standardklasse (-0.01/-0.05)5EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC12 ~ 162.5 ~ 4.55 ~ 101 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen10Standardklasse (-0.01/-0.05)6EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 203 ~ 56 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen12Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 203 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen13Standardklasse (-0.01/-0.05)8EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC16 ~ 203 ~ 58 ~ 121 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Schlüsselflächen15Standardklasse (-0.01/-0.05)10EN 1.1191 Equiv.gehärtetbrüniertStandardklasse (-0.01/-0.05)EN 1.1191 Equiv.40 - 45HRC18 ~ 203 ~ 510 ~ 151 ~ 30

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant4Präzisionsklasse (g6)2.6EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertPräzisionsklasse (g6)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt6 ~ 82 ~ 435 ~ 20

-

1 4 Arbeitstage 10Innensechskant5Präzisionsklasse (g6)3EN 1.1191 Equiv.unbehandeltbrüniertPräzisionsklasse (g6)EN 1.1191 Equiv.unbehandelt8 ~ 102 ~ 43 ~ 65 ~ 20

Loading...

Zurück zur Kategorie Schrauben mit Ansatz

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■ Toleranz für Maß L
 Konfigurierbar
nicht gehärtet+0.1
0
gehärtet+0.2
0

∙ Präzisionsklasse
Toleranz für D (g6)
4~6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~15-0.006
-0.017

■ Konfigurierbar
TeilenummerL=0.1mm-SchrittA wählbar
Für Sechskantkopf ist keine Auswahl erforderlich.
E=0.1mm-SchritteF=1mm-SchritteMxP (Regelgewinde) ℓ WBhh1CW1G
AusführungD
Gerader Spalt (Standard)
*FCBBD
*FCBBDH
*FCBD


Innensechskant (Standard)
FCBDBR
FCBDBRH
FCBDR
Innensechskant (Präzision)
FCBDGBR
FCBDGR
Schlüsselflächen (Standard)
FCBDBW
FCBDBWH
FCBDW


Sechskantkopf (Standard)
FCBDBL

FCBDL

 
4gerade
Schlüsselflächen
Sechskantkopf
1.0~20.0

Innensechskant
5.0~20.0
68  2.0~4.03, 42.6x0.450.80.82120.557
5810  3~63x0.512.52.578
61012  2.5~4.54~84x0.71.21.231.53810
81216  5~105x0.81.443.511013
10161820 3.0~5.06~126x1.01.51.451.841317
12182022248~128x1.251.521419
13--15
15202224 10~1510 x1.517

Bearbeitungsbedingungen FCBDBR, FCBDBRH und FCBDR, E+L≥2xh1+2 D13 und D15 sind für die mit * markierten Ausführungen nicht verfügbar.
 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Warum hat eine Schraube mit Ansatz einen Schaft?

Antwort:

Der Schaft der Schraube mit Ansatz dient vornehmlich als Lager oder Drehpunkt. Zusätzlich kann der gehärtete Schaft als Anschlag genutzt werden.

Ein weiterer Vorteil kann, zu dem in der Reduzierung von Bauteilen liegen, indem die Schraube mit Ansatz als Distanzstück genutzt wird.

Frage:

Sind die angebotenen Schrauben mit Ansatz vergleichbar mit der DIN 923?

Antwort:

Grundsätzlich ähnelt die Schraube mit Ansatz und Schlitzantrieb von MISUMI der DIN 923. Die Abmessungen weichen hingegen ab. So ist beispielsweise der Kopfdurchmesser des Drehbolzens von MISUMI bis zu einem Millimeter größer.

Frage:

Worin liegt der Unterschied zwischen einer Passschraube und der Schraube mit Ansatz?

Antwort:

Eine Schraube mit Ansatz hat einen weniger eng tolerierten Schaft als die Passschraube. Daher eignet sie sich eher für simplere Anwendungen, die weniger auf Präzision fokussiert sind. Ebenso sind die Länge und der Durchmesser des Schaftes nicht bei allen Schrauben mit Ansatz frei konfigurierbar.

Frage:

Wofür steht das M in der Angabe des Gewindenenndurchmessers?

Antwort:

Der Kennbuchstabe M gibt an, dass die Schraube ein metrisches ISO-Gewinde hat. Das metrische ISO-Gewinde unterscheidet sich grundlegend in Regelgewinde (Grobgewinde) und Feingewinde. Bauteile, die mit einem M-Gewinde versehen sind und die gleiche Gewindegröße haben sind miteinander kompatibel (Beispiel: M8 Schraube / M8 Mutter).

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support