Schrauben mit Ansatz / Innensechskant, Aussensechskant / Außengewindezapfen g6 / Stahl, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Schrauben mit Ansatz

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung  Härte
StandardKonfigurierbar
CMSGFCMSGEN 1.7220 ÄquivalentSchwarz brüniert33~38HRC
SCMSGFSCMSGEN 1.4301 Äquivalent--

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-H-F
CMSG15
FSCMSG12
-
-
16
13
-
-
20.5
8
-10

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Schrauben mit Ansatz

 

Auswahldetails von Schrauben mit Ansatz

- Material: Stahl, Edelstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert

- Wärmebehandlung: Induktionsgehärtet

- Schaftdurchmesser: 4 mm bis 20 mm

- Toleranzklasse Schaft: -0,01mm/+0,05mm, g6

- Gewindedurchmesser: M2,6 bis M16

- Antriebsart: Innensechskant, Schlitz, Sechskant, Schlüsselflächen

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Schraubverbindung zählt zu den häufigsten angewandten Methoden unter den lösbaren Verbindungen. Schrauben mit Ansatz, auch Drehbolzen genannt, haben aufgrund Ihres gehärtetem Schafts diverse Vorteile gegenüber herkömmlichen Schrauben.

 

Der Kopf unserer Drehbolzen ist teilweise flacher als der einer herkömmlichen Passschraube, was in Kombination mit den vielfältigen Antriebsformen die Montage in einem engen Bauraum vereinfacht. Ähnlich wie Passschrauben verfügen Schrauben mit Ansatz über einen eng tolerierten Schaft, der zusätzlich gehärtet werden kann. Dies ermöglicht den Aufbau einer simplen Lagerung bzw. Führung.

 

Bei der Konstruktion eines Schwenkverschlusses bietet sich eine Kombination aus Schrauben mit Ansatz und Gelenkarmen an. Dies ermöglicht beispielsweise das Verriegeln eines massiven Verschlusses. Hierbei kann der Drehbolzen sowohl als Lagerpunkt als auch als Endanschlag dienen. Sein gehärteter Ansatz bietet dabei in beiden Funktionen einen geeigneten Schutz gegen vorzeitigen Verschleiß.

 

Durch die Möglichkeit Querkräfte und Scherkräfte aufnehmen zu können eignen sich Lagerbolzen mit gehärtetem Ansatz, einen Scharnierzusammenbau zu realisieren.
Kombiniert mit Gelenkköpfen bietet sich zusätzlich die Möglichkeit einen Versatz aus zu gleichen.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Abstandhalter
1.Schraube mit Ansatz, 2.Flachstahl, 3.Sechskantmutter, 4.Flachstahl

Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Lagerpunkt
1.Schraube mit Ansatz, 2.Gelenkarm, 3.Sechskantmutter, 4.Flachstahl

Anwendungsbeispiel - Schraube mit Ansatz als Anschlagpunkt
1.Schraube mit Ansatz, 2.Gelenkarm mit Kerbe

 

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CMSG6-[5,​6,​9,​10,​12]-[2-50/0.1]
CMSG8-[5,​6,​9,​10,​12,​16]-[2-50/0.1]
CMSG10-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
CMSG12-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
CMSG13-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
CMSG15-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
CMSG16-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
CMSG18-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
CMSG20-[16,​19,​22,​25]-[4-100/0.1]
FCMSG6-[5-12/1]-[2-50/0.1]-[4-7/1]
FCMSG8-[5-16/1]-[2-50/0.1]-[6-9/1]
FCMSG10-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1]
FCMSG12-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1]
FCMSG13-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[10-16/1]
FCMSG15-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FCMSG16-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FCMSG18-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FCMSG20-[10-25/1]-[4-100/0.1]-[16-24/1]
FSCMSG6-[5-12/1]-[2-50/0.1]-[4-7/1]
FSCMSG8-[5-16/1]-[2-50/0.1]-[6-9/1]
FSCMSG10-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1]
FSCMSG12-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[8-12/1]
FSCMSG13-[10-25/1]-[3-70/0.1]-[10-16/1]
FSCMSG15-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FSCMSG16-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FSCMSG18-[10-25/1]-[4-80/0.1]-[12-18/1]
FSCMSG20-[10-25/1]-[4-100/0.1]-[16-24/1]
SCMSG6-[5,​6,​9,​10,​12]-[2-50/0.1]
SCMSG8-[5,​6,​9,​10,​12,​16]-[2-50/0.1]
SCMSG10-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
SCMSG12-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
SCMSG13-[10,​12,​16,​19,​22,​25]-[3-70/0.1]
SCMSG15-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
SCMSG16-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
SCMSG18-[16,​19,​22,​25]-[4-80/0.1]
SCMSG20-[16,​19,​22,​25]-[4-100/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Durchmesser - Schaft
(mm)
Durchmesser - Gewinde
(mm)
Werkstoff Wärmebehandlung Oberflächenbehandlung Länge wählbar/konfigurierbar [F] Länge - Gewinde
(mm)
Werkstoff Härte H
(mm)
L
(mm)
1 9 Arbeitstage 1064EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge wählbar7EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC2 ~ 505 ~ 10
1 9 Arbeitstage 1086EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge wählbar9EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC2 ~ 505 ~ 16
1 9 Arbeitstage 10108EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge wählbar12EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC3 ~ 7010 ~ 25
1 9 Arbeitstage 10128EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge wählbar12EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC3 ~ 7010 ~ 25
1 9 Arbeitstage 101310EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge wählbar16EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC3 ~ 7010 ~ 25
1 9 Arbeitstage 101512EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge wählbar18EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC4 ~ 8016
1 9 Arbeitstage 101612EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge wählbar18EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC4 ~ 8016
1 9 Arbeitstage 101812EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge wählbar18EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC4 ~ 8016
1 9 Arbeitstage 102016EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge wählbar24EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC4 ~ 10016
1 9 Arbeitstage 1064EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge konfigurierbar4 ~ 7EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC2 ~ 505 ~ 12
1 9 Arbeitstage 1086EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge konfigurierbar6 ~ 9EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC2 ~ 505 ~ 16
1 9 Arbeitstage 10108EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge konfigurierbar8 ~ 12EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC3 ~ 7010 ~ 25
1 9 Arbeitstage 10128EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge konfigurierbar8 ~ 12EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC3 ~ 7010 ~ 25
1 9 Arbeitstage 101310EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge konfigurierbar10 ~ 16EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC3 ~ 7010 ~ 25
1 9 Arbeitstage 101512EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge konfigurierbar12 ~ 18EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC4 ~ 8010 ~ 25
1 9 Arbeitstage 101612EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge konfigurierbar12 ~ 18EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC4 ~ 8010 ~ 25
1 9 Arbeitstage 101812EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge konfigurierbar12 ~ 18EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC4 ~ 8010 ~ 25
1 9 Arbeitstage 102016EN 1.7220 Equiv.gehärtetbrüniertLänge konfigurierbar16 ~ 24EN 1.7220 Equiv.33 - 38HRC4 ~ 10010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 1064EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge konfigurierbar4 ~ 7EN 1.4301 Equiv.unbehandelt2 ~ 505 ~ 12
1 3 Arbeitstage 1086EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge konfigurierbar6 ~ 9EN 1.4301 Equiv.unbehandelt2 ~ 505 ~ 16
1 3 Arbeitstage 10108EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge konfigurierbar8 ~ 12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt3 ~ 7010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 10128EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge konfigurierbar8 ~ 12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt3 ~ 7010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 101310EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge konfigurierbar10 ~ 16EN 1.4301 Equiv.unbehandelt3 ~ 7010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 101512EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge konfigurierbar12 ~ 18EN 1.4301 Equiv.unbehandelt4 ~ 8010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 101612EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge konfigurierbar12 ~ 18EN 1.4301 Equiv.unbehandelt4 ~ 8010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 101812EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge konfigurierbar12 ~ 18EN 1.4301 Equiv.unbehandelt4 ~ 8010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 102016EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge konfigurierbar16 ~ 24EN 1.4301 Equiv.unbehandelt4 ~ 10010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 1064EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge wählbar7EN 1.4301 Equiv.unbehandelt2 ~ 505 ~ 10
1 3 Arbeitstage 1086EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge wählbar9EN 1.4301 Equiv.unbehandelt2 ~ 505 ~ 16
1 3 Arbeitstage 10108EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge wählbar12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt3 ~ 7010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 10128EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge wählbar12EN 1.4301 Equiv.unbehandelt3 ~ 7010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 101310EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge wählbar16EN 1.4301 Equiv.unbehandelt3 ~ 7010 ~ 25
1 3 Arbeitstage 101512EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge wählbar18EN 1.4301 Equiv.unbehandelt4 ~ 8016
1 3 Arbeitstage 101612EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge wählbar18EN 1.4301 Equiv.unbehandelt4 ~ 8016
1 3 Arbeitstage 101812EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge wählbar18EN 1.4301 Equiv.unbehandelt4 ~ 8016
1 3 Arbeitstage 102016EN 1.4301 Equiv.unbehandeltunbehandeltLänge wählbar24EN 1.4301 Equiv.unbehandelt4 ~ 10016

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Schrauben mit Ansatz

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

Toleranz D
6-0.004
-0.012
8, 10-0.005
-0.014
12~18-0.006
-0.017
20-0.007
-0.020

■ Standard
TeilenummerL auswählenH=0.1mm-SchritteABCEFMxP (Regelgewinde)TStückpreis
AusführungDg6CMSGSCMSG
CMSG

SCMSG
65691012    2.0~ 50.01032574x0.76.5  
8569101216   135396x1.08.7  
10   1012161922253.0~ 70.01764128x1.2510.8  
121912.8  
138561610x1.514  
15     161922254.0~ 80.02410671812x1.7517  
16  
18277819  
204.0~100.030142416x2.021  

■ Konfigurierbar
TeilenummerL=1mm-SchritteH=0.1mm-SchritteF=1mm-SchritteABCEMxP (Regelgewinde)TStückpreis
AusführungDg6FCMSGFSCMSG
FCMSG

FSCMSG
65~122.0~ 50.04~ 7103254x0.76.5  
85~166~ 913536x1.08.7  
1010~253.0~ 70.08~1217648x1.2510.8  
121912.8  
1310~1685610x1.514  
154.0~ 80.012~1824106712x1.7517  
16  
18277819  
204.0~100.016~24301416x2.021  

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Kopfform Sechskant, Innensechskant Toleranzklasse - Schaft Präzisionsklasse (g6) Toleranzklasse - Schaft Präzisionsklasse (g6)

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Warum hat eine Schraube mit Ansatz einen Schaft?

Antwort:

Der Schaft der Schraube mit Ansatz dient vornehmlich als Lager oder Drehpunkt. Zusätzlich kann der gehärtete Schaft als Anschlag genutzt werden.

Ein weiterer Vorteil kann, zu dem in der Reduzierung von Bauteilen liegen, indem die Schraube mit Ansatz als Distanzstück genutzt wird.

Frage: p>Sind die angebotenen Schrauben mit Ansatz vergleichbar mit der DIN 923?

Antwort:

Grundsätzlich ähnelt die Schraube mit Ansatz und Schlitzantrieb von MISUMI der DIN 923. Die Abmessungen weichen hingegen ab. So ist beispielsweise der Kopfdurchmesser des Drehbolzens von MISUMI bis zu einem Millimeter größer.

 

Frage:

Worin liegt der Unterschied zwischen einer Passschraube und der Schraube mit Ansatz?

Antwort:

Eine Schraube mit Ansatz hat einen weniger eng tolerierten Schaft als die Passschraube. Daher eignet sie sich eher für simplere Anwendungen, die weniger auf Präzision fokussiert sind. Ebenso sind die Länge und der Durchmesser des Schaftes nicht bei allen Schrauben mit Ansatz frei konfigurierbar.

Frage:

Wofür steht das M in der Angabe des Gewindenenndurchmessers?

Antwort:

Der Kennbuchstabe M gibt an, dass die Schraube ein metrisches ISO-Gewinde hat. Das metrische ISO-Gewinde unterscheidet sich grundlegend in Regelgewinde (Grobgewinde) und Feingewinde. Bauteile, die mit einem M-Gewinde versehen sind und die gleiche Gewindegröße haben sind miteinander kompatibel (Beispiel: M8 Schraube / M8 Mutter).

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support