Achsbolzen / FXMB, PFXMB, SFXMB / Stahl, Edelstahl / brüniert, vernickelt / 35-40 HRC / abgesetzt / Innengewindezapfen g6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Achsbolzen / Achslagerbolzen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
FXMBEN 1.1191 ÄquivalentSchwarz brüniert
PFXMBChemisch vernickelt
SFXMBEN 1.4301 Äquivalent-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-Y-F-T-MA
FXMB20
SFXMB12
-
-
20
10
-
-
F70
F100
-
-
T5
T2
-
-
MA6
MA6

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Achsbolzen / Achslagerbolzen

Achsbolzen mit Sicherungsringnut - Achsbolzen mit Außengewinde - Achsbolzen mit Gewinde - Achsbolzen mit Bund - Achsbolzen mit Absatz - Achsbolzen mit Innengewinde - Achsbolzen mit Flansch - Achsbolzen mit Flansch und Bund

 

Auswahldetails von Achsbolzen / Achslagerbolzen

- Material: rostfrier Stahl, Stahl, Vergütungsstahl

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt

- Befestigungen: Sicherungsring, Innengewinde, Aussengewinde, Zentrierbund mit Innengewinde

- ISO-Toleranz: g6

- Gewinde: M3 bis M20

- Geradheit: bis zu 0.02 mm

- Rundheit: bis zu 0.02 mm

- Wellendurchmesser: 3 bis 50 mm

- Länge: 3 bis 150 mm

 

Beschreibung / Grundlagen

Grundlegend dienen die der Lagerung von rotativen Wälzlagern. Durch ihre Konfigurierbarkeit lässt sich die Lagerposition exakt bestimmen. Die unterschiedlichen Befestigungsvarianten bieten für viele Anwendungen eine kompakte und platzsparende Möglichkeit, z.B. Wälzlager aufzunehmen.
Achsbolzen mit Bund oder Absatz eignen sich gut, um eine Lagerposition zu bestimmen. Der Bund des dient dabei als Auflagefläche für den Lagerinnenring. Da der Bund des Achsbolzen konfigurierbar ist, ist eine individuelle Anpassung einfache möglich. Die Option [YKC] bietet die Option eines besonders präzisen Achsbolzens mit Bund, mit einer Längentoleranz von +/- 0.05 mm. Durch diese Eigenschaft kann mit diesem Achsbolzen auf eine zusätzliche Distanzhülse verzichtet werden.
Die Achsbolzen sind auch mit doppelten Bund oder doppelt abgesetzt verfügbar. Diese eignen sich für Spannrollen mit kleinem Durchmesser, da der verkleinerte zusätzliche Absatz ein Schleifen der Spannrolle verhindern kann.
Achsbolzen mit Sicherungsringnut (Einstich) sind die am häufigsten verwendeten Lagerbolzen, da der Sicherungsring eine einfache Montage und Demontage ermöglicht. Mit der Option [SET] können die Achsbolzen inklusive Sicherungsring geliefert werden. Zudem bieten wir Achsbolzen mit Gewinde, die mit Außengewinde oder Innengewinde ausgewählt werden können.
Als Sonderform bietet unser Sortiment Achsbolzen mit Flansch. Durch die große Auflagefläche können gegenüber herkömmlichen Achsbolzen höhere Kräfte aufgenommen und gleichmäßiger verteilt werden. Kugellager befestigen wollen, die z.B. auch axialen Kräften standhalten sollen, bietet der Achsbolzen mit Flansch eine . Aufgrund seiner Vielseitigkeit kann der Achsbolzen mit Flansch für unterschiedlichste konstruktive Lösungsansätze verwendet werden.
Unser Sortiment umfasst unterschiedliche Antriebe zur Montage. Von dem typischen Sechskant, über Schlüsselfläche, bis zur zusätzlichen Querbohrung mit Gewinde, beispielsweise für eine Zugbeaufschlagung für Spannvorrichtungen.

 

Grundlegend ist das Einsatzfeld von Achsbolzen im Maschinenbau sehr groß. Ob in Synchrontrieben, Kettentrieben oder in diversen Aufgaben im Vorrichtungsbau
Lagerbolzen können in Kombination mit Kugellager oder Gleitlagerbuchsen verwendet werden. Sie können unter anderem Laufrollen (mit Wälzlager), Spannrollen oder Synchronriemenscheiben aufnehmen. Als Alternative für begrenzten Bauraum bieten wir Kurvenrollen an, welche ein einbaufertiger Zusammenbau aus Achsbolzen und Wälzlager sind.
Lagerbolzen werden auch häufig in Verbindung mit Gelenkarmen verwendet, um unterschiedliche Bewegungsabläufe zu gewährleisten.
Für hohe Belastungen bieten wir die Achsbolzen aus Vergütungsstahl, die verschleißresistent und langlebig mit einer Härte von bis zu 40HRC gefertigt werden.

 

Für die Befestigung von Achsbolzen bietet unser Sortiment auch passendeSchrauben und Muttern.

 

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel - Achsbolzen mit Spannrolle - Achsbolzen mit Innengewinde - Welle für Spannrolle - Bolzen für Spannrolle - Achsbolzen mit Gewinde

Anwendungsbeispiel Umlenkrolle
(1) Achsbolzen, (2) Spannrolle , (3) Distanzscheibe , (4) Montagewinkel , (5) Schraube , (6) Montageplatte

Anwendungsbeispiel - Achsbolzen mit Kettenspannrad - Achsbolzen mit Zentrierbund - Achsbolzen doppelt Abgesetzt - Achsbolzen doppelter Bund - Achsbolzen mit Innengewinde

Anwendungsbeispiel Kettenspannrad
(1) Achsbolzen, (2) Kettenspannrad , (3) Distanzscheibe, (4) Schraube

Anwendungsbeispiel - Achsbolzen mit Spannvorrichtung - Achsbolzen für Spannvorrichtung - Achsbolzen mit Querbohrung und Gewinde - Achsbolzen mit Außengewinde - Achsbolzen mit Gewinde - Rollenspanner mit Stellschraube

Anwendungsbeispiel Spannrolle
(1) Achsbolzen, (2) Sicherungsmutter, (3) Unterlegscheibe, (4) Spannrolle, (5) Anschlagblock mit Gewinde, (6) Stellschraube

Anwendungsbeispiel - Achsbolzen mit Gleitlagerbuchse - Achsbolzen mit Sicherungsring - Achsbolzen mit Außengewinde - Achsbolzen mit Gelenkarm - Achsbolzen mit Anlaufscheibe - Achsbolzen mit Gewinde

Anwendungsbeispiel Gelenkarm mit Gleitlagerbuchse
(1) Achsbolzen, (2) Sicherungsringe, (3) Gelenkarm , (4) Gleitlagerbuchse , (5) Anlaufscheibe

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FXMB6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA3
FXMB8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA4
FXMB10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]-MA[4,​5,​6]
FXMB12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[5,​6,​8]
FXMB15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
FXMB17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
FXMB20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
FXMB25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12]
FXMB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12,​16]
PFXMB6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA3
PFXMB8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA4
PFXMB10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]-MA[4,​5,​6]
PFXMB12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[5,​6,​8]
PFXMB15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
PFXMB17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
PFXMB20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
PFXMB25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12]
PFXMB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12,​16]
SFXMB6-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA3
SFXMB8-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[1,​3,​5]-MA4
SFXMB10-[4-60/1]-F[5-75/1]-T[2,​5,​8]-MA[4,​5,​6]
SFXMB12-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[5,​6,​8]
SFXMB15-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
SFXMB17-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
SFXMB20-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[6,​8,​10]
SFXMB25-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12]
SFXMB30-[4-60/1]-F[10-100/1]-T[2,​5,​8]-MA[8,​10,​12,​16]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Durchmesser - Welle
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff [MA] Durchmesser - Gewinde [F] Länge - Welle (bis Ringnut)
(mm)
[T] Länge - Absatz
(mm)
Y
(mm)
1 4 Arbeitstage 106StahlbrünierungEN 1.1191 Equiv.35 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 Arbeitstage 108StahlbrünierungEN 1.1191 Equiv.45 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1010StahlbrünierungEN 1.1191 Equiv.4 ~ 65 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1012StahlbrünierungEN 1.1191 Equiv.5 ~ 810 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1015StahlbrünierungEN 1.1191 Equiv.6 ~ 1010 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1017StahlbrünierungEN 1.1191 Equiv.6 ~ 1010 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1020StahlbrünierungEN 1.1191 Equiv.6 ~ 1010 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1025StahlbrünierungEN 1.1191 Equiv.8 ~ 1210 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1030StahlbrünierungEN 1.1191 Equiv.8 ~ 1610 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 106Stahlchemisch vernickeltEN 1.1191 Equiv.35 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 Arbeitstage 108Stahlchemisch vernickeltEN 1.1191 Equiv.45 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1010Stahlchemisch vernickeltEN 1.1191 Equiv.4 ~ 65 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1012Stahlchemisch vernickeltEN 1.1191 Equiv.5 ~ 810 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1015Stahlchemisch vernickeltEN 1.1191 Equiv.6 ~ 1010 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1017Stahlchemisch vernickeltEN 1.1191 Equiv.6 ~ 1010 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1020Stahlchemisch vernickeltEN 1.1191 Equiv.6 ~ 1010 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1025Stahlchemisch vernickeltEN 1.1191 Equiv.8 ~ 1210 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 4 Arbeitstage 1030Stahlchemisch vernickeltEN 1.1191 Equiv.8 ~ 1610 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 Arbeitstage 106Rostfreier StahlunbehandeltEN 1.4301 Equiv.35 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 3 Arbeitstage 108Rostfreier StahlunbehandeltEN 1.4301 Equiv.45 ~ 751 ~ 54 ~ 60
1 3 Arbeitstage 1010Rostfreier StahlunbehandeltEN 1.4301 Equiv.4 ~ 65 ~ 752 ~ 84 ~ 60
1 3 Arbeitstage 1012Rostfreier StahlunbehandeltEN 1.4301 Equiv.5 ~ 810 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 Arbeitstage 1015Rostfreier StahlunbehandeltEN 1.4301 Equiv.6 ~ 1010 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 Arbeitstage 1017Rostfreier StahlunbehandeltEN 1.4301 Equiv.6 ~ 1010 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 Arbeitstage 1020Rostfreier StahlunbehandeltEN 1.4301 Equiv.6 ~ 1010 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 Arbeitstage 1025Rostfreier StahlunbehandeltEN 1.4301 Equiv.8 ~ 1210 ~ 1002 ~ 84 ~ 60
1 3 Arbeitstage 1030Rostfreier StahlunbehandeltEN 1.4301 Equiv.8 ~ 1610 ~ 1002 ~ 84 ~ 60

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Achsbolzen / Achslagerbolzen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerDg61mm-SchritteAuswahlM
Regel-gewinde
VHWStückpreis
AusführungNr.YFTMA (Regelgewinde)FXMBPFXMBSFXMB
FXMB

PFXMB

SFXMB
66-0.004
-0.012
4~605~751 3 53       M381412   
88-0.005
-0.014
 4      M4101714   
10102 5 8 456    M6132118   
1212-0.006
-0.017
10~100  568   M8152421   
1515   6810  182825   
1717     203228   
2020-0.007
-0.020
     243632   
2525    81012 294338   
3030    8101216345044   
 
GewindegrößeNutzlängeTiefe der Vorbohrung
M3611
M4814
M51017
M61220
M81225
M102029
M122434
M163244
Bitte wählen Sie Y, F und T so aus, dass sich M und MA nicht gegenseitig behindern.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenende Innengewinde Befestigung Innengewinde Form - Halterteil Schlüsselflächen
Härte nicht definiert

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es lange Achsbolzen?

Antwort:

Wir bieten Achsbolzen in einer konfigurierbaren Länge von ca. 150 mm. Sollte diese Länge nicht ausreichen kann je nach Ausführung eine Rotationsachse als Alternative dienen.

Frage:

Gibt es hohle Achsbolzen?

Antwort:

Aktuell bietet unserem Sortiment keine hohlen Achsbolzen. Allerdings bietet MISUMI hohle Rotationsachsen an. Diese können auf ähnliche Weise konfiguriert werden und stellen je nach Anwendung eine mögliche Alternative dar.

Frage:

Welche Rundheit haben Achsbolzen?

Antwort:

Je nach Achsbolzen ist die Rundheit bei bis zu 0.02 mm. Es ist zu empfehlen, sich auf die angegebenen Werte in der jeweiligen technischen Zeichnung, sowie Spezifikationen des Achsbolzen zu beziehen.

Frage:

Wie gerade sind Achsbolzen ausgerichtet?

Antwort:

Unsere Achsbolzen besitzen eine präzise gefertigte Geradheit von ca. 0.02 mm. Die Montageseite der MISUMI Achsbolzen ist feiner bearbeitet, um einen geraden Sitz und eine exakte Ausrichtung zu ermöglichen. Details können Sie der technischen Zeichnung oder Spezifikationen entnehmen.

Frage:

Sind Achsbolzen mit Flansch für Spannrollen geeignet?

Antwort:

Achsbolzen mit Flansch können auch in Anwendungen mit Spannrollen zum Einsatz kommen. Wird ein Achsbolzen mit Bund verwendet kann auf eine zusätzliche Distanzhülse verzichtet werden. Der Bund des Achsbolzen mit Flansch ist konfigurierbar und kann individuell auf die Lagerposition konfiguriert werden.

Frage:

Gibt es rostfreie Achsbolzen?

Antwort:

MISUMI bietet Achsbolzen aus Edelstahl. Zudem sind unsere Achsbolzen aus Stahl optional mit einer Oberflächenbeschichtung verfügbar, um sie vor Korrosion und Umgebungseinflüssen zu schützen. Für unsere Achsbolzen sind brüniert und vernickelt erhältlich.

Frage:

Gibt es Achsbolzen aus Vergütungsstahl?

Antwort:

Im Online-Shop von MISUMI finden sie eine große Anzahl von Achsbolzen aus Vergütungsstahl. Diese können zusätzlich mit den Oberflächenbeschichtungen brüniert oder vernickelt vor Korrosion geschützt werden.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support