Lagergehäuse / Flansch wählbar, abgesetzt / Zylindersenkbohrung / Sicherungsring / zweifaches Rillenkugellager / Material wählbar / Beschichtung wählbar

Lagergehäuse / Flansch wählbar, abgesetzt / Zylindersenkbohrung / Sicherungsring / zweifaches Rillenkugellager / Material wählbar / Beschichtung wählbar
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Zur Positionierung verwenden. Es handelt sich um einen Typ mit wählbarem L-Maß und einem Sicherungsring.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Technische Zeichnung

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör Sicherungsring
RundQuadratischKompaktLagerGehäuseGehäuse
BGRZBBGSZBBGCZBStahlEN 1.1191 äquivalentSchwarz brüniertFederstahl
BGRZBGSZBGCZChemisch vernickeltEN 1.4301 äquivalent*1
BARZBASZBACZAluminiumlegierung Serie 2000Klar eloxiertEN 1.4301 äquivalent
SBARZSBASZSBACZ* Rostfreier Stahl
SBGRZSBGSZSBGCZEN 1.4301 äquivalent-
* Lager mit Gummidichtungen (VV und DD) sind alle aus Stahl gefertigt.
* 1 Bei D = 68 ~ 90 ist der Sicherungsring aus chemisch vernickeltem Federstahl.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen finden Sie unter Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer-L
 
Ausführung Lager Dichtung
BGRZ
SBASZ
 6003
6904
 ZZ
VV
-
-
50
65

Hinweis: Die verwendete Lagernummer ist in der Artikelnummer des Lagergehäuses enthalten.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 


 

Generelle Informationen

 

Lagergehäuse Sortiment - Flanschlager - Stehlager T-Form - Stehlager L-Form - Flanschlagergehäuse - Lagergehäuse gerade - Lager mit Gehäuse

 

Auswahldetails von Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

- Gehäuse-Werkstoff: Aluminium, Stahl, rostfreier Stahl

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, eloxiert, vernickelt

- Kugellager-Werkstoff: Stahl, rostfreier Stahl

- ISO-Toleranzen: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

- Lagergehäuse Arten: runder Flansch, quadratischer Flansch, kompakter Flansch, Führungsflansch, T-Form, L-Form, Blockform

- Kugellager-Arten: Rillenkugellager, Schrägkugellager

- Innendurchmesser: von 3 mm bis 50 mm

 

Die Vielfalt der Lagergehäuse finden Sie in der Übersicht der Stehlager-Ausführungen als PDF.

Die unterschiedlichen Bauformen der Flanschlager finden Sie in der Übersicht der Flanschlagergehäuse-Ausführungen als PDF.

 

Beschreibung / Grundlagen

Lagergehäuse sind sehr robust und ermöglichen eine einfache und schnelle Montage. Sie dienen der Aufnahme von sich drehenden Maschinenelementen im Maschinenbau. Die Gehäuselager sind in der Regel für die Aufnahme von Rotationswellen oder Torsionswellen vorgesehen. Unter die Arten der Lagergehäuse fallen die Stehlager, Flanschlager, Spannlager und der Lagerbock. Sie können mit einfachen Kugellagern bestückt werden. Allerdings gibt es Lagergehäuse, in denen Schrägkugellager verbaut sind, die zusätzlich Axialkräfte aufnehmen können.Gehäuselager sind mit einreihigen, zweireihigen und dreireihigen Rillenkugellagern oder Schrägkugellagern verfügbar.Die unterschiedlichen Bauformen der Lagergehäuse können horizontal oder vertikal zum Einsatz kommen. Für die horizontale Montage bietet MISUMI Lagergehäuse als Stehlager in L-Form und T-Form an, sowie als quadratischer Lagerblock. Für die vertikale Montage werden häufig Flanschlagergehäuse, auch Flanschlager genannt, verwendet. Eine Lagereinheit von MISUMI, obgleich Stehlager oder Flanschlager, ist doppelt oder dreifach gelagert (mit Wälzlagern) verfügbar, um auftretende Hebelkräfte aufzunehmen.
Die Kugellager sind mit Sicherungsringen, oder Lagerdeckel in den Lagergehäusen befestigt. Somit kann das Lager nach Bedarf ausgewechselt werden.

 

Zwei und mehrreihige Lagergehäuse

Mehrreihige Lagergehäuse eignen sich gut für Anwendungen, die mit Hebelkräften belastet werden. Sie können als Flanschlagergehäuse, oder Stehlagergehäuse zu einer höheren Stabilität in der Rotationsbewegung beitragen.
Das Flanschlager mit Schrägkugellager und verschraubten Lagerdeckel kann als Festlager verwendet werden. Hierbei ist ein Loslager im Verbund zu empfehlen.
Die Kombination aus Fest und Loslager kann für ein Längenausgleich sorgen. Dieser vermeidet eine unerwünschte Stauchung einer Welle, oder einem Gewindetrieb. Eine Stauchung kann eine Unwucht und dadurch Vibrationen in einer Applikation erzeugen und zu Ungenauigkeit führen

 

Beispiel zweireihiges Flanschlager - dreireihiges Flanschlager - Flanschlagergehäuse mit Rillenkugellager - Flanschlagergehäuse mit Schrägkugellager - Lager mit Gehäuse
Beispiel – mehrreihige Lagergehäuse – (1) Rillenkugellager, (2) Flanschlagergehäuse, (3) Lagerdeckel, (4) Schraube Lagerdeckel, (5) Schrägkugellager, (6) Distanzhülse, (7) Distanzhülse für Innenring

 

Kugellager-Dichtungen für Lagergehäuse

ZZ (2Z): zweifach gekapselt
VV (2RZ): Kontaktlose Gummidichtung
DD (2RS): Berührende Gummidichtung (leicht erhöhte Reibung)

 

Anwendungsbereiche

MISUMI Lagergehäuse, Flanschlager und Stehlager können in nahezu allen Anwendungen verwendet werden. Lagergehäuse werden häufig als Flanschlager oder Stehlager zur Lagerung von Kugelgewindetrieben und Rotationswellen verwendet. Zudem sind sie Häufig in Förderbändern, oder in der Lagerung von Wellen in Synchronriementrieben, als auch Kettenantrieben zu finden. Als Fest und Loslager können die Lagereinheiten hohen Belastungen und Drehzahlen standhalten. Zudem sind die gekapselten oder abgedichteten Lager vor äußeren Einflüssen geschützt.

 

Werkstoffe

Die Gehäuse der Lagereinheiten sind in Stahl, rostfreiem Stahl und Aluminium verfügbar. Durch die zusätzliche Wahlmöglichkeit der Kugellager kann ein Stehlagergehäuse oder Flanschlagergehäuse aus verschiedenen Materialien bestehen. Die Lagergehäuse sind wahlweise mit Stahl, oder Edelstahl-Kugellagern verbaut. Zudem kann ein Lagergehäuse, dass als Festlager verwendet werden kann, zusätzlich am Lagerdeckel mit einer Kautschukdichtung versehen sein.

 

Beschichtungen

Die MISUMI Stehlager und Flanschlager aus Stahl können wahlweise brüniert, lackiert, chemisch vernickelt werden. Die Lagergehäuse aus Aluminium können eloxiert werden, um sie je nach Bedarf oder Umgebungseinflüsse bestmöglich vor Korrosion zu schützen.

 

Dimensionen

 

Ausführungen Stehlager

Form

Befestigungsmethode

Merkmale

T-Form (extrudiert)

Stehlager extrudiert - Stehlagergehäuse T-Form - Lagergehäuse mit Sicherungsring - Lagergehäuse Ecken gerundet - Lager mit Gehäuse

- Wirtschaftliches extrudiertes Gehäuse
- Bis zu 30% günstiger als gefräste Gehäuse
- Höhere Sicherheit durch abgerundete Ecken

T-Form

Stehlager T-Form - Lagergehäuse mit Sicherungsring - Stehlagergehäuse Ecken gefast - Lager mit Gehäuse

- Stabil trotz schmaler Bauweise
- Für hohe Positioniergenauigkeit mit Nut verfügbar
- Wahlweise mit Schmiermittel für geringe Partikelbildung

L-Form

Lagergehäuse L-Form - Stehlager schmal - Lagergehäuse mit Sicherungsring - Lager mit Gehäuse

- Geringe Breite

Blockform (Innengewinde)

Lagergehäuse Blockform mit Innengewinde - Stehlager Montage von unten - Lagerblock mit Innengewinde - Lager mit Gehäuse

- Befestigung von unten durch Innengewinde
- Kompakte Bauweise für begrenzten Bauraum

Blockform

Lagergehäuse Blockform mit Durchgangsbohrung - Stehlager mit Durchgangsbohrung - Lagerblock mit Bohrung - Stehlagergehäuse Blockform - Lager mit Gehäuse

- Geringe Bauhöhe

Gerade

Lagergehäuse gerade - Lagergehäuse seitliche Montage - Gehäuselager Querbohrung - Lagergehäuse Endmontage - Lager mit Gehäuse

- Befestigung von vorne
- Kompakte Bauweise für begrenzten Bauraum
- Ausführung mit Absatz Höhengenauigkeit +/- 0,02 mm

Tabelle – Anwendung Stehlager

 

Ausführungen Flanschlager

Kugellager

Ausführung

Verwendung

Einfach

Flanschlager kleiner Durchmesser - Flanschlagergehäuse mit Senkbohrung - Flanschlager flach - Lagergehäuse rund - Lager mit Flansch

- Kann an mehreren Wellenpositionen verwendet werden
- Platzsparende Ausführung mit kleinem Durchmesser verfügbar

Mit Zentrierbund
Flanschlager mit Zentrierbund - Flanschlagergehäuse mit Zentrierung - Flanschlager mit Bund - Lager mit Flansch

- Wird häufig zum Sichern an mehreren Stellen verwendet
- Der Zentrierbund kann zur Positionierung verwendet werden

Doppelt

Flanschlagergehäuse für schwere Lasten - Flanschlager doppelt - Flaschlager mit zwei Kugellager - Lager mit Flansch

- Für schwere Lasten geeignet
- Zusätzliche Abstützung der Achse
- Länge frei wählbar

Mit Zentrierbund
Flanschlagergehäuse doppelt mit Zentrierbund - Flanschlager mit Zentrierung - Flanschlager mit zwei Kugellager - Lager mit Flansch

- Für schwere Lasten geeignet
- Der Zentrierbund kann zur Positionierung verwendet werden
- Länge frei wählbar

Tabelle – Anwendung Flanschlager

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei der Montage von Lagergehäusen ist auf einen spannungsfreien Einbau zu achten, um Vibrationen, Geräusche und Beschädigungen zu vermeiden. Die Bohrungen oder Gewinde der Montagefläche sollten daher möglichst genau positioniert werden, um Spannungen an der Welle oder Spindel zu verhindern. Hierbei können zusätzlich Zylinderstifte in der Grundplatte eine hilfreiche Möglichkeit darstellen. Ebenso sollte bei der Montage der Lagergehäuse darauf geachtet werden, dass die Kontaktflächen sauber sind.
MISUMI bietet auch Lagergehäuse als Sondervariante, mit einer Positionierungsnut auf der Unterseite, um eine genaue Ausrichtung vorzubestimmen.

 

Lagergehäuse Montage mit Zylinderstift - Lagergehäuse Montage mit Passfedernut - Stehlager positionierung - Stehlagergehäuse Montage
Anwendungsbeispiel – Stehlager Montage mit Zylinderstift, Stehlager Montage mit Passfedernut, (1) Zylinderstift

 

Die zusätzliche Option [NA] ermöglicht, dass die Lagergehäuse und Kugellager nicht vormontiert geliefert werden. Dies kann die Montage je nach Montageverfahren deutlich vereinfachen.

Bei einigen Varianten mit Schrägkugellager, müssen die Lager bei Montage gefettet werden.

 

Flanschlagergehäuse mit Innengewinde

Eine weitere Sonderform bietet MISUMI mit dem Flanschlager mit Innengewinde. Dieses Flanschlager bietet den Vorteil, dass es von der Vorderseite und der Rückseite montiert werden kann. Dieses Flanschlagergehäuse bietet eine hohe Flexibilität in der Montage und die Möglichkeit, Lagergehäuse zu Standardisieren und Vielfalt zu reduzieren.

 

Lagergehäuse mit Innengewinde - Flanschlagergehäuse mit Innengewinde - Lager mit flansch und Innnengewinde
Anwendungsbeispiel – (1) Montage Flanschlagergehäuse mit Innengewinde, (2) Montage Flanschlagergehäuse mit Senkbohrung

 

Lagergehäuse für Axialbelastung

Sollten hohe Axialkräfte auftreten, bietet MISUMI eine Sonderform der Flanschlager im Verbund aus Nadellager für die Radialkräfte und Axialkugellager für die Aufnahme von Axialkräften.

 

Flanschlagergehäuse mit Axialkugellager - Flanschlager mit Nadellaer und Axiallager - Lager mit Flansch
Anwendungsbeispiel – (1) Gehäuselager mit Nadellager und Axialkugellager BGCT, (F) Lastrichtung

 

Wartung

Bei Lagergehäusen kann nach dem Erreichen der Lebensdauer das verbaute Lager ersetzt werden. Falls die Lager in das Lagergehäuse eingepresst sind, ist es zu empfehlen das komplette Lager mit Gehäuse auszutauschen. Welche Lagernummer in dem Lagergehäuse von MISUMI verbaut ist, ist erkennbar an der Artikelnummer der Lagereinheit.
Weitere Informationen über die verwendeten Lager finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Hinweis: Nach Bestimmung der Lagernummer können Sie diese im Suchfenster eingeben, um die Tragwerte und Spezifikationen der Lager für die Berechnung zu ermitteln.

 

Anwendungsbeispiele
Anwendungsbeispiel - Flanschlagergehäuse mit Schrägkugellager - Flanschlager mit drei Kugellager - Festlager - Lager mit Gehäuse

Anwendungsbeispiel Flanschlagergehäuse
(1) Hülse, (2) Wellenmutter, (3) Rillenkugellager, (4) Gehäuse, (5) Rotationswelle, (6) O-Ring, (7) Schrägkugellager, (8) Hülse

Anwendungsbeispiel - Stehlagergehäuse mit Förderriemen - Stehlager für Föderband - Lager mit Gehäuse

Anwendungsbeispiel Stehlager mit Förderriemen
(1) Stehleger, (2) Rotationsachse, (3) Förderriemen, (4) Laufrad für Flachriemen, (5) Hülse

Anwendungsbeispiel - Lagergehäuse Frontmontage - Lagergehäuse gerade - Lagergehäuse mit Querbohrung - Lager mit Gehäuse

Anwendungsbeispiel Lagergehäuse
(1) Lagergehäuse, (2) Metallscheibe, (3) Schraube, (4) Montageplatte, (5) Mutter

Anwendungsbeispiel - Flanschlagergehäuse mit Klemmring - Flanschlager mit Stellring - Lager mit Flansch - Flanschlager mit zwei Kugellager

Anwendungsbeispiel Flanschlagergehäuse mit Klemmring
(1) Flanschlager, (2) Klemmring

   

Ergänzungsartikel

 

Rotationswellen

Rotationsachsen - Rotationswellen - Sortiment

 

Torsionswellen

Torsionswellen - Motorwellen - Sortiment

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Sortiment

 

Metallscheiben / Hülsen

Metallscheiben - Hülsen - Sortiment

 

Schrauben

Schrauben - Passchrauben - Schulterschrauben - Ansatzschrauben - Senkkopfschrauben - Sechskantschrauben - Zylinderkopfschrauben - Sortiment

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Warum Fest- und Loslager?

Eine Fest- und Loslagerung ist in vielen rotativen Anwendungen zu empfehlen. Ein Festlager wird häufig Antriebsseitig verwendet. Zudem kann durch das Festlager eine feste Position der Rotationsachse oder Torsionswelle definiert werden. Das Loslager hingegen lässt eine kleine axiale Abweichung zu und gleicht somit eine Längenänderung oder eine Längentoleranz aus. Hierdurch wird eine Stauchung und Biegung der Rotationswelle vermieden und verhindert durch den Längenausgleich eine Unwucht.

 

Welche Lagergehäuse gibt es?

Grundsätzlich wird eine Lagereinheit in Stehlager, Flanschlager, Spannlager und Lagerbock unterteilt. Die Stehlager gibt es in verschiedenen Grundformen, wie Blockform, T-Form, L-Form und gerade für eine seitliche Montage. Die Stehlager wenden meist fest auf einer horizontalen Grundplatte montiert. Flanschlager hingegen können auf vertikal montiert werden, um eine Achse rotativ zu lagern. Standardmäßig sind die Lagergehäuse mit Rillenkugellagern einreihig oder mehrreihig verbaut. Allerdings gibt es auch Lagergehäuse, die mit Schrägkugellagern für Axialkräfte ausgestattet sind.

 

Welche Kugellager sind in Lagereinheiten verbaut?

In den MISUMI Lagereinheiten, auch Lagergehäuse und Flanschlagergehäuse genannt, sind wahlweise mit Rillenkugellagern und Schrägkugellagern versehen. MISUMI bietet Flanschlagergehäuse auch in einer Kombination aus Rillenkugellager und Schrägkugellager. Somit können Radialkräfte und Hebelkräfte aufgenommen werden und sie enthalten zudem die Möglichkeit Axialkräften standzuhalten.

 

Was bedeutet ZZ bei Lagern mit Gehäuse?

Das ZZ-Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, kann je nach Kugellager-Hersteller und Ausführung variieren. Das ZZ in der Lagergehäuse-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager des Lagergehäuses abdecken und schützen. Diese sollten nicht entfernt werden, da diese dabei beschädigt werden können und bei erneutem einsetzten die Funktion beinträchtigen können. Hier ist zu empfehlen die Kugellager von dem Stehlagergehäuse komplett zu erneuern.

 

Welche Toleranz hat der Lagerinnenring?

Die Toleranz der Kugellager im Lagergehäuse hängt von der Größe des Innendurchmessers ab. Die Lagertoleranzen finden Sie in dem folgenden Dokument Radiallager Toleranzen als PDF.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BACZ6000DD-35
BACZ6000DD-50
BACZ6000VV-35
BACZ6000VV-50
BACZ6000ZZ-35
BACZ6000ZZ-50
BACZ6000ZZ-**
BACZ6001DD-35
BACZ6001DD-50
BACZ6001VV-35
BACZ6001VV-50
BACZ6001ZZ-35
BACZ6001ZZ-50
BACZ6001ZZ-**
BACZ6002DD-45
BACZ6002DD-65
BACZ6002VV-45
BACZ6002VV-65
BACZ6002ZZ-45
BACZ6002ZZ-65
BACZ6002ZZ-**
BACZ6003DD-50
BACZ6003DD-65
BACZ6003VV-50
BACZ6003VV-65
BACZ6003ZZ-50
BACZ6003ZZ-65
BACZ6004DD-60
BACZ6004DD-70
BACZ6004VV-60
BACZ6004VV-70
BACZ6004ZZ-60
BACZ6004ZZ-70
BACZ6004ZZ-**
BACZ605DD-25
BACZ605DD-35
BACZ605ZZ-25
BACZ605ZZ-35
BACZ605ZZ-**
BACZ606DD-25
BACZ606DD-40
BACZ606ZZ-25
BACZ606ZZ-40
BACZ606ZZ-**
BACZ608DD-25
BACZ608DD-35
BACZ608VV-25
BACZ608VV-35
BACZ608ZZ-25
BACZ608ZZ-35
BACZ608ZZ-**
BACZ6200DD-45
BACZ6200DD-55
BACZ6200VV-45
BACZ6200VV-55
BACZ6200ZZ-45
BACZ6200ZZ-55
BACZ6200ZZ-**
BACZ6201DD-45
BACZ6201DD-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmmesser - Lager
(mm)
[L] Breite
(mm)
Werkstoff - Gehäuse Werkstoff - Lager Oberflächenbehandlung Ausführung - Flansch Lager-Teilenummer Auswahl - Dichtung [H] Aussendurchmesser - Flansch
(mm)

71.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101035[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6000DD (Kontaktdichtung beidseitig)52

71.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101050[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6000DD (Kontaktdichtung beidseitig)52

71.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101035[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6000VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)52

71.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101050[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6000VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)52

65.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101035[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6000ZZ (Deckscheibe beidseitig)52

65.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101050[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6000ZZ (Deckscheibe beidseitig)52

-

1 8 Arbeitstage 1010-[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6000ZZ (Deckscheibe beidseitig)52

76.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101235[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6001DD (Kontaktdichtung beidseitig)54

76.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101250[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6001DD (Kontaktdichtung beidseitig)54

76.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101235[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6001VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)54

76.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101250[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6001VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)54

69.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101235[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6001ZZ (Deckscheibe beidseitig)54

69.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101250[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6001ZZ (Deckscheibe beidseitig)54

-

1 8 Arbeitstage 1012-[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6001ZZ (Deckscheibe beidseitig)54

80.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101545[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6002DD (Kontaktdichtung beidseitig)62

80.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101565[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6002DD (Kontaktdichtung beidseitig)62

80.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101545[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6002VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)62

80.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101565[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6002VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)62

73.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101545[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6002ZZ (Deckscheibe beidseitig)62

73.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101565[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6002ZZ (Deckscheibe beidseitig)62

-

1 8 Arbeitstage 1015-[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6002ZZ (Deckscheibe beidseitig)62

92.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101750[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6003DD (Kontaktdichtung beidseitig)66

92.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101765[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6003DD (Kontaktdichtung beidseitig)66

92.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101750[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6003VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)66

92.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101765[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6003VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)66

84.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101750[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6003ZZ (Deckscheibe beidseitig)66

84.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101765[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6003ZZ (Deckscheibe beidseitig)66

94.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102060[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6004DD (Kontaktdichtung beidseitig)77

94.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102070[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6004DD (Kontaktdichtung beidseitig)77

94.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102060[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6004VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)77

94.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102070[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6004VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)77

85.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102060[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6004ZZ (Deckscheibe beidseitig)77

85.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 102070[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6004ZZ (Deckscheibe beidseitig)77

-

1 8 Arbeitstage 1020-[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6004ZZ (Deckscheibe beidseitig)77

59.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10525[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt605DD (Kontaktdichtung beidseitig)38

59.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10535[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt605DD (Kontaktdichtung beidseitig)38

53.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10525[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt605ZZ (Deckscheibe beidseitig)38

53.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10535[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt605ZZ (Deckscheibe beidseitig)38

-

1 8 Arbeitstage 105-[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt605ZZ (Deckscheibe beidseitig)38

62.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10625[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt606DD (Kontaktdichtung beidseitig)41

62.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10640[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt606DD (Kontaktdichtung beidseitig)41

56.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10625[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt606ZZ (Deckscheibe beidseitig)41

56.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10640[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt606ZZ (Deckscheibe beidseitig)41

-

1 8 Arbeitstage 106-[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt606ZZ (Deckscheibe beidseitig)41

65.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10825[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt608DD (Kontaktdichtung beidseitig)47

65.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10835[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt608DD (Kontaktdichtung beidseitig)47

65.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10825[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt608VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)47

65.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10835[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt608VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)47

59.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10825[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt608ZZ (Deckscheibe beidseitig)47

59.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10835[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt608ZZ (Deckscheibe beidseitig)47

-

1 8 Arbeitstage 108-[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt608ZZ (Deckscheibe beidseitig)47

76.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101045[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6200DD (Kontaktdichtung beidseitig)56

76.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101055[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6200DD (Kontaktdichtung beidseitig)56

76.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101045[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6200VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)56

76.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101055[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6200VV (kontaklose Dichtung, beidseitig)56

69.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101045[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6200ZZ (Deckscheibe beidseitig)56

69.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101055[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6200ZZ (Deckscheibe beidseitig)56

-

1 8 Arbeitstage 1010-[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6200ZZ (Deckscheibe beidseitig)56

78.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101245[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6201DD (Kontaktdichtung beidseitig)58

78.05 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101255[Aluminium (EN AW-2017 Equiv.)] Aluminiumlegierung Serie 2000[Stahl] StahlEloxiert (klar)Kompakt6201DD (Kontaktdichtung beidseitig)58

Loading...

Zurück zur Kategorie Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Technische Zeichnung

 

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerL
Auswahl
SdDH7 BHWTdhD1g7 P.C.D.KAFd1d2H1
AusführungLager-Nr.DichtungToleranzToleranz
(rund)
BGRZB
BGRZ
BARZ
SBARZ
SBGRZ

(quadratisch)
BGSZB
BGSZ
BASZ
SBASZ
SBGSZ

(kompakt)
BGCZB
BGCZ
BACZ
SBACZ
SBGCZ
623ZZ
zweifach gekapselt

*1
*2VV
Kontaktlose Dichtung
Gummidichtung

*2DD
Berührende Dichtung
Gummidichtung
20 305310+ 0.015
0
42.6533167714-0.006
-0.024
242724-6.53.53.1
62420 305413+ 0.018
0
52.653518917262826
60525 35551452.6538208101828302884.54.1
62535 40101652.6540221220-0.007
-0.028
303130
60625 40561762.6541231321313231
62635 451019+ 0.021
0
62.6544251524343434
69825 35581962.6544251524343434
60825 3552272.6547291827373637
62835 45102482.8550322030403740
680020 305101952.6544251524343434
690025 4052262.6547291927373637
600035 50102682.8552342232-0.009
-0.034
423942
620045 55153092.8556382436464246
680125 355122152.8547291726-0.007
-0.028
373637
690135 50102462.8550312130403840
600135 50102882.8554362434-0.009
-0.034
444044
620145 551532+ 0.025
0
102.8558402638484348
680225 35101524+ 0.021
0
52.8550322030-0.007
-0.028
403740
690235 60102872.855937102535-0.009
-0.034
4745479.55.55.1
600245 651532+ 0.025
0
92.8562402838504650
620250 651535113.7566442942544954
690345 55151730+ 0.021
0
72.8560382736484648
600350 651535+ 0.025
0
103.7566443142545054
620360 702040123.9572503448605460
680435 5010203273.756240283850464424
690450 65153793.75724711344559545424116.66.1
600460 702042123.957754365064595632
620465 702047143.9581584054-0.010
-0.040
68625934
680535 5015253773.7572473445-0.009
-0.034
59545424
690535 50154293.957754365064595532
600560 802047123.958858134154-0.010
-0.040
726763361498.1
620565 802052+ 0.030
0
154.29464456078726839
680635 50153042+ 0.025
0
73.957754113650-0.009
-0.034
64595632116.66.1
690635 50154793.958858134154-0.010
-0.040
726762361498.1
600660 802055+ 0.030
0
134.29666486280737040
620670 802062164.210474557088797744
600770 80203562144.210474557088797544
620770 90207217612688206484-0.012
-0.047
10595925117.51111
600880 90254068155.211482136078-0.010
-0.040
968680541498.1
620870 90208018613496207492-0.012
-0.047
113102985617.51111
6010ZZ
zweifach gekapselt
80205080166134967492113-9856
62101002090+ 0.035
0
20714711083106126-10472
Überprüfen Sie die verfügbaren Größen in der Preisliste.
*1 Nrn. 623, 624, 605 und 606 sind nicht für VV (kontaktlose Dichtungen) erhältlich.
*2 Lager mit Gummidichtungen sind alle aus Stahl gefertigt.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 

Grundlegende Informationen

Form Führungsflansch Anzahl - Lager Mehrere Ausführung - Lager Rillenkugellager
Sicherungsring Vorhanden

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support