Rillenkugellager / B6□□ZZ / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / 2-8mm

Rillenkugellager / B6□□ZZ / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / 2-8mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 2 - 8 mm / [Außendurchmesser] 5 - 28 mm / [Breite] 2.3 - 9 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von MISUMI erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 2 und 8 mm und den Außendurchmesser zwischen 5 und 28 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 2.3 und 9 mm. Unsere Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: offen.


Herstellerdetails:
[Merkmale] Material und Form der Abschirmung: Doppelabschirmung, Innen- und Außenringmaterialien: JIS-SUJ (Wälzlagerstahl)2, Außenring-Typ: flach, Präzision (JIS): Klasse 0.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer
B626ZZ

 

Generelle Informationen

 

Kugellager - Rillenkugellager - Axiallager - Axialkugellager - Axialrillenkugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Spannlager

 

Auswahldetails der Kugellager

- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt

- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager

- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut

- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl

- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm

 

Kugellager-Bezeichnung (Nachsetzzeichen / Suffix):

Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.

 

- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Wälzlager

Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager. 
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.

 

Rillenkugellager

Rillenkugellager sind die meistverwendeten rotativen Wälzlager. Diese Art Kugellager ist hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Rillenkugellager ist für die Lastaufnahme von Radialkraft und leichte Axialkraft vorgesehen. Rillenkugellager sind für hohe Drehzahlen geeignet und werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet. MISUMI bietet Kugellager bereits in Gehäusen und Halter integriert als Lagergehäuse im Sortiment an.

 

Anwendungsbereiche

 

Kugellager - Chemische Beständigkeit

 Chemische Beständigkeit

Kunststoff-Kugel

Metall-Kugel

Keramik-Kugel

Lagerringe

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4542 Equiv.

Abdeckscheibe

-

-

-

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Lagerkugeln

Glas

Keramik
(Aluminiumoxid)

Keramik
(Aluminiumoxid)

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Keramik

Keramik

Kugelkäfig

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Fluorkunststoff

Fluorkunststoff

Säuren

Salzsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

gut

bedingt geeignet

gut

Schwefelsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salpetersäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Basen

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Lösungsmittel

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salzwasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Wasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).

 

Werkstoffe Kugellager

Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.

Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.

 

Wartung

Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.

 

Ergänzungsartikel

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Stahl Wellenmutter - Edelstahl Wellenmutter - Wellen Sicherungsmutter - Wellenmutter mit Klemmschraube - Wellenmutter mit Madenschraube - Wellenmontage

 

Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Lager mit Gehäuse - Lagergehäuse - Lagereinheiten - Halter mit Kugellager - Kugellager mit Gehäuse - Lagergehäuse mit Flansch - Wellenhalter mit Kugellager

 

Rotationsachsen / Rotationswellen

Rotationsachse - Rotationswelle- Welle abgesetzt - Welle doppelt abgesetzt - Welle mit Außengewinde Welle mit Innengewinde - Welle mit Passfedernut

 

Motorwellen / Torsionswellen

Motorwelle - Torsionswelle - Welle mit Bund - Welle mit Schulter - Welle abgesetzt - Welle mit Passfedernut

 

Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Gleitlager - wartungsfrei - Gleitlagerbuchsen - Gleitlagerbuchse mit Bund - Gleitlagerbuchse mit Flansch - Kunststoffbuchse - Kunststoff Gleitlagerbuchse

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was bedeutet DD bei einem Kugellager?

Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.

 

Was heißt ZZ bei Kugellager?

Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.

 

Wie lange hält ein Kugellager?

Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.

 

Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?

Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.

 

Welche Vorteile haben Kugellager?

Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
B602ZZ
B603ZZ
B604ZZ
B605ZZ
B606ZZ
B608ZZ
B623ZZ
B624ZZ
B625ZZ
B626ZZ
B628ZZ
B633ZZ
B634ZZ
B635ZZ
B636ZZ
B638ZZ
B673ZZ
B674ZZ
B675ZZ
B676ZZ
B678ZZ
B682AZZ
B682ZZ
B683ZZ
B684ZZ
B685ZZ
B686ZZ
B688ZZ
B692AZZ
B692ZZ
B693ZZ
B694ZZ
B695ZZ
B696ZZ
B698ZZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B/T] Breite
(mm)
[Cr] Dynamische Tragzahl
(N)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

4.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10273.538560000127

2.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039557056000187

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10412495748000350

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105145133040000505

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106176219038000835

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1082273350340001400

4.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10310463050000218

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104135130040000485

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105165173036000670

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106196234032000885

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1082484000280001590

3.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104165134036000523

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105196233632000835

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1062273333300001423

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1082894563280001983

4.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10362.52087100074

4.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10472.52226000088

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10582.521853000131

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10610349545000218

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108123.554340000274

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.562.62087100074

3.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10252.31698500050

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1037339063000130

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1049464053000224

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10511571545000281

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106135108040000440

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108165161036000710

4.54 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.573.538563000127

3.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102633307500098

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1038456060000179

4.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10411471548000276

3.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105134108043000430

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106155135040000530

3.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108196199036000865

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerdDBr
(min)
TragzahlZulässige Drehzahl (1/min) (Referenz)Relative MaßeGewicht (g) (Referenz)Stückpreis
Cr (Dynamisch)
N
Cor (Statisch) NDs
(min)
dh
(max)
R
(max)
B682ZZ252.30.0816950850002.73.90.080.17 
B692ZZ63.00.1533098750003.04.80.150.38 
B602ZZ73.5385127600003.25.80.58 
B682AZZ2.562.60.0820874710003.74.90.080.29 
B692AZZ73.50.15385127630003.855.650.150.55 
B673ZZ362.50.120874710003.65.40.080.2 
B683ZZ73390130630003.95.80.10.45 
B693ZZ840.15560179600004.26.80.150.83
B603ZZ95570187560007.81.45 
B623ZZ104630218500008.81.66
B633ZZ1350.21300485400004.611.40.23.33 
B674ZZ472.50.122288600006.40.080.29 
B684ZZ94640224530005.07.80.11.01 
B694ZZ110.15715276480005.29.80.151.75 
B604ZZ120.29573505.610.40.22.29
B624ZZ13513004854000011.43.04
B634ZZ160.31340523360006140.35.21 
B675ZZ582.50.1218131530005.87.40.10.34 
B685ZZ1150.15715281450006.29.80.21.96 
B695ZZ1340.21080430430006.611.42.5 
B605ZZ14513305054000012.43.48 
B625ZZ160.31730670360007140.34.86
B635ZZ196233683532000178.34 
B676ZZ61030.1495218450007.049.30.10.68 
B686ZZ1350.151080440400007.011.80.152.69 
B696ZZ150.213505307.613.40.23.72 
B606ZZ1760.32190835380008150.36.08 
B626ZZ19234088532000177.94
B636ZZ22733331423300002014.5 
B678ZZ8123.50.1543274400009.0511.330.10.97 
B688ZZ1650.21610710360009.614.40.24.02 
B698ZZ1960.3199086510170.37.18 
B608ZZ22733501400340002012 
B628ZZ24840001590280002217 
B638ZZ289456319832630.3 
kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Bauform Rillenkugellager Ausführung Zwei Deckscheiben (2Z) Werkstoff Ringe EN 1.3505 Equiv.
Werkstoff Kugeln EN 1.3505 Equiv. Ausführung Außenring Gerade Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisch Präzision (JIS) Klasse 0 Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Dichtungsstruktur Zwei Deckscheiben

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support