Rillenkugellager / B6□ZZ / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / 10-50mm

Rillenkugellager / B6□ZZ / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / 10-50mm
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 10 - 50 mm / [Außendurchmesser] 15 - 110 mm / [Breite] 4 - 27 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von MISUMI neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Rillenkugellager im Bereich von 10 bis 50 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 15 bis 110 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 4 und 27 mm konfiguriert werden. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: offen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer
B6702ZZ

 

Generelle Informationen

 

Kugellager - Rillenkugellager - Axiallager - Axialkugellager - Axialrillenkugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Spannlager

 

Auswahldetails der Kugellager

- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt

- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager

- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut

- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl

- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm

 

Kugellager-Bezeichnung (Nachsetzzeichen / Suffix):

Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.

 

- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Wälzlager

Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager. 
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.

 

Rillenkugellager

Rillenkugellager sind die meistverwendeten rotativen Wälzlager. Diese Art Kugellager ist hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Rillenkugellager ist für die Lastaufnahme von Radialkraft und leichte Axialkraft vorgesehen. Rillenkugellager sind für hohe Drehzahlen geeignet und werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet. MISUMI bietet Kugellager bereits in Gehäusen und Halter integriert als Lagergehäuse im Sortiment an.

 

Anwendungsbereiche

 

Kugellager - Chemische Beständigkeit

 Chemische Beständigkeit

Kunststoff-Kugel

Metall-Kugel

Keramik-Kugel

Lagerringe

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4542 Equiv.

Abdeckscheibe

-

-

-

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Lagerkugeln

Glas

Keramik
(Aluminiumoxid)

Keramik
(Aluminiumoxid)

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Keramik

Keramik

Kugelkäfig

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Fluorkunststoff

Fluorkunststoff

Säuren

Salzsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

gut

bedingt geeignet

gut

Schwefelsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salpetersäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Basen

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Lösungsmittel

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salzwasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Wasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).

 

Werkstoffe Kugellager

Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.

Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.

 

Wartung

Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.

 

Ergänzungsartikel

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Stahl Wellenmutter - Edelstahl Wellenmutter - Wellen Sicherungsmutter - Wellenmutter mit Klemmschraube - Wellenmutter mit Madenschraube - Wellenmontage

 

Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Lager mit Gehäuse - Lagergehäuse - Lagereinheiten - Halter mit Kugellager - Kugellager mit Gehäuse - Lagergehäuse mit Flansch - Wellenhalter mit Kugellager

 

Rotationsachsen / Rotationswellen

Rotationsachse - Rotationswelle- Welle abgesetzt - Welle doppelt abgesetzt - Welle mit Außengewinde Welle mit Innengewinde - Welle mit Passfedernut

 

Motorwellen / Torsionswellen

Motorwelle - Torsionswelle - Welle mit Bund - Welle mit Schulter - Welle abgesetzt - Welle mit Passfedernut

 

Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Gleitlager - wartungsfrei - Gleitlagerbuchsen - Gleitlagerbuchse mit Bund - Gleitlagerbuchse mit Flansch - Kunststoffbuchse - Kunststoff Gleitlagerbuchse

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was bedeutet DD bei einem Kugellager?

Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.

 

Was heißt ZZ bei Kugellager?

Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.

 

Wie lange hält ein Kugellager?

Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.

 

Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?

Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.

 

Welche Vorteile haben Kugellager?

Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
B6000ZZ
B6001ZZ
B6002ZZ
B6003ZZ
B6004ZZ
B6005ZZ
B6006ZZ
B6007ZZ
B6008ZZ
B6009ZZ
B6010ZZ
B6200ZZ
B6201ZZ
B6202ZZ
B6203ZZ
B6204ZZ
B6205ZZ
B6206ZZ
B6207ZZ
B6208ZZ
B6209ZZ
B6210ZZ
B6300ZZ
B6301ZZ
B6302ZZ
B6303ZZ
B6304ZZ
B6305ZZ
B6306ZZ
B6307ZZ
B6308ZZ
B6309ZZ
B6310ZZ
B6700ZZ
B6701ZZ
B6702ZZ
B6703ZZ
B6704ZZ
B6800ZZ
B6801ZZ
B6802ZZ
B6803ZZ
B6804ZZ
B6805ZZ
B6806ZZ
B6807ZZ
B6808ZZ
B6809ZZ
B6810ZZ
B6900ZZ
B6901ZZ
B6902ZZ
B6903ZZ
B6904ZZ
B6905ZZ
B6906ZZ
B6907ZZ
B6908ZZ
B6909ZZ
B6910ZZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B/T] Breite
(mm)
[Cr] Dynamische Tragzahl
(N)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

2.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10102684550300001960

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122885100270002390

3.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10153295900230002830

3.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101735106400200003250

3.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020421210000170005050

4.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025471210700150005850

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030551313500120008000

7.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040681517800950011500

8.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045751621200880014400

10.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

2.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10103095100240002390

2.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101232106800220003050

3.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101535118200190003750

3.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017401210100170004750

4.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020471413600140006650

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025521514900120007850

6.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10306216207001000011300

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035721727500900015300

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040801831000820017800

10.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045851933000750020300

13.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050902039000700024200

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101035118600210003450

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012371210300190004200

3.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015421311400170005450

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1017471414400150006500

4.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020521516900130007900

5.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030721930500920016200

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035802135500840019100

13.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

17.39 €

12.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10451002556000670031500

20.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501102768000600038500

8.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101015485015000430

8.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101218492013000530

10.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101521493011000580

16.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101723410009500650

14.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102027410408500720

7.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010195172034000840

7.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122151920320001040

8.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152452070270001260

9.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10172652230250001460

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203274000200002470

11.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10253774300180002950

15.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10304274540150003420

9.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10------

20.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10405274930120004180

12.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

14.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050657640095005830

4.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10102262700320001270

5.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10122462890300001460

4.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10152874330260002250

5.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10173074590230002560

5.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10203796400190003700

6.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10254297050160004550

7.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10304797250140005000

10.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035551010900120007750

12.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050721214500900011700

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerdDBr
(min)
TragzahlZulässige Drehzahl
1/min
(zur Information)
Relative MaßeMasse
(g) (Referenz)
Stückpreis
Cr (Dynamisch) kNCor (Statisch) kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
B6700ZZ101540.20.850.431500010.411.2114.20.22 
B6800ZZ1950.31.720.84340001212.5170.35 
B6900ZZ2262.71.273200013209 
B6000ZZ2684.551.963000013.52419 
B6200ZZ3090.65.12.39240001416260.632 
B6300ZZ35118.63.452100016.53152 
B6701ZZ121840.20.920.531300012.413.8616.70.23 
B6801ZZ2150.31.921.04320001414.5190.36 
B6901ZZ2462.891.4630000152211 
B6001ZZ2885.12.3927000162621 
B6201ZZ32100.66.83.05220001617280.637 
B6301ZZ3712110.34.2190001718321.060 
B6702ZZ152140.20.930.581100015.416.8619.70.24 
B6802ZZ2450.32.071.26270001717.5220.37 
B6902ZZ2874.332.25260002616 
B6002ZZ3295.92.8323000193030 
B6202ZZ35110.68.23.75190001920310.645 
B6302ZZ4213111.45.45170002022.5371.083 
B6703ZZ172340.210.65950017.418.8621.10.24 
B6803ZZ2650.32.231.46250001919.5240.38 
B6903ZZ3074.592.5623000202818 
B6003ZZ35106.43.252000021330.339 
B6203ZZ40120.610.14.75170002123360.666
B6303ZZ4714114.46.5150002225.5421.0113 
B6704ZZ202740.21.040.72850020.422.3625.50.26 
B6804ZZ3270.342.47200002222.5300.319 
B6904ZZ3796.43.719000243536 
B6004ZZ42120.6105.05170002426380.669 
B6204ZZ47141.013.66.65140002528421.0106 
B6304ZZ52151.116.97.91300026.545.5145 
B6805ZZ253770.34.32.951800027350.322 
B6905ZZ4297.054.5516000294042 
B6005ZZ47120.610.75.85150002930.5430.680 
B6205ZZ52151.014.97.85120003032471.0128 
B6305ZZ62171.123.811.51100031.53655.5235 
B6806ZZ304270.34.543.42150003233400.326 
B6906ZZ4797.25514000344548 
B6006ZZ55131.013.58120003537501.0116 
B6206ZZ621620.711.3100003957199 
B6306ZZ72191.130.516.2920036.542.565.5345 
B6807ZZ354770.34.743.82130003738450.329 
B6907ZZ55100.610.97.75120003940510.674 
B6007ZZ62141.01710.3110004042571.0155 
B6207ZZ72171.127.515.3900041.54565.5288 
B6307ZZ80211.535.519.184004347721.5469 
B6808ZZ405270.34.934.18120004243500.333 
B6908ZZ62120.613.79.92110004445580.6110 
B6008ZZ68151.017.811.595004547631.0190 
B6208ZZ80181.13117.8820046.55173.5366 
B6308ZZ90231.545.42575004853821.5636 
B6809ZZ455870.36.215.38110004747.5560.338 
B6909ZZ68120.614.110.995004950640.6126 
B6009ZZ7516121.214.488005053.5701.0241 
B6209ZZ85191.13320.3750051.555.578.5420 
B6309ZZ100251.55631.567005361.5921.5829 
B6810ZZ506570.36.45.8395005252.5630.350 
B6910ZZ72120.614.511.790005455680.6135 
B6010ZZ80161.02215.8830055.057.575.01.0261 
B6210ZZ90201.13924.2700056.560.083.5454 
B6310ZZ1102726838.56000596810121006 
kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Bauform Rillenkugellager Ausführung Zwei Deckscheiben (2Z) Werkstoff Ringe EN 1.3505 Equiv.
Werkstoff Kugeln EN 1.3505 Equiv. Ausführung Außenring Gerade Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisch Präzision (JIS) Klasse 0 Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Dichtungsstruktur Zwei Deckscheiben

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support