Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Kurvenrollen / Kurvenrollen mit Achsbolzen/ Stützrollen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
vorgefertigte Längen | L, F konfigurierbar | ||
RFN | FRFN | EN 1.1191 äquivalent | Schwarz brüniert |
- | FSRFN | EN 1.4301 äquivalent | - |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | L | - | F |
RFN6 FRFN6 | - - | 30 35 | - | F10 |
- Rollentyp: ballig, zylindrisch
- Außendurchmesser der Rolle: 5 bis 52 mm
- Breite der Rolle: 3 bis 26 mm
- Innendurchmesser der Stützrolle: 5 bis 20 mm
- Gewindeder Kurvenrollen (Regelgewinde): M2.5 bis M20
- Montagemethode: Innensechskant am Kopf, Innensechskantan Kopf und Bolzen, Schlitzantrieb am Kopf
- Werkstoff: Stahl, Edelstahl
- Ummantelung derLauffläche: ohne, mit Kunststoff, mitElastomer
- Ausführungdes Achsbolzen: Standard,mit Exzenter
- Erfüllte Normen: MISUMI-Kurvenrollen werden ähnlich ISO 7063 ausgelegt.
Kurvenrollen sind Rollen,die eine flache oder ballige Lauffläche haben. Sie sind in der Regelmit einem Kugellager oder einem Nadellager ausgestattet, wodurchsie in der Lage sind, hohe Lasten zu tragen.
Aufgrund ihrerForm lassen sich mit Kurvenrollen hoch präziseLinearbewegungen und Kurvenbewegungen realisieren. Kurvenrollen werden in Förderanlagen, Verpackungsmaschinen,automatisierten Fertigungslinien und anderen Anwendungen eingesetzt,bei denen Material kontinuierlich bewegt wird und hohe radiale Lastenauf die Kurvenrollen wirken. Sie ermöglichensomit einen effizienten Transport schwerer Güter auch bei engenRaumverhältnissen.
Stützrollen sind Rollen,die dazu dienen, eine Last zu tragen und zu unterstützen. Sie sindin der Regel mit einem Nadellager oder Kugellager ausgestattet.Stützrollen werden verwendet, um schwere Lasten oder Bauteile zutragen und zu bewegen.
Sie finden Anwendung in verschiedenenBereichen des Maschinenbaus, wie z. B. bei Förderanlagen, Kranen,Hubtischen oder Transportwagen. Stützrollen ermöglichen eine reibungsarmeBewegung der Last und können je nach Ausführung als Tragrollen, Laufrollenoder Umlenkrollen eingesetzt werden.
Die wichtigsten Kenngrößen für Kurvenrollen sinddie Breite der Rolle, der Außendurchmesser der Rolle, der Rollentyp und die Traglast.
Beider Auswahl von Stützrollen ist besonderesAugenmerk auf die Lagerart zu legen. Dabei spielt die Belastbarkeitdes Lagers eine wichtige Rolle, da die Stützrolle jenach Einsatzgebiet unterschiedlich hohen Lasten standhalten können muss.Darüber hinaus beeinflusst die Lagerart auch den Durchmesser der Rolle. Die Durchmesser können unterschiedlichgroß sein, was wiederum Einfluss auf die Tragfähigkeit und das Laufverhaltenhat. Je nach Anforderung und Platzverhältnissen ist die Lagerartalso sorgfältig auszuwählen.
MISUMI-Kurvenrollen und Stützrollen könnenaus unterschiedlichen Werkstoffen gefertigt werden, was einen direktenEinfluss auf ihre Eigenschaften und ihre Widerstandsfähigkeit hat.Dabei sollte insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Verschleißbei der Anwendung auf hohe Qualität geachtet werden.
MISUMI stellt Kurvenrollen und Stützrollen aus Stahl oder Edelstahl mit optionaler Ummantelung derLauffläche aus Kunststoffoder Elastomer her.
Bei der Auswahl der Montagemethode müssenunter anderem die Zugänglichkeit und die Wartungsfreundlichkeitvon Stützrollen berücksichtigt werden. Je leichterdie Stützrollen erreichbar sind, desto besserlassen sie sich installieren, warten und austauschen. MISUMI bietet unterschiedliche Arten der Montage,wie zum Beispiel Schlitzantrieb am Kopf, oder Innensechskantam Kopf bzw. an Kopf und Bolzen.
Je nach Anwendung ist die geeignete Gewindelänge zu wählen.Eine längere Gewindelänge ermöglicht mehr Spielraum bei der genauenPositionierung der Kurvenrolle. In bestimmten Anwendungenist es erwünscht, dass das Gewinde über die Mutter hinausragt. Die Kurvenrollen lassen sich dann leichter anpassenbzw. dahingehend überprüfen, ob sie ordnungsgemäß angezogen sind.
Weiterhinsind je nach Anforderungen der spezifischen Anwendung die Tragfähigkeit unddie Größe der Kurvenrollen mit Achsbolzen zu bestimmen.Im Anschluss daran erfolgt die Bestimmung der geeigneten Montagepositionenund die Bohrung der Befestigungslöcher.
Bei der Montage sinddie richtige Ausrichtung der Kurvenrollen sowieeine sichere Befestigung mit Unterlegscheiben und Muttern wichtig,um vorzeitigen Verschleiß oder Beschädigungen zu vermeiden.
Einegründliche Überprüfung der Montage gewährleistet, dass die Kurvenrollen einwandfrei arbeiten. RegelmäßigeWartungen, Inspektionen und das Befolgen der Herstelleranweisungensind essenziell, um die Lebensdauer der Kurvenrollen zu verlängernund sicherzustellen, dass sie effizient funktionieren.
Die regelmäßige Wartung von Kurvenrollen und Stützrollen istentscheidend, um eine optimale Leistung, eine längere Lebensdauerund eine sichere Funktionsweise sicherzustellen. Bei der Wartungvon Kurvenrollen und Stützrollen sind unter anderem folgendewichtige Schritte zu beachten:
- Überprüfen: Überprüfen Sie die Kurvenrollen und Stützrollen regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß,Beschädigungen oder Unregelmäßigkeiten. Achten Sie besonders auf Risse,Abnutzungserscheinungen, Geräusche, Lockerung der Befestigungenoder ungleichmäßiges Abrollen der Rollen.
- Reinigen: Halten Sie die Rollen unddie umgebenden Bereiche sauber, um das Eindringen von Schmutz, Stauboder anderen Verunreinigungen zu minimieren. Verwenden Sie dafürgeeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge, um Verschmutzungen zuentfernen.
- Schmieren: Führen Sie die Schmierung gemäß den Vorgabendes Schmiermittelherstellers durch. Verwenden Sie nur das empfohleneSchmiermittel und achten Sie darauf, dass die Rollen ausreichend geschmiert sind, umReibung zu reduzieren und Verschleiß zu minimieren.
- Justieren: Stellen Sie sicher, dass die Rollen korrekt justiert sind und sich freidrehen können. Überprüfen Sie, ob sie richtig auf den Achsen montiertsind und keine Reibung oder Blockaden auftreten.
Anwendungsbeispiel: Arretierung von Werkstückträgern mit Kurvenrollenmit Achsbolzen
(1) Kurvenrollen/Sechskantloch/ Ohne Dichtung/ Flache Ausführung (2) Wartungsfreie Gleitlager/Kupferlegierung/Standard/Innen-ØF7/Außen-Ø m6 (3) Kompaktzylinder (4) Führungszylinder (5) Zylindersensoren (6) Durchflussregelventile
Anwendungsbeispiel: Präziser Gleiter mit Kurvenrollen
(1) EinspindelroboterRS1/Linear (2) Zylinderstifte/Einseitiggefast/Einseitig abgerundet (3) Kurvenrollen/Flach/OhneDichtung (4) Laufrollenführungen (5) Zylinderstifte/Einseitiggefast/Einseitig abgerundet
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | D (Ø) | L (mm) | Schraubenlänge F (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 5 | 20 ~ 30 | 5 ~ 20 | Black Oxide Coating | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6 | 20 ~ 36 | 6 ~ 26 | Black Oxide Coating | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 20 ~ 38 | 8 ~ 28 | Black Oxide Coating | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 20 ~ 42 | 10 ~ 32 | Black Oxide Coating | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 25 ~ 46 | 12 ~ 36 | Black Oxide Coating | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 25 ~ 50 | 12 ~ 40 | Black Oxide Coating | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 17 | 25 ~ 50 | 16 ~ 40 | Black Oxide Coating | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 25 ~ 54 | 20 ~ 44 | Black Oxide Coating | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 5 | 20 ~ 30 | 5 ~ 20 | Not Provided | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 6 | 20 ~ 36 | 6 ~ 26 | Not Provided | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 8 | 20 ~ 38 | 8 ~ 28 | Not Provided | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 20 ~ 42 | 10 ~ 32 | Not Provided | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 12 | 25 ~ 46 | 12 ~ 36 | Not Provided | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 15 | 25 ~ 50 | 12 ~ 40 | Not Provided | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 17 | 25 ~ 50 | 16 ~ 40 | Not Provided | ||
- | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 20 | 25 ~ 54 | 20 ~ 44 | Not Provided | ||
1.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 5 | 20 | 14 | Black Oxide Coating | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 5 | 25 | 14 | Black Oxide Coating | |
1.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 5 | 30 | 14 | Black Oxide Coating | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6 | 30 | 14 | Black Oxide Coating | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6 | 34 | 14 | Black Oxide Coating | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 6 | 36 | 14 | Black Oxide Coating | |
2.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 30 | 16 | Black Oxide Coating | |
2.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 32 | 16 | Black Oxide Coating | |
2.02 € 0.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 34 | 16 | Black Oxide Coating | |
2.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 8 | 36 | 16 | Black Oxide Coating | |
2.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
2.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 36 | 19 | Black Oxide Coating | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 38 | 19 | Black Oxide Coating | |
2.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 42 | 22 | Black Oxide Coating | |
2.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 46 | 22 | Black Oxide Coating | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 38 | 25 | Black Oxide Coating | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 42 | 25 | Black Oxide Coating | |
4.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 46 | 25 | Black Oxide Coating | |
4.78 € 3.54 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 50 | 25 | Black Oxide Coating | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 17 | 38 | 28 | Black Oxide Coating | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 17 | 42 | 28 | Black Oxide Coating | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 17 | 46 | 28 | Black Oxide Coating | |
7.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 38 | 31 | Black Oxide Coating | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 42 | 31 | Black Oxide Coating | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 46 | 31 | Black Oxide Coating | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 50 | 31 | Black Oxide Coating | |
5.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Kohlenstoffstahl] EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 54 | 31 | Black Oxide Coating |
Loading...
Zurück zur Kategorie Kurvenrollen / Kurvenrollen mit Achsbolzen/ Stützrollen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | L | ℓ | Stückpreis | ||||||||||||
Ausführung | Dg6 | ||||||||||||||
RFN | 5 | -0.004 -0.012 | 20 | 25 | 30 | 14 | |||||||||
6 | 30 | 32 | 34 | 36 | |||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 16 | ||||||||
10 | 36 | 38 | 42 | 19 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 38 | 42 | 46 | 22 | ||||||||||
15 | 38 | 42 | 46 | 50 | 25 | ||||||||||
17 | 28 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 31 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | F 1mm-Schritte | Stückpreis | |||
Ausführung | Dg6 | FRFN | FSRFN | |||
FRFN FSRFN | 5 | -0.004 | 20~30 | M≤F≤L-10 | ||
6 | -0.012 | 20~36 | ||||
8 | -0.005 | 20~38 | ||||
10 | -0.014 | 20~42 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~46 | ||||
15 | 25~50 | |||||
17 | 25~50 | |||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~54 |
Kategorie | Steckachsen für Stützrollen | Äußerer Umfang der Rolle | N/A | Welle | N/A |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
D(Ø)
L(mm)
Schraubenlänge F(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Sind die Wellen und Innenringe im Lieferumfang der Stützrollen enthalten?
Je nach Ihren bauseitigen Anforderungen haben Sie über den MISUMI Konfigurator die Möglichkeit, eine Kurvenrolle oder eine Stützrolle auszuwählen. Es ist zu beachten, dass eine Kurvenrolle stets einen Achsbolzen zur Montage besitzt und daher kein Innenring notwendig ist. Eine Stützrolle besitzt hingegen stets einen Innenring, verfügt jedoch über keinen Achsbolzen. Dieser muss separat gekauft werden.
Welche Vorteile hat eine Lauffläche aus Elastomer?
Elastomere sind elastische Werkstoffe und somit dehnbar. Sie können sich bei Einwirkung von Zug und Belastung elastisch verformen. Trotz ihrer Elastizität haben sie eine hohe Beanspruchungsgrenze und sind sehr formstabil.
Welche Kriterien spielen bei der Auswahl von Laufrollen eine wichtige Rolle?
Bei der Auswahl von Laufrollen für den industriellen Maschinenbau sind zunächst grundlegende Parameter wie Durchmesser, Form der Lauffläche oder Tragfähigkeit der Laufrollen zu beachten. Darüber hinaus sollte noch der Einsatzort der Kurvenrolle berücksichtigt werden, wie z.B. die Art des Bodens, Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit, aber auch Geräuschentwicklung und Kontakt mit Schadstoffen, Schmutz, etc.
Sind die Dichtungen im Lieferumfang der Kurvenrollen enthalten?
Je nach Ihren bauseitigen Anforderungen haben Sie über den MISUMI Konfigurator die Möglichkeit, eine Kurvenrolle oder eine Stützrolle auszuwählen. Es ist zu beachten, dass eine Kurvenrolle stets einen Achsbolzen zur Montage besitzt und daher kein Innenring notwendig ist. Eine Stützrolle besitzt hingegen stets einen Innenring, verfügt jedoch über keinen Achsbolzen. Dieser muss separat gekauft werden.