Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
flach | Zentrierbund | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Rundflansch | Vierkantflansch | Rundflansch | Vierkantflansch | ||
- | BVFS | - | BVIS | EN 1.1191 äquivalent | - |
BVFCM | BVFSM | BVICM | BVISM | EN 1.1191 äquivalent | Chemisch vernickelt |
- | - | BVICA | BVISA | EN AW-5052 äquivalent | Klar eloxiert |
BVFCS | - | - | - | EN 1.4301 äquivalent | - |
Teilenummer |
BVFS10 |
Teilenummer | Passendes Lager | Passende Schraube | H | P.C.D. | W | T | d | d1 | D | S | Stückpreis | |||||||||
flach | Zentrierbund | |||||||||||||||||||
Ausführung | V | Rundflansch | Vierkantflansch | Rundflansch | Vierkantflansch | |||||||||||||||
BVFCM | BVFCS | BVFS | BVFSM | BVICM | BVICA | BVIS | BVISM | BVISA | ||||||||||||
flach (Rundflansch) BVFCM BVFCS (Vierkantflansch) BVFS BVFSM Zentrierbund (Rundflansch) BVICM BVICA (Vierkantflansch) BVIS BVISM BVISA | 4 | 673 | M3 | 26 | 16 | 21 | 5 | 3.5 | 6.5 | 6 | 1.5 | |||||||||
5 | 674 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 693 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 623, 694 | 29 | 19 | 23 | 10 | 2.0 | ||||||||||||||
10 | 624, 695 | M4 | 35 | 24 | 28 | 6 | 4.5 | 8.0 | 13 | |||||||||||
11 | 605, 696 | 14 | ||||||||||||||||||
12 | 625 | 39 | 28 | 31 | 16 | |||||||||||||||
13 | 606 | 17 | ||||||||||||||||||
15 | 626, 698 | 19 | ||||||||||||||||||
18 | 608, 6900 | 46 | 35 | 36 | 22 | |||||||||||||||
20 | 628, 6901 | 24 | ||||||||||||||||||
21 | 6000 | 26 | ||||||||||||||||||
23 | 6001, 6902 | M5 | 51 | 38 | 41 | 7 | 5.5 | 9.5 | 28 | |||||||||||
25 | 6200, 6903 | 58 | 45 | 45 | 30 | |||||||||||||||
26 | 6201, 6002 | 32 | ||||||||||||||||||
30 | 6202, 6003 | 35 | ||||||||||||||||||
32 | 6904, 6203 | 63 | 50 | 48 | 37 | |||||||||||||||
35 | 6004, 6905 | 70 | 57 | 54 | 42 | |||||||||||||||
40 | 6204, 6005, 6906 | 47 | ||||||||||||||||||
46 | 6205 | M6 | 89 | 75 | 68 | 8 | 6.5 | 11.0 | 52 | |||||||||||
47 | 6006, 6907 | 55 | ||||||||||||||||||
56 | 6206, 6007, 6908 | 62 | ||||||||||||||||||
64 | 6008, 6207, 6208 | 107 | 93 | 81 | 68 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Modell | Innen-Ø V (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 4 | |
16.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 5 | |
16.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 6 | |
16.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 8 | |
19.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 10 | |
19.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 11 | |
19.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 12 | |
19.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 13 | |
19.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 15 | |
19.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 18 | |
23.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 20 | |
23.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 21 | |
27.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 23 | |
27.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 25 | |
27.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 26 | |
34.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 30 | |
34.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
34.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 35 | |
34.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 40 | |
37.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 46 | |
37.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 47 | |
37.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | Flat Round Flanged Type | 56 | |
41.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
25.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 4 | |
25.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 5 | |
25.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 6 | |
25.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 8 | |
36.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 10 | |
36.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 11 | |
36.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 12 | |
36.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 13 | |
36.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 15 | |
36.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 18 | |
41.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 20 | |
41.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 21 | |
47.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 23 | |
47.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 25 | |
47.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 26 | |
55.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 30 | |
55.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 32 | |
55.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 35 | |
55.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 40 | |
61.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 46 | |
61.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 47 | |
61.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 56 | |
67.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | Flat Round Flanged Type | 64 | |
27.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 4 | |
27.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 5 | |
27.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 6 | |
27.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 8 | |
29.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 10 | |
29.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 11 | |
29.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 12 | |
29.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 13 | |
29.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 15 | |
29.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 18 | |
32.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 20 | |
32.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 21 | |
34.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 23 | |
34.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Not Provided | Flat Square Flanged Type | 25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Modell
Innen-Ø V(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften