Wellenmuttern / Fine U Nuts®, HLB□□ / Stahl, Edelstahl / 28-28 HRC / Nutform / Feingewinde, metrisch / Rechtsgewinde / M10-M50 / Kontermutter axial

Wellenmuttern / Fine U Nuts®, HLB□□ / Stahl, Edelstahl / 28-28 HRC / Nutform / Feingewinde, metrisch / Rechtsgewinde / M10-M50 / Kontermutter axial
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Im Vergleich zu einer normalen Lagermutter ist die Bearbeitung der Passfedernut an der Zahnscheibe und der Welle nicht erforderlich.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Nutmuttern / Wellenmuttern

Technische Zeichnung - Nutmutter / Wellenmutter



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften - Nutmutter / Wellenmutter (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffHärteOberflächenbehandlung
StandardSchmale Ausführung
HLB-EN 1.0038 äquivalent-Parker
HLBM-Chemisch vernickelt
HLBCHLBUEN 1.1191 äquivalent Thermisch gealtert22~28HRCParker
HLBS-EN 1.4301 äquivalent--

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes - Nutmutter / Wellenmutter

Teilenummer
HLB35

Generelle Informationen - Nutmutter / Wellenmutter

Nutmutter mit Gewindesicherung - Nutmutter - selbstsichernde Nutmutter - Vierkant Wellenmutter mit Gewindesicherung - Sechskant Wellenmutter

 

Auswahldetails von - Nutmutter / Wellenmutter

- Material: Edelstahl, Stahl

- Beschichtungen: brüniert, phosphatiert

- Gewindedurchmesser (metrisch): M3 bis M60

- Gewindedurchmesser (zöllig): 0.391” bis 12.562”

- Gewindesteigung (metrisch): Feingewinde, Regelgewinde

- Sicherungsmethode: mit Stellschraube, mit Klemmschraube, mit Sicherungsblech

- Antriebsform: Nuten, Sechskant, Vierkant

 

Beschreibung / Grundlagen - Nutmutter / Wellenmutter

Nutmuttern und Wellenmuttern dienen der Fixierung von Kugellagern und Rollenlager auf einer Welle.
Mittels einer Wellenmutter kann ein Kugellager, beispielsweise auf einer Rotationswelle gegen einen Absatz gespannt werden. Der Innenring des Lagers ist dadurch fest auf dem Wellenzapfen positioniert und das Lager im Gesamten gegen Axialverschiebung gesichert.

 

Wellensicherungsmuttern sind bei MISUMI in verschieden Antriebsformen erhältlich. Der Außensechskant, welcher die am meisten verbreitete Antriebsform bei Muttern im Allgemeinen darstellt, ist auch bei den Wellenmuttern erhältlich. Dies ermöglicht ein Anziehen und Lösen der Sicherungsmutter ohne kompliziertes Spezialwerkzeug.
Gesichert werden kann die Lagersicherungsmutter mit Außensechskant wahlweise mittels eines Gewindestifts, einer Klemmschraube oder eines Sicherungsbleches. Im Falle des Sicherungsbleches muss in der Welle, beziehungsweise im Absatz der Welle, eine Keilnut vorhanden sein. Die Passfedernut gewährleistet, dass sich die innere Lasche des Sicherungsbleches in ihr arretieren kann. Die äußeren Laschen werden nach anziehen der Wellenmutter umgeschlagen und sichern die Mutter somit gegen ein Lösen und gleichzeitig gegen ein unsachgemäßes Festziehen.
Zusätzlich gibt es eine Lagermutter auch in quadratischer Form. Die Verdrehsicherung erfolgt hierbei wahlweise über eine Stellschraube oder ein Sicherungsblech. Der vierkant dient hierbei als Antrieb und hat eine gängige Schlüsselweite.

 

Im Gegensatz zu einer Wellenmutter mit Sechskant oder Vierkantantrieb benötigt man zum Anziehen von Nutmuttern einen Hakenschlüssel. Dabei ähneln die angebotenen MISUMI Artikel der DIN 981 für Nutmuttern, respektive der DIN 1810 für Hakenschlüssel.
Der Schlüssel wird dabei mit den Haken in die Nuten der Wellenmutter eingesetzt und im Uhrzeigersinn, beziehungsweise in entgegengesetzter Richtung bewegt. Durch den Hebel wird das Gewinde der Mutter auf dem Gewinde des Wellenzapfens gedreht und die Mutter spannt bzw. sichert das Lager.

 

Die Größe des Hackenschlüssels orientiert sich nicht wie üblich an der Weite einer herkömmlichen Mutter. Der zugrunde liegende Wert ist hierbei der für die Nutmutter passende Wellendurchmesser (Wellen-Ø, siehe Tabelle), welcher bei MISUMI als Nummer (Nr., siehe Tabelle) bezeichnet ist.
So ist der Hakenschlüssel mit der Artikelnummer MFK16 für den Wellendurchmesser 16 mm und 18 mm geeignet, was einem Gewindedurchmesser von M8, beziehungsweise M10 entspricht.

 

Eine weitere Art der Sicherung ist die selbstsichernde Lagermutter. Bei dieser Variante einer Lagersicherungsmutter handelt es sich um eine zweiteilige Nutmutter. Eine Hälfte der Mutter verfügt über einen äußeren Konus, der in den inneren Konus der zweiten Hälfte passt. Werden die beiden Hälften der Mutter gegeneinander verspannt, entsteht im Bereich des Konus eine Reibung, die das eigenständige Lösen hemmt. Angetrieben wird diese Art der Wellenmutter ebenfalls von einem Hakenschlüssel.
Diese Art der Lagersicherung verzichtet gegenüber dem Sicherungsblech, bei gleicher Anzahl an Bauteilen, auf eine Passfedernut auf dem Wellenzapfen. Infolgedessen ist der Konstruktionsaufwand geringer, wodurch die Entwicklungskosten und die Produktionskosten sinken.

 

Anwendungsbeispiele - Nutmutter / Wellenmutter

Anwendungsbeispiel - Nutmutter Kugellager Rotationswelle

Anwendungsbeispiel Nutmutter
(1) Kugellager, (2) Wellensicherungsmutter, (3) Rotationswelle

Anwendungsbeispiel - selbstsichernde Wellenmutter Rotationswelle

Anwendungsbeispiel selbstsichernde Wellenmutter
(1) Oberteil Wellenmutter, (2) Unterteil Wellenmutter, (3) Rotationswelle

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HLB10
HLB12
HLB15
HLB17
HLB20
HLB25
HLB30
HLB35
HLB40
HLB45
HLB50
HLBC10
HLBC12
HLBC15
HLBC17
HLBC20
HLBC25
HLBC30
HLBC35
HLBC40
HLBC45
HLBC50
HLBM12
HLBM15
HLBM17
HLBM20
HLBM25
HLBM30
HLBM35
HLBM40
HLBM45
HLBM50
HLBS12
HLBS15
HLBS17
HLBS20
HLBS25
HLBS30
HLBS35
HLBS40
HLBS45
HLBS50
HLBU25
HLBU30
HLBU35
HLBU40
HLBU45
HLBU50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Gewindedurchmesser Werkstoff Oberflächenbehandlung

7.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

6.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

6.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M15x1[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

6.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M17x1[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

6.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M20x1[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

6.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M25x1.5[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

7.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M30x1.5[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

8.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M45x1.5[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

10.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M10x0.75[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

9.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12x1[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

9.95 €

4.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M15x1[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

8.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M17x1[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

9.58 €

6.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M25x1.5[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

14.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

19.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M35x1.5[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

21.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

24.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M45x1.5[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

29.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

9.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12x1[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

9.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M17x1[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

8.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M20x1[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

14.36 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M30x1.5[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

19.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M35x1.5[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

20.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

24.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M45x1.5[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

29.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5[Stahl] EN 1.0038 EquivalentMit Oberflächenbehandlung

33.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M12x1[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

35.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M15x1[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

36.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M17x1[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

37.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

49.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

56.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M30x1.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

65.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M35x1.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

66.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M40x1.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

80.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M45x1.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

101.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 EquivalentUnbehandelt

15.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M25x1.5[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

18.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M30x1.5[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

23.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M35x1.5[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

28.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

31.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M45x1.5[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

38.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M50x1.5[Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtertMit Oberflächenbehandlung

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Nutmuttern / Wellenmuttern

Technische Zeichnung - Nutmutter / Wellenmutter



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerMxSteigung (Feingewinde)Nr. 1 Mutter (untere)Nr. 2 Mutter (obere)Identisch für Nrn. 1 und 2Setzhöhe ℓRechtwinkligkeit der Stirnfläche (max.)Masse pro Set (g)
AusführungMD1D2BeD1e1bSTStandardSchmal
StandardSchmalStandardSchmalStandardSchmalStandardSchmalStandardSchmalMinMax.MinMax.StandardSchmal

HLB (M10~50)
HLBM (M12~50)
HLBC (M10~50)
HLBS (M12~50)


HLBU (M25~50)
1010x0.7518136-2.7-186-2.5-3.5-32.09.510.5--0.0515-
1212x1.022172217
1515x1.0252172574.5411.512.523
1717x1.028242829
2020x1.0322683285.513.514.543
2525x1.538321074.23.7381074.0463516.017.51011.57245
3030x1.545384510363
3535x1.552441184.2521184.07418.019.51213.5150100
4040x1.5585012958995562.517.018.51415.5170140
4545x1.5655613106510106619.020.51617.5240201
5050x1.5706114117011117721.022.51819.5285250
■Sicherheitshinweise
Maschinelles Fasen (C=1 Steigungsäquivalenz) an der Spitze des Außengewindes mit der Präzisionsklasse JIS 6g (Klasse 2).

 

Selbstsichernde Sicherungsmuttern für Lager:Verwandte bildanzeige

 

Grundlegende Informationen

Ausführung Muttern Form Rund Mit Schraube Feingewinde

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Benötige ich für die Montage einer Nutmutter ein bestimmtes Werkzeug?

Antwort:

Für die Montage der Nutmutter wird ein Hakenschlüssel benötigt. Dieser wird mit dem Haken in die Nut der Wellensicherungsmutter eingesetzt und verhindert somit eine Beschädigung beim Anziehen.

Frage:

Ist die Größenangabe der Nutmutterschlüssel vergleichbar mit der von Schraubenschlüsseln?

Antwort:

Die Größe der Hakenschlüssel wird bei MISUMI in Nummern (Nr.) angegeben. Die Angabe bezieht sich dabei auf den Durchmesser der Welle. Dabei deckt eine Nummer immer jeweils zwei Wellendurchmesser ab. Detail finden Sie in der unteren Tabelle dieses PDF.

Frage:

Wie kann ich die Wellensicherungsmutter gegen Verdrehen auf der Welle mit Passfedernut sichern?

Antwort:

Mittels eines Sicherungsbleches kann eine Lagersicherungsmutter auf einer Welle gesichert werden. Eine Welle mit Passfedernut ist jedoch kostenintensiver als eine Welle ohne.

Frage:

Gibt es eine Möglichkeit die Wellenmutter ohne Passfedernut auf der Welle zu sichern?

Antwort:

Unter zu Hilfenahme einer selbstsichernden Sicherungsmutter kann das Lager auch ohne eine Passfedernut gesichert werden. Alternativ kann eine Nutmutter mit Stellschraube verwendet werden.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support