Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Nutmuttern / Wellenmuttern
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | |
Grundkörper | Reibring | |
FUNT | EN 1.0038 äquivalent | EN 1.4319 äquivalent |
FUNTC | EN 1.1191 äquivalent Thermisch gealtert (22~28HRC) | |
FUNTS | EN 1.4301 äquivalent |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer |
FUNT10 |
- Material: Edelstahl, Stahl
- Beschichtungen: brüniert, phosphatiert
- Gewindedurchmesser (metrisch): M3 bis M60
- Gewindedurchmesser (zöllig): 0.391” bis 12.562”
- Gewindesteigung (metrisch): Feingewinde, Regelgewinde
- Sicherungsmethode: mit Stellschraube, mit Klemmschraube, mit Sicherungsblech
- Antriebsform: Nuten, Sechskant, Vierkant
Nutmuttern und Wellenmuttern dienen der Fixierung von Kugellagern und Rollenlager auf einer Welle.
Mittels einer Wellenmutter kann ein Kugellager, beispielsweise auf einer Rotationswelle gegen einen Absatz gespannt werden. Der Innenring des Lagers ist dadurch fest auf dem Wellenzapfen positioniert und das Lager im Gesamten gegen Axialverschiebung gesichert.
Wellensicherungsmuttern sind bei MISUMI in verschieden Antriebsformen erhältlich. Der Außensechskant, welcher die am meisten verbreitete Antriebsform bei Muttern im Allgemeinen darstellt, ist auch bei den Wellenmuttern erhältlich. Dies ermöglicht ein Anziehen und Lösen der Sicherungsmutter ohne kompliziertes Spezialwerkzeug.
Gesichert werden kann die Lagersicherungsmutter mit Außensechskant wahlweise mittels eines Gewindestifts, einer Klemmschraube oder eines Sicherungsbleches. Im Falle des Sicherungsbleches muss in der Welle, beziehungsweise im Absatz der Welle, eine Keilnut vorhanden sein. Die Passfedernut gewährleistet, dass sich die innere Lasche des Sicherungsbleches in ihr arretieren kann. Die äußeren Laschen werden nach anziehen der Wellenmutter umgeschlagen und sichern die Mutter somit gegen ein Lösen und gleichzeitig gegen ein unsachgemäßes Festziehen.
Zusätzlich gibt es eine Lagermutter auch in quadratischer Form. Die Verdrehsicherung erfolgt hierbei wahlweise über eine Stellschraube oder ein Sicherungsblech. Der vierkant dient hierbei als Antrieb und hat eine gängige Schlüsselweite.
Im Gegensatz zu einer Wellenmutter mit Sechskant oder Vierkantantrieb benötigt man zum Anziehen von Nutmuttern einen Hakenschlüssel. Dabei ähneln die angebotenen MISUMI Artikel der DIN 981 für Nutmuttern, respektive der DIN 1810 für Hakenschlüssel.
Der Schlüssel wird dabei mit den Haken in die Nuten der Wellenmutter eingesetzt und im Uhrzeigersinn, beziehungsweise in entgegengesetzter Richtung bewegt. Durch den Hebel wird das Gewinde der Mutter auf dem Gewinde des Wellenzapfens gedreht und die Mutter spannt bzw. sichert das Lager.
Die Größe des Hackenschlüssels orientiert sich nicht wie üblich an der Weite einer herkömmlichen Mutter. Der zugrunde liegende Wert ist hierbei der für die Nutmutter passende Wellendurchmesser (Wellen-Ø, siehe Tabelle), welcher bei MISUMI als Nummer (Nr., siehe Tabelle) bezeichnet ist.
So ist der Hakenschlüssel mit der Artikelnummer MFK16 für den Wellendurchmesser 16 mm und 18 mm geeignet, was einem Gewindedurchmesser von M8, beziehungsweise M10 entspricht.
Eine weitere Art der Sicherung ist die selbstsichernde Lagermutter. Bei dieser Variante einer Lagersicherungsmutter handelt es sich um eine zweiteilige Nutmutter. Eine Hälfte der Mutter verfügt über einen äußeren Konus, der in den inneren Konus der zweiten Hälfte passt. Werden die beiden Hälften der Mutter gegeneinander verspannt, entsteht im Bereich des Konus eine Reibung, die das eigenständige Lösen hemmt. Angetrieben wird diese Art der Wellenmutter ebenfalls von einem Hakenschlüssel.
Diese Art der Lagersicherung verzichtet gegenüber dem Sicherungsblech, bei gleicher Anzahl an Bauteilen, auf eine Passfedernut auf dem Wellenzapfen. Infolgedessen ist der Konstruktionsaufwand geringer, wodurch die Entwicklungskosten und die Produktionskosten sinken.
Anwendungsbeispiel Nutmutter
(1) Kugellager, (2) Wellensicherungsmutter, (3) Rotationswelle
Anwendungsbeispiel selbstsichernde Wellenmutter
(1) Oberteil Wellenmutter, (2) Unterteil Wellenmutter, (3) Rotationswelle
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Gewindedurchmesser | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M10x0.75 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
4.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12x1 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
4.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M17x1 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M25x1.5 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
7.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M30x1.5 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
8.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M35x1.5 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
10.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
11.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M45x1.5 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
9.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M50x1.5 | [Stahl] EN 1.0038 Equivalent | |
4.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10x0.75 | [Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtert | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M12x1 | [Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtert | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
5.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M17x1 | [Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtert | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M20x1 | [Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtert | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
8.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M30x1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtert | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M35x1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtert | |
15.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | [Stahl] EN 1.1191 Equivalent Thermisch gealtert | |
18.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
22.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
18.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M10x0.75 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equivalent | |
18.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
18.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M15x1 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equivalent | |
20.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M17x1 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equivalent | |
22.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
25.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
32.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M30x1.5 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equivalent | |
44.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | |
52.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | M40x1.5 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equivalent | |
61.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M45x1.5 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equivalent | |
70.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - |
Loading...
Zurück zur Kategorie Nutmuttern / Wellenmuttern
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | M×Steigung | D | D1 | d | T | S | H | h | Rechtwinkligkeit der Stirnfläche (Max.) | Stückpreis | ||||
Ausführung | M | (Feingewinde) | FUNT | FUNTC | FUNTS | |||||||||
FUNT FUNTC FUNTS | 8 | 8x0.75 | 16 | 12 | 13 | 1.5 | 3 | 5.3 | ±0.3 | 4.3 | 0.05 | - | - | |
10 | 10x0.75 | 18 | 13.5 | 14.4 | 1.8 | 5.2 | 4 | |||||||
12 | 12x1.0 | 22 | 17 | 18.4 | 5.4 | |||||||||
15 | 15x1.0 | 25 | 21 | 21.4 | 4 | 6.5 | ±0.5 | 5 | ||||||
17 | 17x1.0 | 28 | 24 | 24.2 | 1.9 | 6.4 | ||||||||
20 | 20x1.0 | 32 | 26 | 28.4 | 1.8 | 7.7 | 6 | |||||||
25 | 25x1.5 | 38 | 32 | 34 | 2 | 5 | 9.1 | 7 | ||||||
30 | 30x1.5 | 45 | 38 | 41 | 9.1 | ±0.8 | ||||||||
35 | 35x1.5 | 52 | 44 | 48 | 10.2 | 8 | ||||||||
40 | 40x1.5 | 58 | 50 | 53 | 2.5 | 6 | 11.2 | 9 | ||||||
45 | 45x1.5 | 65 | 56 | 60 | 12.5 | ±1.0 | 10 | |||||||
50 | 50x1.5 | 70 | 61 | 65 | 13.5 | 11 |
Ausführung | Muttern | Form | Rund | Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | Feingewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[M] Gewindedurchmesser
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Benötige ich für die Montage einer Nutmutter ein bestimmtes Werkzeug?
Für die Montage der Nutmutter wird ein Hakenschlüssel benötigt. Dieser wird mit dem Haken in die Nut der Wellensicherungsmutter eingesetzt und verhindert somit eine Beschädigung beim Anziehen.
Ist die Größenangabe der Nutmutterschlüssel vergleichbar mit der von Schraubenschlüsseln?
Die Größe der Hakenschlüssel wird bei MISUMI in Nummern (Nr.) angegeben. Die Angabe bezieht sich dabei auf den Durchmesser der Welle. Dabei deckt eine Nummer immer jeweils zwei Wellendurchmesser ab. Detail finden Sie in der unteren Tabelle dieses PDF.
Wie kann ich die Wellensicherungsmutter gegen Verdrehen auf der Welle mit Passfedernut sichern?
Mittels eines Sicherungsbleches kann eine Lagersicherungsmutter auf einer Welle gesichert werden. Eine Welle mit Passfedernut ist jedoch kostenintensiver als eine Welle ohne.
Gibt es eine Möglichkeit die Wellenmutter ohne Passfedernut auf der Welle zu sichern?
Unter zu Hilfenahme einer selbstsichernden Sicherungsmutter kann das Lager auch ohne eine Passfedernut gesichert werden. Alternativ kann eine Nutmutter mit Stellschraube verwendet werden.