Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M | α |
M 4 | 2.1 |
M 5 | 2.3 |
M 6 | 2.7 |
M 8 | 3.4 |
M10 | 4.15 |
M12 | 4.65 |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
BGPW | EN 1.1191 äquivalent | Schwarz brüniert | Sicherungsring 1 Stck. (EN 1.4301 äquivalent) |
BGPMW | Chemisch vernickelt | ||
BGPSW | EN 1.4301 äquivalent | - |
Teilenummer | - | H | - | L | - | S | - | F |
BGPMW5 BGSPW8 | - - | 8 11 | - - | L25 L27 | - - | S15 S10 | - | F8 |
Teilenummer | H wählbar | L 1mm-Schritte | S Auswahl | F 1mm-Schritte | T | B | M (Regelgewinde) | m | d | Ds | Passendes Lager | Mit Sicherungsring | Stückpreis | ||||||||||
Ausführung | D | Toleranz | Toleranz | Geometrie | JIS Nenngröße* | BGPW | BGPMW | BGPSW | |||||||||||||||
BGPW BGPMW BGPSW | 4 | 7 | 15~25 | 5 | 10 | 15 | F≥M F≤L-S-2 | 2 | 2 | M4 | 0.7 | + 0.1 0 | 3 | + 0.06 0 | 6 | 674 694 624 | Ausführung E | Nr. 3 | |||||
5 | 8 | 15~25 | 5 | 10 | 15 | 2.5 | M5 | 4 | + 0.075 0 | 7 | 695 605 625 675 | Nr. 4 | |||||||||||
6 | 9 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | 3 | M6 | 5 | 8 | 696 606 626 676 | Nr. 5 | ||||||||||||
8 | 11 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | F≥M F≤L-S-3 | 3 | 4 | M8 | 0.9 | 7 | + 0.09 0 | 10 | 698 608 628 678 | Nr. 7 | ||||||||
10 | 13 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | 5 | M10 | 1.15 | + 0.14 0 | 9.6 | 0 - 0.09 | 12 | 6800 | Ausführung C | Nr.10 | ||||||||
14 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | 13 | 6900 6000 | |||||||||||||||||
17 | 25~40 | 15 | 20 | 25 | 16 | 6200 | |||||||||||||||||
12 | 15 | 20~30 | 10 | 15 | 20 | 6 | M12 | 11.5 | 0 - 0.11 | 14 | 6801 | Nr.12 | |||||||||||
16 | 25~40 | 10 | 15 | 20 | 15 | 6901 6001 | |||||||||||||||||
18 | 30~50 | 15 | 20 | 25 | 17 | 6201 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stift-Ø D (φ) | Außen-Ø H (φ) | F (mm) | L (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 4 | 7 | 4 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 5 | 8 | 5 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 6 | 9 | 6 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 8 | 11 | 8 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 | 13 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 | 14 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 10 | 17 | 10 ~ 35 | 25 ~ 40 | 15 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12 | 15 | 12 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12 | 16 | 12 ~ 35 | 25 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Electroless Nickel Plating | 12 | 18 | 12 ~ 45 | 30 ~ 50 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 4 | 7 | 4 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 5 | 8 | 5 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 6 | 9 | 6 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 8 | 11 | 8 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 10 | 13 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 10 | 14 | 10 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 10 | 17 | 10 ~ 35 | 25 ~ 40 | 15 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 12 | 15 | 12 ~ 25 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 12 | 16 | 12 ~ 35 | 25 ~ 40 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 12 | 18 | 12 ~ 45 | 30 ~ 50 | 10 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 4 | 7 | 4 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 5 | 8 | 4 ~ 20 | 15 ~ 25 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 6 | 9 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 5 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 8 | 11 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 | 13 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 | 14 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 10 | 17 | 10 ~ 27 | 25 ~ 40 | 15 ~ 25 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12 | 15 | 4 ~ 20 | 20 ~ 30 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12 | 16 | 12 ~ 27 | 25 ~ 40 | 5 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Black Oxide Coating | 12 | 18 | 4 ~ 32 | 30 ~ 50 | 15 ~ 25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stift-Ø D(φ)
Außen-Ø H(φ)
F(mm)
L(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften