Rillenkugellager / einreihig / offen / CN

Rillenkugellager / einreihig / offen / CN
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Abdichtung] offen / [Innendurchmesser] 10 - 50 mm / [Außendurchmesser] 15 - 90 mm / [Breite] 3 - 20 mm


Die Auswahl der Rillenkugellager von MISUMI erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Rillenkugellager liegt zwischen 10 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 15 und 90 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 3 und 20 mm. Unsere Auswahl an Rillenkugellager bietet verschiedene Dichtungsoptionen: offen.


Herstellerdetails:
[Merkmale] Dies ist ein offenes Lager ohne Schild. [Merkmale] Innen- und Außenringmaterialien: JIS-SUJ (Wälzlagerstahl)2, Außenring-Typ: flach, Präzision (JIS): Klasse 0.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

 

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 

Werkstoff: EN 1.3505 äquivalent

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Informationen zu Toleranzen sowie Rotationsgenauigkeit der Radiallager finden Sie im Folgenden PDF: Kugellager Tabelle / Toleranzen als PDF

 

Zusammensetzung eines Produktcodes

 

Teilenummer
B6200
 
Generelle Informationen

 

Kugellager - Rillenkugellager - Axiallager - Axialkugellager - Axialrillenkugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Spannlager

 

Auswahldetails der Kugellager

- Kugel-Material: Stahl, rostfreier Stahl, Keramik, Kunststoff, Glas, verchromt

- Lager-Art: Axialkugellager, Dünnringlager, Pendelkugellager, Rillenkugellager, Schrägkugellager einreihig, Schrägkugellager zweireihig, Spannlager, Vierpunktlager

- Außenring: flach, kugelförmig, mit Flansch, Ringnut, U-Nut, V-Nut

- Eigenschaft: wärmebeständig, unmagnetisch, korrosionsbeständig, staubgeschützt, Vakuum, hohe Drehzahl

- Innendurchmesser: 2 mm bis 50 mm

- Außendurchmesser: 5 mm bis 110 mm

 

Kugellager-Bezeichnung (Nachsetzzeichen / Suffix):

Kugellager besitzen neben der Dimensionalen Bezeichnung des Kugellagers häufig noch eine Bezeichnung für eine Deckscheibe oder Dichtscheibe. Die Folgenden Bezeichnungen sind die gängigsten Bezeichnungen diverser Hersteller, die im MISUMI Online Shop gewählt werden können.

 

- Dichtscheibe beidseitig: 2RSH / 2RS1, 2RSR / C-2HRS, DDU / DD
- Dichtschtscheibe einseitig: RSH / RS1, RSR / C-HRS, DU
- Dichtscheibe beidseitig reibungsarm: 2RSL / 2RZ / VV
- Deckscheibe beidseitig: 2Z / ZZ, 2ZR / C-2Z
- Deckscheibe einseitig: Z, ZR / C-Z / Z

 

Beschreibung / Grundlagen

 

Wälzlager

Wälzlager werden grundsätzlich in Kugellager und Rollenlager unterschieden. Kugellager sind aufgrund ihrer hohen zulässigen Drehzahl und geringen Reibung eine beliebte Variante der Wälzlager. 
Im MISUMI Online Shop können sie Kugellager kaufen, welche individuell auf Ihre Anwendungen und Umgebungsbedingungen angepasst werden können. Unsere Kugellager sind in verschiedenen Materialien und in der Kombination aus verschiedenen Werkstoffen (Hybridlager) verfügbar. MISUMI bietet ebenfalls auch bereits in Gehäuse integrierte Kugellager, als Lagergehäuse an.

 

Rillenkugellager

Rillenkugellager sind die meistverwendeten rotativen Wälzlager. Diese Art Kugellager ist hervorragend für die Lagerung von drehenden Maschinenelementen geeignet. Ein Rillenkugellager ist für die Lastaufnahme von Radialkraft und leichte Axialkraft vorgesehen. Rillenkugellager sind für hohe Drehzahlen geeignet und werden in verschiedensten Anwendungen und Konstruktionen in der Industrie angewendet. MISUMI bietet Kugellager bereits in Gehäusen und Halter integriert als Lagergehäuse im Sortiment an.

 

Anwendungsbereiche

 

Kugellager - Chemische Beständigkeit

 Chemische Beständigkeit

Kunststoff-Kugel

Metall-Kugel

Keramik-Kugel

Lagerringe

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4542 Equiv.

Abdeckscheibe

-

-

-

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Lagerkugeln

Glas

Keramik
(Aluminiumoxid)

Keramik
(Aluminiumoxid)

EN 1.4125 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Keramik

Keramik

Kugelkäfig

UHMW

PEEK

PTFE

EN 1.4301 Equiv.

EN 1.4301 Equiv.

Fluorkunststoff

Fluorkunststoff

Säuren

Salzsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

gut

bedingt geeignet

gut

Schwefelsäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salpetersäure

bedingt geeignet

gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Basen

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Lösungsmittel

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Salzwasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

gut

sehr gut

Wasser

sehr gut

sehr gut

sehr gut

nicht geeignet

sehr gut

sehr gut

sehr gut

Vergleichstabelle Kugellager-Vergleichstabelle dient lediglich zu Vergleichszwecken (Schmiermittel und Dichtscheibe separat betrachten).

 

Werkstoffe Kugellager

Im MISUMI Online Shop sind Kugellager im kostengünstigen Wälzlagerstahl, in korrosionsbeständigem Edelstahl, sowie nichtrostendem Edelstahl verfügbar. Des Weiteren umfasst unser Sortiment diverse Hybridlager in den folgenden Kombinationen: Metall & Keramik, Kunststoff & Keramik, Kunststoff & Glas.

Unsere verschiedenen Materialien bieten gegenüber diversen Umwelteinflüssen eine gute Beständigkeit. Unser Kugellager Shop umfasst die Kugel-Werkstoffe Edelstahl, Stahl, UHMW, PEEK, PTFE, Keramik und Glas.

 

Anwendungs- / Einbauhinweise

 

Einbauhinweise

Bei einer unsachgemäßen Montage und Demontage kann ein Kugellager beschädigt werden. Daher sollten Kugellager bzw. Wälzlager stets mit einem geeigneten Werkzeug montiert und demontiert werden.
Kugellager sollten nicht mit einem Hammer schlagend verbaut werden, da hierdurch das Kugellager deformiert werden kann. Es empfiehlt sich eine geeignete Presse zu verwenden. Beim Verpressen kann die Kontaktfläche mit Schmiermittel versehen werden, um die Oberflächen zu schonen und den Einbau zu erleichtern.
Für die Demontage sollte im Bestfall ein Lagerabzieher verwendet werden.

 

Wartung

Bei Wälzlagern sollte im Wartungsfall das Kugellager auf Beschädigungen inspiziert werden.
Vor dem erneuten Befetten, sollte ein Kugellager zunächst gründlich gereinigt werden.
Sollten Verunreinigungen im Lager verbleiben, kann das Kugellager beschädigt werden. In der Regel sollte ein Kugellager nicht komplett mit Fett gefüllt werden, da sich das Lager hierdurch zu stark erwärmen und dadurch bedingt versagen kann.
Bei gekapselten und abgedichteten Kugellagern ist es zu empfehlen, das Lager zu ersetzen. Bedingt durch das Risikos einer Beschädigung der Deckscheibe oder Dichtung, wird von einer Wartung abgeraten.

 

Ergänzungsartikel

 

Wellenmuttern / Nutmuttern

Wellenmuttern - Nutmuttern - Stahl Wellenmutter - Edelstahl Wellenmutter - Wellen Sicherungsmutter - Wellenmutter mit Klemmschraube - Wellenmutter mit Madenschraube - Wellenmontage

 

Lager mit Gehäuse / Lagergehäuse / Lagereinheiten

Lager mit Gehäuse - Lagergehäuse - Lagereinheiten - Halter mit Kugellager - Kugellager mit Gehäuse - Lagergehäuse mit Flansch - Wellenhalter mit Kugellager

 

Rotationsachsen / Rotationswellen

Rotationsachse - Rotationswelle- Welle abgesetzt - Welle doppelt abgesetzt - Welle mit Außengewinde Welle mit Innengewinde - Welle mit Passfedernut

 

Motorwellen / Torsionswellen

Motorwelle - Torsionswelle - Welle mit Bund - Welle mit Schulter - Welle abgesetzt - Welle mit Passfedernut

 

Gleitlagerbuchsen, wartungsfrei

Gleitlager - wartungsfrei - Gleitlagerbuchsen - Gleitlagerbuchse mit Bund - Gleitlagerbuchse mit Flansch - Kunststoffbuchse - Kunststoff Gleitlagerbuchse

 

Industrie Anwendungen

 

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

  

Häufig gestellte Fragen

 

Was bedeutet DD bei einem Kugellager?

Der Zusatz DD bedeutet, dass das Kugellager mit beidseitigen Dichtscheiben versehen ist. Je nach Hersteller und Ausführung kann das Nachsetzzeichen / Suffix variieren. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitigen Dichtscheiben ist 2RS. Die Aufgabe der Dichtscheibe besteht darin, das Innere des Kugellagers vor dem Eindringen von Fremdkörpern zu schützen. Somit wird das Kugellager vor Beschädigung und frühzeitigem Ausfall gesichert und kann die Lebensdauer aufrechterhalten.
Der MISUMI Online Shop bietet zusätzlich offene Kugellager und Kugellager mit Deckscheiben.

 

Was heißt ZZ bei Kugellager?

Nachsetzzeichen, auch Suffix genannt, variieren je nach Hersteller und Ausführung. Das ZZ in der Kugellager-Bezeichnung bedeutet, das beidseitige Deckscheiben die Kugeln im Kugellager abdecken und schützen. Ein sehr gängiges anderes Suffix für beidseitige Deckscheiben ist 2Z. Deckscheiben bestehen häufig aus Stahl oder Edelstahl. Alternativ werden diese Kugellager auch gekapselt genannt.

 

Wie lange hält ein Kugellager?

Grundlegend spricht man bei Kugellagern von der Lebensdauer. Diese hängt maßgeblich vom Einsatzfall und vielen weiteren Faktoren ab. Eine pauschale Aussage zur Lebensdauer eines Lagers ist nicht möglich, da diese je nach Anwendungsfall berechnet werden muss. Für die nominelle Lebensdauer empfiehlt sich die Berechnung nach DIN ISO 281:1990.

 

Wie warm darf ein Miniaturkugellager werden?

Wie warm ein Miniatur-Kugellager werden darf, kann pauschal nicht beantwortet werden. Ein wesentlicher Faktor hierfür, sind das Kugellagermaterial und die Schmierung.
Ein Kugellager aus Stahl oder Edelstahl könnte theoretisch sehr hohen Temperaturen standhalten. Wenn das Schmiermittel allerdings nur bis 130°C beständig ist, begrenzt dies die maximale Temperatur des Kugellagers. Wird diese Temperatur überschritten kann das Schmiermittel austreten, was die Schmiermittelleistung mindert. Im MISUMI Online Shop können Sie Kugellager, welche hohen Temperaturen standhalten, bestellen und kaufen.

 

Welche Vorteile haben Kugellager?

Kugellager können einen sehr geringen Rollwiderstand haben und sind daher sehr leichtläufig. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kugellager oder Miniatur-Kugellager den Slip-Stick Effekt minimieren und somit für eine ruckfreies Anlaufen gewährleisten. Kugellager können zudem hohen Drehzahlen standhalten und können nicht nur Radialkräfte, sondern auch Axialkräfte aufnehmen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
B6000
B6001
B6002
B6003
B6004
B6005
B6006
B6007
B6008
B6010
B6200
B6201
B6202
B6203
B6204
B6205
B6206
B6207
B6208
B6210
B6700
B6701
B6702
B6704
B6800
B6801
B6802
B6803
B6804
B6805
B6806
B6807
B6808
B6900
B6901
B6902
B6903
B6904
B6905
B6906
B6907
B6908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B/T] Breite
(mm)
[Cr] Dynamische Tragzahl
(N)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Tragzahl Cor (statisch)
(N)

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

3.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10153295600240002830

3.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101735106800220003350

3.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102042129400180005050

4.27 €

2.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025471210100150005850

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1030551313200130008300

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10356214160001100010300

9.95 €

5.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10406815168001000011500

16.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050801621800850016600

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10103095100240002390

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101232106100220002750

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101535117750200003600

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101740129600170004600

4.03 €

2.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020471412800150006650

5.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025521514000130007850

6.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10306216195001100011300

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1035721725700950015300

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040801829100850017800

18.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050902035000710023200

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101015385015000430

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101521493011000580

14.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102027414008500720

6.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010195183034000925

7.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122151920320001040

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152452080280001260

8.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10172652230260001460

9.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203274000220002470

10.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10253774300180002950

12.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10304274700150003650

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10354774900140004050

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10405275100120004400

4.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10102262700320001270

4.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10122462890300001460

5.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10152873650260002000

5.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10173074650240002580

5.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10203796400190003700

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10254297050160004550

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10------

10.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103555109550120006850

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040621212200110008900

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Kugellager

Technische Zeichnung

 

Zeichnung - Rillenkugellager - Kugellager - Schrägkugellager - Pendelkugellager - Axiallager - Spannlager

 

Spezifikationstabellen

 

TeilenummerdDBr
(min)
TragzahlZulässige Drehzahl
1/min
(zur Information)
Relative MaßeMasse
(g) (Referenz)
Stückpreis
Cr (Dynamisch) kNCor (Statisch) kNDsdh
(max)
R
(max)
(min)(max)
B6700101530.20.850.431500010.411.2114.20.22 
B68001950.31.830.925340001212.5170.35 
B69002262.701.273200013209 
B60002684.551.96300001213.52419 
B62003090.65.102.39240001416260.632 
B6701121840.20.920.531300012.413.8616.70.23 
B68012150.31.921.04320001414.5190.36 
B69012462.891.4630000152211 
B60012885.102.3928000162621 
B620132100.66.102.75220001617280.637 
B6702152140.20.930.581100015.416.8619.70.24 
B68022450.32.081.26280001717.5220.37 
B69022873.652.002600018.52616 
B60023295.602.8324000193030 
B620235110.67.753.60200001920310.645 
B6803172650.32.231.462600019.5240.38 
B69033074.652.5824000202818 
B600335100.36.803.3522000213339 
B620340120.69.604.60170002123360.666 
B6704202740.21.400.72850020.422.3625.50.26 
B68043270.34.002.47220002222.5300.319 
B69043796.403.7019000243536 
B600442120.69.405.05180002426380.669 
B620447141.012.806.65150002528421.0106 
B6805253770.34.302.951800027350.322 
B69054297.054.5516000294042 
B600547120.610.105.85150002930.5430.680 
B620552151.014.007.85130003032471.0128 
B6806304270.34.703.65150003233400.326 
B69064797.255.0014000344548 
B600655131.013.208.30130003537501.0116 
B6206621619.5011.30110003957199 
B6807354770.34.904.05140003738450.329 
B690755100.69.556.85120003940510.674 
B600762141.016.0010.30110004042571.0155 
B620772171.125.7015.30950041.54565.5288 
B6808405270.35.104.40120004243500.333 
B690862120.612.208.90110004445580.6110 
B600868151.016.8011.50100004547631.0190 
B620880181.129.1017.80850046.55173.51.0366 
B601050161.021.8016.6055.057.575.0261 
B621090201.135.0023.20710056.560.083.5454 
kgf=Nx0.101972

Grundlegende Informationen

Bauform Rillenkugellager Ausführung Offen Werkstoff Ringe EN 1.3505 Equiv.
Werkstoff Kugeln EN 1.3505 Equiv. Ausführung Außenring Gerade Umgebungsbedingungen Standard
Maßeinheit Metrisch Präzision (JIS) Klasse 0 Lastrichtung Radial
Anzahl der Kugelreihen Einreihig Dichtungsstruktur Offen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support